LP-CC1311P3
CC1311P3 LaunchPad™開発キットは、SimpleLink™ sub-1-GHzワイヤレスMCU用の開発プラットフォームです
LP-CC1311P3
概要
このLaunchPad™開発キットは、TI 15.4スタックおよび独自のRFプロトコルをサポートするSimpleLink™ sub-1-GHzワイヤレスMCUの開発を加速するために使用されます。ソフトウェア サポートは、CC13XX-CC26XX ソフトウェア開発キット (SDK) を通じて実現しています。
特長
- sub-1-GHzラジオを搭載したLaunchPad™開発キットで、統合されたPCBトレースアンテナを備えたワイヤレスアプリケーション向けです
- IEEE 802.15.4g、IPv6対応スマートオブジェクト(6LoWPAN)、ワイヤレスM-Bus、MIOTY®技術、TI 15.4-Stack(サブ1 GHz)を含む独自のシステムをサポートしています
- オンボード エミュレータにより CCS Cloud でのコード開発の迅速な開始が可能
- オンボードのEnergyTrace™ソフトウェア回路により、ユーザープログラムコードが実行されている間に内部デバイスの状態をリアルタイムで監視できます
- LaunchPad™開発キット
- Micro USB ケーブル
- クイック スタート ガイド
購入と開発の開始
LP-CC1311P3
— CC1311P3 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
LP-CC1311P3
—
CC1311P3 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
TI 15.4-Stack is an IEEE 802.15.4-based software stack part of the SimpleLink Low Power F2 SDK that supports a Star network topology for wireless applications. TI 15.4-Stack provides a complete end-to-end wireless application development solution to reduce time and cost of getting your product to market.
最新情報
- Add CC13x2x7 Support to the Serial Boot Loader
- CC13xx-sbl application supports CC13X4 LP devices
- Add support for MCUboot images to the 15.4 Linux Gateway
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 microcontrollers
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
MSP430 microcontrollers
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
SPRR488 — LP-CC1311P3 Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
SPRR488 — LP-CC1311P3 Design Files
リリース情報
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | CC2538, CC13xx, and CC26xx Serial Bootloader Interface (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/08/06 | |||
| アプリケーション・ノート | TI 15.4-Stack Software | PDF | HTML | 2023/10/17 | |||
| 証明書 | LP-CC1311P3 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/10/27 | ||||
| その他の技術資料 | LaunchPad CC1311P3 Quick Start Guide | 2020/11/12 | ||||
| アプリケーション・ノート | TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) | 2017/02/28 |