CC2538EM-RD

CC2538EM リファレンス・デザイン

CC2538EM-RD

設計ファイル

概要

この 2.4GHz RF レイアウト・リファレンス・デザインでは、無償ライセンスの 2.4GHz 周波数帯域で動作するローパワー RF デバイス用の適切なデカップリングとレイアウトの技術の実例を示します。

特長
  • 高性能実現のための推奨 PCB レイアウト
  • PCB スタックアップ
  • RF デカップリング
  • PCB アンテナおよび SMA コネクタ
  • ディスクリート・バラン設計
  • 部品のタイプおよび値
  • 部品メーカー
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR188.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRR113.ZIP (747 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR187.PDF (36 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2538512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス MCU

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS769イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

ドーター・カード

CC2538EMK — CC2538 評価モジュール・キット

この 2.4GHz RF レイアウト・リファレンス・デザインでは、無償ライセンスの 2.4GHz 周波数帯域で動作するローパワー RF デバイス用の適切なデカップリングとレイアウトの技術の実例を示します。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2538EM-RD CC2538EM リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2538EMK CC2538 評価モジュール・キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2538EM-RD CC2538EM リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。