CC2538-CC2592EM-RD

CC2538-CC2592EM リファレンス・デザイン

CC2538-CC2592EM-RD

設計ファイル

概要

CC2538-CC2592EM リファレンス・デザインは、CC2592 PA/LNA フロント・エンドを CC2538 IEEE 802.15.4 システム・オン・チップとともに使用した場合の実例を示します。CC2592 RF フロント・エンドには PA、LNA、スイッチ、バラン、および RF マッチングが内蔵されており、2.4GHz のローパワー RF ソリューションで出力電力とレシーバの感度を向上します。

CC2538+CC2592 のコンボにより、長距離(より大きな出力電力)に対応し、感度を向上する必要がある IEEE 802.15.4 や ZigBee™ アプリケーション向けの強力なソリューションが実現します。CC2538-CC2592EM リファレンス・デザインは、これら 2 つのデバイスをハードウェア・ソリューションに統合するための開始点として推奨しています。性能を最大限引き出すために、リファレンス・デザインに厳密に従うようにしてください。

特長
  • FCC/IC/CE 準拠
  • PCB アンテナ
  • 4 層 PCB
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRC286.ZIP (1549 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2592最大 +22dBm の出力電力、2.4GHz レンジ エクステンダ

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2538512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

ドーター・カード

CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 評価モジュール・キット

CC2538-CC2592EM リファレンス・デザインは、CC2592 PA/LNA フロント・エンドを CC2538 IEEE 802.15.4 システム・オン・チップとともに使用した場合の実例を示します。CC2592 RF フロント・エンドには PA、LNA、スイッチ、バラン、および RF マッチングが内蔵されており、2.4GHz のローパワー RF ソリューションで出力電力とレシーバの感度を向上します。

CC2538+CC2592 のコンボにより、長距離(より大きな出力電力)に対応し、感度を向上する必要がある IEEE 802.15.4 や ZigBee™ (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2538-CC2592EM-RD CC2538-CC2592EM リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 評価モジュール・キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2538-CC2592EM-RD CC2538-CC2592EM リファレンス・デザイン

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 2014/02/27

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
CC2538EMK CC2538 評価モジュール・キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。