TIDA-060025
LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン
TIDA-060025
概要
このデザインは、光ファイバ伝送メディアを使用するタイム オブ フライト(ToF)距離測定回路を搭載した高速光学フロント エンドを提示します。このフロント エンドは、自由空間全体の測定など、さまざまな種類の ToF 測定に適応できます。このデザインは、業界をリードする 2.5V 出力リニア トランスインピーダンス フロント エンドを採用しています。このフロント エンドは、ゲインが 10kΩ(電流入力、電圧出力なのでゲインの単位は Ω)のときに帯域幅が 200MHz 超であり、高精度測定に対応しています。デバイスの測定精度を 12ns から 250ps に向上させる短時間モードで動作する TDC7201 コンバータを使用して受信信号をデジタル化することで、本質的に高精度な設計をさらに強化できます。LaunchPad™ 開発キットに搭載した MSP430 マイコンを使用して測定を制御するので、プラグ アンド プレイ互換性を容易に確保できます。高速 ADC と FPGA を必要とするフル デジタル化設計に比べて、このデザインは全体的に高速と高精度を達成すると同時に、複雑性の緩和と消費電力の低減を実現しています。
特長
- 実証済みのタイム オブ フライト(ToF)測定機能を採用した光学フロント エンド設計
- ゲイン = 10kΩ において 200MHz を超える帯域幅の高速アンプ信号パス
- センチメートル単位の測定精度
- 電流/電圧(I/V)変換に最適な高速トランスインピーダンス アンプ(TIA)
- 計算コストと電力の要件を低減
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXT2.PDF (54 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | LIDAR およびタイム・オブ・フライト (ToF) アプリケーションのトラン スインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | 2022/07/26 |