TDC7201-ZAX-EVM
TDC7201 測定範囲の非常に広い時間/デジタル コンバータの評価基板
TDC7201-ZAX-EVM
概要
TDC7201–ZAX–EVMは、TDC7201時間/デジタル コンバータのテストと評価のための評価基板です。TDC7201 は LIDAR アプリケーションでの正確な時間測定に使用できます。この EVM は、MSP430F5529 LaunchPad 向けのブースタパック プラグイン モジュールです。TDC7201–ZAX-EVM には、START 入力と STOP 入力のために 2 組の SMA コネクタがあります。 この EVM には、レジスタの変更、飛行時間の表示、CSV 形式でのデータのエクスポートが可能な、ユーザフレンドリーなグラフィカル ユーザ インターフェース (GUI) が付属しています。
特長
- EVM は MSP430 LaunchPad (MSP–EXP430F5529LP) と接続して使用
- 迅速な評価とデータ取得のためのユーザ フレンドリーな GUI を搭載
- START 入力と STOP 入力用の複数の SMA コネクタ
- MSP430 LaunchPad USB インターフェイスから給電 (外部電源は不要)
注:MSP430 LaunchPad は別途注文が必要であり、TDC7201–ZAX–EVM には含まれていません
超音波センサ AFE
購入と開発の開始
評価ボード
TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 測定範囲の非常に広い時間/デジタル・コンバータの評価モジュール
TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 測定範囲の非常に広い時間/デジタル・コンバータの評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0
サポート対象の製品とハードウェア
SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac068 or www.ti.com/lit/xx/snac068e/snac068e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC068. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TDC7201-ZAX-EVM User’s Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/05/24 | ||
| 証明書 | TDC7201-ZAX-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |