TIDM-SMARTMETERBOARD3
スマート電気メーター開発プラットフォーム (SMB)
TIDM-SMARTMETERBOARD3
概要
電子形式のスマート メーター開発プラットフォーム(スマート メーター ボード(SMB 3.0))は、エネルギー測定、電力線通信、ワイヤレス通信、パワー マネージメント、組込みプロセッシングを含む主要な TI スマート グリッド テクノロジーを組み込んだモジュール型開発プラットフォームです。あらゆるタイプのスマート e メーターで、TI の幅広いスマート グリッド テクノロジーを評価するのに最適なプラットフォームとなっています。SMB により、デベロッパーは TI のさまざまなエネルギー測定および通信ソリューションを比較し、アプリケーションに最適なオプションを判断できるようになります。
特長
- 単相または多相のエネルギー測定
- 電力線通信用のアドオン通信モジュール(CENELEC または FCC 周波数帯域のいずれか)
- ZigBee®、Wi-Fi®、Wireless M-Bus、IEEE-802.15.4g などのワイヤレス通信標準規格用のアドオン通信モジュール(2.4GHz と Sub-1GHz の両方で提供)
- TI の家庭用ディスプレイ リファレンス デザインへのワイヤレス通信
- TI PLC データ コンセントレータ設計による PLC 接続
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDU273.PDF (1534 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDR399.ZIP (33 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Smart Electrical Meter Development Platform (SMB 3.0) Design Guide | 2014/02/11 | |||
| * | 試験報告書 | Smart Electrical Meter Development Platform (SMB 3.0) Test Results | 2014/03/27 |