TIDA-00794
HEV/EV のトラクション用インバータ向け IGBT モジュール過熱保護のリファレンス デザイン
TIDA-00794
概要
TIDA-00794 は、HEV / EV(ハイブリッド自動車 / 電気自動車)のトラクション インバータ システム内で IGBT を過熱から保護するための温度センス ソリューションのリファレンス デザインです。IGBT モジュール内蔵の NTC サーミスタを介して IGBT の温度を監視します。NTC サーミスタの温度が上昇し、プログラム済みのスレッショルドを上回った時点で、IGBT ゲート ドライバを過熱シャットダウンする機能を提供します。このリファレンス デザインには、絶縁型 IGBT ゲート ドライバ、高電圧との絶縁機能、NTC シグナル コンディショニング機能、負荷抵抗、MSP430 に対する I2C インターフェイスが搭載されており、大電力の定格から独立した形で設計済みシステムを動作させることができます。
特長
- 最大 300A の定格電流、および最大 400V の DC バス電圧を仕様とするトラクション インバータ向けに設計
- ゲート ドライバ、絶縁機能、NTC シグナル コンディショニング回路、負荷抵抗、マイコンとのインターフェイスを搭載した、IGBT ハーフ ブリッジ評価プラットフォーム
- ゲート ドライバにおけるプッシュプル式の電流ブーストにより、ピーク ゲート電流の 10A ソースと 10A シンクを実現
- インバータ システム内にある複数の NTC のコンディショニングを、1 個のマルチチャネル ADC と 1 個の絶縁 IC で実施
- 8kV の強化絶縁および 50kV/µs を超える CMTI
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRL82.PDF (69 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRL83.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
高精度 ADC
ADS1015-Q1 — 車載対応、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル デルタ シグマ ADC
絶縁型ゲート ドライバ
ISO5852S-Q1 — 車載対応、分割出力対応、アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS57140-Q1 — 車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、1.5A 降圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Thermal Protection of IGBT Modules for HEV/EV Traction Inverters Design Guide (Rev. A) | 2016/09/29 | |||
| ホワイト・ペーパー | Driving the green revolution in transportation | 2016/09/23 |