TIDA-020012
車内照明向け、車載、ピクセル構成ドーム ライトのリファレンス デザイン
TIDA-020012
概要
このリファレンス デザインでは、車載用の車内天井灯用途向けに、30 の LED を別々に駆動および制御するためのソリューションについて詳しく説明します。多数のピクセルを使用して、各種の照明ゾーンや、ウェルカム ライト アニメーションを作成できます。このリファレンス デザインには LED 多重化機能も含まれており、最大 150 の LED を制御できます。降圧型電圧コンバータを 1 個、リニア電圧レギュレータを 1 個、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) 搭載リニア LED ドライバを 3 個、さらにマイコン LaunchPad™ 開発キットを 1 個使用しています。
特長
- 多くのピクセル数
- LED マルチプレクシング (150 個の LED)
- CISPR25 準拠
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZT6.PDF (57 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B82-Q1 — 車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車内照明向け、車載、ピクセル構成ドーム・ライトのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/06/25 |