TIDA-03050

自動車用、mA~kA範囲の電流シャント センサのリファレンス デザイン

TIDA-03050

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、バスバー型のシャント抵抗を使用して、mA から kA の範囲の電流を検出する方法を示します。電気自動車 (EV) やハイブリッド電気自動車 (HEV) における大容量バッテリの需要増加により、より広い電流範囲と高精度の電流センサが求められています。桁単位で変動する 3 つの範囲 (mA~A、1A~100A、100A~1000A) にわたって優れた精度を達成するのは、システム内で発生する大量のノイズの関係で極めて困難です。このデザインは、TI の高分解能 A/D コンバータ(ADC)と高精度の電流シャント モニタを使用して、この問題を解決しています。

特長
  • フルスケール精度:
    • 25℃ で 20A 未満の場合に 0.02% のフルスケール レンジ(FSR)、25℃ で 20A ~ 1,500A の範囲で 0.05% 未満の FSR
    • 50°C において、20A 未満で 0.1% FSR、20A~1500A の範囲で 0.25% FSR の精度
  • 50mA から 1500A の電流測定に適しており、さまざまな電流範囲に設定可能
  • ハイサイド センシングとローサイド センシングに対応
  • 双方向電流をサポート
  • 双方向電流測定  -1500A ~ +1500A
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU380A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSW4.PDF (104 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSW3.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSW6.ZIP (477 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDV8.ZIP (420 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSW5.PDF (512 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSW2.PDF (302 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル温度センサ

LMT01-Q1車載グレード、パルス トレイン インターフェイス搭載、0.5℃ の高精度、2 ピン、温度センサ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA240-Q1AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320-Q1車載認証取得済み、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1259-Q1車載向け、低ドリフトの Vref 搭載、ダイナミック レンジの広いシステム向け、24 ビット、14.4kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709-Q1車載向け、逆電流保護機能搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 自動車用、mA~kA 範囲の電流シャント・センサのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/01/18

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。