TIDA-020026
適応能力の高いフロント ライトとヘッドライトの動的なレベル合わせに適した、ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-020026
概要
このリファレンス デザインでは、アダプティブ LED 駆動モジュールや高解像度 DLP モジュールといった車載ヘッドライト アプリケーションでダイナミック ヘッドライト レベリングおよびスイベリング用の 2 つのステッピング モータを駆動 制御するソリューションについて詳述します。このデザインは、LIN (Local Interconnect Network) システム ベーシス チップを、統合型リニア電圧レギュレータ、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) を搭載した 2 個のステッパ モーター ドライバ、1 個のマイコン LaunchPad™ 開発キットと組み合わせて使用します。
特長
- 最大 1A のモーター電流
- CISPR25 準拠
- 高集積ソリューション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM296.PDF (57 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
システム ベース チップ (SBC)
TLIN1028-Q1 — 車載対応、電圧レギュレータ内蔵、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
ステッパ モーター ドライバ
DRV8889-Q1 — 統合型電流センシング機能および停止検出機能搭載、車載、50V、1.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | ステッパ・モーター・ドライバ・リファレンス アダプティブ・フロント・ライトおよびダイナミック・ヘッドライトのリファレンス ・デザイン | 英語版 | 2019/10/28 |