TIPD188

高分解能、低ドリフト、精密重量計、AC ブリッジ励起付、リファレンス・デザイン

概要

This precision weigh-scale reference design achieves greater than 50,000 noise-free counts of resolution. Offset and offset drift errors are nearly eliminated by ac bridge excitation. This design takes advantage of the high-resolution ADS1262 delta-sigma ADC.

特長
  • >50,000 noise-free count weigh-scale solution
  • Operating temperature range: -40 ᵒC to +125 ᵒC
  • Less than 1 μV total error across temperature range
  • ADC Supply and Bridge Excitation Voltage: 5V
  • Bridge Output: 0 V to 10 mV
  • Firmware provides ADS1262 example code
  • This robust circuit reference design includes theory, complete error analysis, component selection, simulation, PCB design, example code, and measured data that correlates with the theory and simulation.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAC1A.PDF (1693 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRG60.PDF (194 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAM8.ZIP (2374 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRG59.PDF (177 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1263ファクトリ オートメーション向け、PGA と VREF と補助 ADC 搭載、32 ビット、38kSPS、10 チャネル デルタ シグマ ADC

データシート: PDF
高精度 ADC

ADS1262ファクトリ オートメーション向け、PGA と電圧リファレンス搭載、32 ビット、38kSPS、10 チャネル デルタ シグマ ADC

データシート: PDF
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A213661.8V 入力ロジック対応、0.75Ω オン状態抵抗、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル、アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCAN1 — TIPD188 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD188 高分解能、低ドリフト、精密重量計、AC ブリッジ励起付、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAN1 TIPD188 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2018/08/14
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD188 高分解能、低ドリフト、精密重量計、AC ブリッジ励起付、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcan1 or www.ti.com/lit/xx/tidcan1a/tidcan1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAN1. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド High-Resolution, Low-Drift, Precision Weigh-Scale Reference Design (Rev. A) 2019/02/15
技術記事 The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 2016/10/25

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。