TIDA-03029

ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ チャージャのリファレンス デザイン

TIDA-03029

設計ファイル

概要

TIDA-03029 リファレンス デザインは、統合されたプログラム可能なデジタル/アナログ ドライバを使用して、調整可能な高電圧専用充電ポートとインターフェイスするソフトウェア実装です。このソリューションでは、充電電流の要件に応じてアダプタの出力電圧を変更することで、充電効率を最適化できます。 

特長
  • 3.9V ~ 14V の高入力電圧動作により、高出力および急速充電アプリケーションが可能
  • 充電効率は 2A で 93%、3A で 91%
  • 高電圧アダプタをサポートするために、50mA の分解能で 100mA ~ 3.25A の入力電流制限を備えています。
  • USB 非標準アダプタをエミュレートするための統合型プログラマブル DAC ドライバ (HIZ、0V、0.6V、1.2V、2V、2.7V、3.3V)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCP6.PDF (918 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPL9.PDF (72 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPL8.PDF (351 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25890HNVDC パワー パスと HVDCP 搭載、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCD43 — HVDCP Handshaking Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-03029 ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ チャージャのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCD43 HVDCP Handshaking Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/01/15
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-03029 ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ チャージャのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd43 or www.ti.com/lit/xx/tidcd43/tidcd43.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCD43. Please update any bookmarks accordingly.
サンプル・コードまたはデモ

SLUC620 — HVDCP Handshaking Sample Code for bq25890H

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ チャージャ IC
BQ25890H NVDC パワー パスと HVDCP 搭載、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ チャージャ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-03029 ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ チャージャのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

SLUC620 HVDCP Handshaking Sample Code for bq25890H

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/11/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ チャージャ IC
BQ25890H NVDC パワー パスと HVDCP 搭載、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ チャージャ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-03029 ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ チャージャのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc620 or www.ti.com/lit/xx/sluc620/sluc620.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC620. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Handshaking Adjustable Adapters and Battery Chargers Design Guide 2017/01/09

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
BQ25890EVM-664 BQ25890 チャージャ一式、評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。