BQ25890EVM-664
BQ25890 チャージャ一式、評価モジュール
BQ25890EVM-664
概要
The bq25890 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.
The BQ25890EVM-664 requires USB-Based PC Interface Board EV2300 or EV2400 for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now EV2300 or EV2400.
特長
- Input voltage range: 3.9V to 14V;
- I2C communication;
- LED indication for status signals
- Test points for key signals available for testing purposes;
- Jumpers for different circuit configuration.
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25890EVM-664 — BQ25890 チャージャ一式、評価モジュール
BQ25890EVM-664 — BQ25890 チャージャ一式、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2015/11/24 | ||
| 証明書 | BQ25890EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |