TIDA-01628

車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス デザイン

TIDA-01628

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、車載用計器クラスタで一般的に見受けられる、電源機能とドライバーへの通知機能を実装します。このデザインは、逆極性バッテリ保護機能、最小 3.5V のコールド クランク バッテリ電圧条件に対応する事前昇圧段、3.3V と 5V の各電源電圧を供給する降圧レギュレータ、通知を行うためのオーディオ アンプ回路、自動輝度制御機能の付いた LED バックライト電源、警告灯(テルテール)LED 向けにフレキシブルな診断機能の付いた LED ドライバを採用しています。

特長
  • 最小 3.5V のコールド クランキングと最大 40V のロード ダンプに対応する広い入力電圧範囲(Vin)
  • 構成可能な故障診断機能付きの警告灯 (テルテール) LED ドライバ
  • チャイムと警告音に対応する、5V、単一レールのオーディオ アンプ
  • 光センサを使用し、周囲に合わせてバックライトの輝度を調整可能
  • 損失の小さい逆極性バッテリ保護機能により、消費電力を低減
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUDX8B.PDF (7179 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXM7.PDF (437 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXM6.PDF (114 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXM9.ZIP (2595 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF04.ZIP (5997 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXM8.PDF (3888 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXM5.PDF (842 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5150-Q1車載対応、6.8V、7.5V、8.5V、10.5V の各出力オプション対応、1.5V ~ 42V VIN、低静止電流 (IQ) 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS61193-Q1車載ライティング向け、低 EMI、高性能、3 チャネル、LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320-Q1車載認証取得済み、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TLC6C5816-Q1車載、診断機能搭載、パワー ロジック、16 ビット シフト レジスタ、LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
車載オーディオ アンプ

TPA6211A1-Q1車載対応、3.1W、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR33630-Q13.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオード / ORing コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM43602-Q1車載認証済み 3.5V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCF05 — TIDA-01628 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01628 車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCF05 TIDA-01628 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/11/05
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01628 車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf05 or www.ti.com/lit/xx/tidcf05/tidcf05.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCF05. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Reference Design for Automotive Cluster Driver Notification Functions (Rev. B) PDF | HTML 2020/06/29

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。