TIDM-02004

ジェスチャベース静電容量式タッチ スピーカ インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDM-02004

設計ファイル

概要

このジェスチャ ベースの静電容量式タッチ スピーカー インターフェイスのリファレンス デザインでは、スピーカー システムを制御するための超低消費電力パネルを紹介します。このデザインでは、CapTIvate™ テクノロジ搭載の MSP430™ マイコンを使用して、静電容量式タッチ イベントを認識します。このデザインは、センサの自己容量構成を使用して近接、タップ、ドラッグ、スワイプのジェスチャを検出することにより、スピーカー システムのインターフェイスを拡張し、ユーザー エクスペリエンスを向上できます。MSP430FR2633 MCU は、すべての静電容量式センシング機能を駆動します。

特長
  • MSP430 CapTIvate MCU による静電容量式タッチ
  • 静電容量式タッチ ボタンのジェスチャ:タップ、タップ アンド ホールド
  • 静電容量式タッチ スライダおよびホイールのジェスチャ:タップ、ダブルタップ、スワイプ、スライド
  • 低消費電力:近接ウェークオンを使用する場合、アイドル時 5μA 未満、アクティブ モード時 500μA 未満
  • 耐水設計:特定の環境で水分の散布や水滴への耐性を有する
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU657.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRY09.PDF (56 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRY08.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRY11.ZIP (848 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF32.ZIP (466 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRY10.PDF (415 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRY07.PDF (75 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430FR263316 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR253316 個のタッチ IO (24 個のセンサ) と 16KB FRAM と 2KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR25228 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCF33 — TIDM-02004 CapTIvate Gesture Demo Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02004 ジェスチャベース静電容量式タッチ スピーカ インターフェイスのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCF33 TIDM-02004 CapTIvate Gesture Demo Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/12/10
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02004 ジェスチャベース静電容量式タッチ スピーカ インターフェイスのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf33 or www.ti.com/lit/xx/tidcf33/tidcf33.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCF33. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ジェスチャ・ベースの静電容量式タッチ・スピーカー・インターフェイスのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018/12/13
アプリケーション・ノート Capacitive Touch Gesture Software and Tuning PDF | HTML 2018/12/13

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01559 容量性タッチ ベース、近接センシングおよびLEDアニメーション付きのユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSPCAPTDSNCTR MSP430™ 静電容量式センシング マイコンに適した、CapTIvate™ デザイン センター GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。