SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK

SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)

SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK

ダウンロード

概要

SimpleLink™ Low Power SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx の各製品ファミリをサポートしています。これらの SDK を組み合わせると、SimpleLink CC13xx/CC23xx/CC26xx の各ワイヤレス マイコン上で Bluetooth® Low Energy、Mesh、ZigBee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションをサポートする Sub-1GHz/2.4GHz アプリケーションを開発するための包括的なソフトウェア パッケージを実現できます。

特長

SimpleLink 低消費電力 SDK ファミリは、以下のデバイス ファミリをサポートできる設計を採用しています。

  • SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK:CC13x1、CC13x2、CC13x4、CC26x1、CC26x2、CC26x4 の各デバイス。
  • SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK - CC27xx と CC23xx デバイス。

サポートは SDK とデバイスによって異なります。このソフトウェア ファミリ全体で、以下のものを含め、Sub-1GHz、2.4GHz、独自仕様の各アプリケーションをサポートしています。

  • 独自仕様 RF (無線周波数) 向けの RX (受信) と TX (送信) の基本的な例
  • TI 15.4-Stack は、Sub-1GHz と 2.4 GHz の各帯域に対応する、IEEE 802.15.4 をベースとするスター トポロジ ネットワーキング ソリューションです
  • Wi-SUN® FAN 1.0 に準拠する Sub-1GHz メッシュ スタック
  • Bluetooth 5.2 と Bluetooth Mesh をサポートする Bluetooth Low Energy ソフトウェア プロトコル スタック
  • Matter 1.0 と Thread 1.3 の各ネットワーク プロトコルは、オープン ソースの Matter プロジェクトと Openthread をベースにしています
  • ZigBee ソフトウェア プロトコル スタック
  • ダイナミック マルチプロトコルを使用して、BLE + Sub-1GHz (TI 15.4-Stack または独自の Sub-1GHz) と、BLE + ZigBee の同時動作をサポートします
  • Amazon Sidewalk Sub-1GHz FSK と Bluetooth Low Energy をサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. LaunchPad™ 開発キットのご購入
  2. 関連する SimpleLink Low Power SDK (ソフトウェア開発キット) をダウンロードします
  3. SimpleLink Academy を使用して、開発を開始します

ダウンロード

お役立ちリソース

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 SimpleLink™ Low Power F3 SDK Documentation Overview 2024/12/23
その他の技術資料 SimpleLink™ Low Power F2 SDK Documentation Overview 2024/12/23
サイバー セキュリティ報告書 TI-PSIRT-2021-100118 Missing ECC Input Validations on CC1310 and CC1350 Devices PDF | HTML 2022/06/13
サイバー セキュリティ報告書 TI-PSIRT-2022-100125 Texas Instruments 802.15.4 Stack: Absence of Frame Counter PDF | HTML 2022/06/08
サイバー セキュリティ報告書 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021/06/22
サイバー セキュリティ報告書 SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues 2021/04/29
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® Low Energy – Updating Connection MTU Size During OAD Buffer Overflow 2021/03/01
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 2020/07/17
サイバー セキュリティ報告書 Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 2020/06/05
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020/05/18

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC1311P3 CC1311P3 LaunchPad™開発キットは、SimpleLink™ sub-1-GHzワイヤレスMCU用の開発プラットフォームです LP-CC1312R7 CC1312R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652RB CC2652RB BAW (バルク弾性波) マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC1352P7 CC1352P7 SimpleLink™ マルチバンド・ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2651P3 CC2651P3 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652R7 CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652RSIP CC2652RSIP SimpleLink™ マルチプロトコル ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LPSTK-CC1352R SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス マイコン (MCU) Launchpad™ SensorTag キット

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
SIMPLELINK-CONNECT-SW-MOBILE-APP SimpleLink Connect モバイル アプリ
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) SENSOR-CONTROLLER-STUDIO センサ・コントローラ・スタジオ(未定)
ソフトウェア・プログラミング・ツール
UNIFLASH UniFlash フラッシュ・プログラミング・ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示