LP-EM-CC2745R10-Q1
CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-EM-CC2745R10-Q1
概要
この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、パワー アンプと、2.4GHz の動作をサポートするための無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。この LaunchPad は、1 個の AEC-Q100 準拠ワイヤレス マイコン (MCU) を搭載しています。このマイコンは、車載アプリケーションに適した Bluetooth® Low Energy (5.3 および今後登場するバージョン) をサポートします。これは分割型 LaunchPad™ 開発キットであり、XDS デバッガは付属していません。推奨デバッガは、LP-XDS110 または LP-XDS110ET です。
特長
- 統合型 PCB トレース アンテナを搭載し、2.4GHz 無線に対応したワイヤレス アプリケーション向け LaunchPad™ 開発キット
- サポート対象のプロトコルは、Bluetooth® Low Energy と 2.4GHz の独自 RF
- ソフトウェア開発と RF 評価の目的で、デバッガ (LP-XDS110 または LP-XDS110ET) を別途購入する必要があります
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
購入と開発の開始
LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The SimpleLink™ Low Power F3 Software Development Kit (SDK) delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC23xx and CC27xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC23xx and CC27xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as:
- Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE) protocol stack
- Zigbee® protocol stack supporting low power wireless mesh networks
- Proprietary RF layer
- TI Drivers
All of the above are provided in one easy-to-use software package along with example applications and documentation.
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit TI SimpleLink Wireless Connectivity.
This is version 9.14.00.41 of the SimpleLink Low Power F3 SDK.
最新情報
- MCUBoot Upgrade with Encrypted Image for CC23xx and CC27xx
SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices
Compressed source file archive
Compressed source file archive
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SmartRF Studio 8 is an application tool that allows users to configure, test and evaluate SimpleLink RF devices from Texas Instruments. The application helps RF designers to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with supported evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- New SDK support with updated PHY settings: SimpleLink Low Power F3 SDK 9.14.00
- Characterized PHY settings for CC2340R53 with WCSP package
- Fixed detection of RF test targets with devices CC2744R7Q1 and CC2745R7Q1
- Miscellaneous improvements and bug-fixes
SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN — Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN — Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The SimpleLink™ Edge AI Plugin is a companion software package that enables advanced artificial intelligence functionality on various SimpleLink™ wireless microcontroller (MCU) platforms. This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ MCU users by packaging the necessary add-on software components to develop edge Machine Learning (ML) and AI applications, such as smart signal feature extraction, sensor acquisition drivers and device agent protocols to interact with TI Edge AI Studio Model Composer. The plug in also comes with the necessary examples that contain ML artifacts that can be deployed for specific applications and documentation.
最新情報
- PIR Motion detection example supported on the CC27xxx10 family of SimpleLink™ 32-bit Arm® Cortex®-M33 multiprotocol wireless MCU family of devices.
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP-EM-CC2745R10-Q1 LaunchPad Development Kit for SimpleLink Bluetooth Low Energy MCU | PDF | HTML | 2025/05/07 | ||
| その他の技術資料 | LP-EM-CC2745R10-Q1 Quick Start Guide (Rev. A) | 2025/10/30 | ||||
| 証明書 | LP-EM-CC2745R10-Q1 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025/05/13 |