LP-EM-CC2340R53

LP-EM-CC2340R53

ご注文はこちら

概要

CC2340R53 を採用したこの LaunchPad™ 開発キットを使用すると、CC2340R SimpleLink™ ファミリの 2.4Ghz ワイヤレス MCU を使用する開発を迅速化できます。このマイコンは、Bluetooth® Low Energy、Thread、Zigbee®、2.4GHz の独自プロトコルをサポートしています。ソフトウェア サポートは、SimpleLink™ 互換ローパワー ソフトウェア開発キットを通じて実現しています。これは分割型 LaunchPad™ 開発キットであり、XDS デバッガは付属していません。推奨デバッガは、LP-XDS110 または LP-XDS110ET です。

特長
  • BoosterPack™ プラグイン モジュールのコネクタですべての I/O 信号にアクセス
  • 開発中スマートフォンで Bluetooth® Low Energy を使用して LaunchPad™ 開発キットをクラウドに接続可能
  • ソフトウェア開発と RF 評価の目的で、LP-XDS110ET または LP-XDS110 のデバッガを別途購入する必要があります

  • デバッグ用ケーブル (デバッガは付属していません)
  • クイック スタート ガイド

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R5 — 超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン CC2340R5MODA — アンテナ内蔵、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth ワイヤレス モジュール

 

車載ワイヤレス接続製品
CC2340R5-Q1 — 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP-EM-CC2340R53 — 2.4Ghz マルチスタンダード ワイヤレス マイコンで構成された CC2340R SimpleLink™ ファミリ向けの LaunchPad™ 開発キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP-EM-CC2340R53 — 2.4Ghz マルチスタンダード ワイヤレス マイコンで構成された CC2340R SimpleLink™ ファミリ向けの LaunchPad™ 開発キット

close
バージョン: null
リリース日:
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R2 — 超低スタンバイ電流、256KB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread 対応ワイヤレス マイコン CC2340R5 — 超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン CC2340R5MODA — アンテナ内蔵、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth ワイヤレス モジュール CC2755P10 — 最大 +20dBm、<1µA スタンバイ、SimpleLink™ Arm®Cortex®-M33 ワイヤレスマイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ CC2755P20 — 2.4GHz マルチプロトコル マイコン、オンチップ HSM、エッジ AI、2MB フラッシュ、+20dBm、<1µA スタンバイ機能搭載 CC2755R10 — エッジ側 AI NPU、HSM、1MB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread、Matter 対応ワイヤレス マイコン CC2755R7 — Edge AI NPU、HSM、864kB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread 対応ワイヤレス マイコン
車載ワイヤレス接続製品
CC2340R5-Q1 — 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2744R7-Q1 — 車載、864kB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) 搭載、SimpleLink™ Bluetooth® CC2745P10-Q1 — 車載、1MB フラッシュと HSM APU と CAN-FD と +20dBm パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン CC2745R10-Q1 — 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blu CC2745R7-Q1 — 車載、864kB フラッシュ、HSM、APU、CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-EM-CC2340R53 — 2.4GHz マルチスタンダード ワイヤレス MCU で構成された CC2340R SimpleLink™ ファミリ向けの LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10 LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX — Simplelink™ CC23xx Academy

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R2 — 超低スタンバイ電流、256KB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread 対応ワイヤレス マイコン CC2340R5 — 超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン CC2340R5MODA — アンテナ内蔵、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth ワイヤレス モジュール CC2755R10 — エッジ側 AI NPU、HSM、1MB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread、Matter 対応ワイヤレス マイコン
車載ワイヤレス接続製品
CC2340R5-Q1 — 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-EM-CC2340R53 — 2.4GHz マルチスタンダード ワイヤレス MCU で構成された CC2340R SimpleLink™ ファミリ向けの LaunchPad™ 開発キット
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP-EM-CC2340R53 LaunchPad Development Kit for SimpleLink Bluetooth 5.3 Low Energy MCU PDF | HTML 2024/12/11
証明書 LP-EM-CC2340R53 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025/03/24
その他の技術資料 LP-EM-CC2340R53 QSG 2024/05/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ