バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
SMARTRF-STUDIO-8
SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.4.1
リリース日: 2026/10/07
Compressed source file archive
SHA-256 チェックサム
Compressed source file archive
SHA-256 チェックサム
lock
= 輸出許可が必要 (1 分)
製品
Sub-1GHz トランシーバ
CC1402P
—
SimpleLink™ 汎用 FSK トランシーバ、大電力アンプ内蔵
CC1404P
—
SimpleLink™ 高性能 Sub-1GHz O-QPSK、FSK トランシーバ
CC1407P
—
SimpleLink™ 高性能 Sub-1GHz OFDM、O-QPSK、FSK トランシーバ
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R2
—
超低スタンバイ電流、256KB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread 対応ワイヤレス マイコン
CC2340R5
—
超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン
CC2340R5MODA
—
アンテナ内蔵、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth ワイヤレス モジュール
CC2755P10
—
最大 +20dBm、<1µA スタンバイ、SimpleLink™ Arm®Cortex®-M33 ワイヤレスマイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ
CC2755P20
—
2.4GHz マルチプロトコル マイコン、オンチップ HSM、エッジ AI、2MB フラッシュ、+20dBm、<1µA スタンバイ機能搭載
CC2755R10
—
エッジ側 AI NPU、HSM、1MB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread、Matter 対応ワイヤレス マイコン
CC2755R7
—
Edge AI NPU、HSM、864kB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread 対応ワイヤレス マイコン
車載ワイヤレス接続製品
CC2340R5-Q1
—
車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
CC2662R-Q1
—
ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU
CC2744R7-Q1
—
車載、864kB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) 搭載、SimpleLink™ Bluetooth®
CC2745P10-Q1
—
車載、1MB フラッシュと HSM APU と CAN-FD と +20dBm パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
CC2745R10-Q1
—
車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blu
CC2745R7-Q1
—
車載、864kB フラッシュ、HSM、APU、CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC26X2R1
—
CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-EM-CC2745R10-Q1
—
CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-EM-CC2755P10
—
CC2755P10 LaunchPad™ 開発キット
LP-EM-CC2755P20
—
CC2755P20 LaunchPad™ development kit
SmartRF Studio 8 is an application tool that allows users to configure, test and evaluate SimpleLink RF devices from Texas Instruments. The application helps RF designers to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with supported evaluation boards or debug probes for the RF device.
- Added support for CC2745R20-Q1 and CC2755R7.
- New LPF3 SDK support for version 9.23.0.
- Bug-fixes for the Board Editor Window.