CC1175EMK-868-915
CC1175 評価基板キット 868 ~ 915MHz
CC1175EMK-868-915
概要
The CC1175 Evaluation Module Kit for 868-915 MHz can be used in conjunction with the CC1120 Development Kit to evaluate the operation of the CC1175 at these particular frequency bands. The CC1120DK is required for operation and needs to be ordered separately.
特長
- 1 x CC1175 Evaluation Module for 868-915 MHz
- Whip antenna
Complete RF reference designs for the evaluation modules are available online.
Sub-1GHz トランシーバ
購入と開発の開始
CC1175EMK-868-915 — CC1175 評価モジュール・キット 868 ~ 915MHz
CC1175EMK-868-915 — CC1175 評価モジュール・キット 868 ~ 915MHz
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sensing MCUs
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
Sensing MCUs
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | CC1175EMK-868-915 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| その他の技術資料 | CC1175EMK Quick Start Guide (Rev. A) | 2012/01/12 |