AWRL6844EVM
AWRL6844 評価基板
AWRL6844EVM
概要
テキサス インスツルメンツの xWRL6844EVM は、xWRL6844 ミリ波レーダーセンサ向けの使いやすい評価基板です。xWRL6844EVM は、スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャと信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続の両方をサポートしています。この評価基板には、オンチップの DSP、ハードウェア アクセラレータ、低消費電力の ARM® Cortex®-R5F コントローラを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。また、この評価基板にはオンボードのボタンと LED が搭載されているため、プログラミングとデバッグに適したオンボード エミュレーション機能に加えて、シンプルなユーザー インターフェイスの迅速な統合が可能です。
特長
- 57GHz ~ 64GHz ミリ波レーダーセンサ
- オンチップの C66x DSP、ARM CORTEX-R5F コントローラおよびハードウェア アクセラレータ (HWA 1.2)
- 4 つの送信アンテナと 4 つの受信アンテナ (4TX/4RX) をオンボード搭載し、RF 性能の優れた RO3003 PCB サブストレートに対応
- TPS650365x ベースのパワー マネージメント トポロジ
- デバッグや未加工の ADC データ キャプチャのための DCA1000 との直接インターフェイスです。
- AWRL6844EVM
- 取り付けねじ
- Micro USB ケーブル
- クイック スタート ガイド
- スペーサー
- 保証カード (免責事項シート)
AND ゲート
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板
AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板
MMWAVE-L-SDK-6 — SDK for xWRL6844, xWRL6888 Devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
MMWAVE-L-SDK-6 — SDK for xWRL6844, xWRL6888 Devices
Windows Installer for the 06.01.03.04 SDK
Linus Installer for the 06.01.03.04 SDK
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
- Building blocks
- Integrated driver packages.
- Power management framework to exercise different device low power modes.
- Layered approach to programming analog front end (AFE).
- FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-R5F processor and TI digital signal processor C66x
- Demonstrations and examples
- FreeRTOS-based Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
- Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
- FreeRTOS & no-RTOS based examples for various drivers.
- Tools
- Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
- SysConfig for the system code generation.
最新情報
- Added support for xWRL6888
- Added full OOB demo support for xWRL6888
- Added Range DPU for xWRL6888 : Added per-device butterfly scaling configuration for xWRL6888, controlled via a bitmask
- Added Doppler DPU v2 for xWRL6888 : Added 32-bit detection matrix output with integrated Doppler CFAR
- Added CFAR DPU v2 for xWRL6888: Added Range CFAR processing within the CFAR DPU, detected output points now represent the intersection of the Range and Doppler CFAR results
- Added AoA DPU v2 for xWRL6888: Added FFT and CFAR processing in both azimuth and elevation dimensions, with Cartesian coordinates computed for each detected point
- Added control library support for xWRL6888
- Added visualizer support for xWRL6888
- Improvements and Bug fixes (Refer Release Notes)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv21.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv21.
最新情報
- Native Arm version for MacOS
- AI-assisted project migration
- AI MCP improvements
- Support AI skills from VS Code extension
- Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
- Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
- Critical bug fixes and customer required changes
MMWAVE-STUDIO-XWRL68XX — mmWaveStudio for 3rd generation xWRL68xx devices.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
MMWAVE-STUDIO-XWRL68XX — mmWaveStudio for 3rd generation xWRL68xx devices.
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
リリース情報
mmWaveStudio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the mmWaveStudio user guide and release notes. mmWaveStudio 4.3 is designed to support TI 3rd generation low power devices like xWRL68xx. The mmWave DFP APIs for these devices are brand new and this version of mmWaveStudio supports only these 3rd generation device APIs.
最新情報
- Support for TI's 3rd generation low power mmWave sensors - xWRL68xx.
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
New Modules
- Selecting the Right Radar Device -> Security Features Overview Provides a high-level overview of the security features available with TI mmWave radar devices
- These security features determine the type of application boot flow that is followed by that device
- Radar Algorithms -> Motion and Presence Detection In-depth look at the commonly used motion/presence detection state machine
- Provides context on how the state transitions work and how the algorithm can be configured for various applications
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The Radar Toolbox demonstrates the capabilities of TI's mmWave radar sensors through software demos, examples, source code and documentation. It supports the xWRx843, xWRLx432, xWRL68xx and xWR29xx families of mmWave radar devices. It is intended to be used as a companion package with the device's corresponding SDK (typically MMWAVE-SDK3, MMWAVE-MCUPLUS-SDK, MMWAVE-L-SDK-5 or MMWAVE-L-SDK-6) to demonstrate specific demos and features.
最新情報
- New Examples: False Alarm Mitigation, Drone Altimeter, 1432 Raw Data over SPI, 6432 MPD with SPI
- New Features: Support for AWRL6888, Demo migration to MMWAVE-L-SDK 5.5.4.2
- Tools: Support for Camera + Radar, Area Scanner in Industrial Visualizer
- Documentation: AWRL6888 Antenna Radiation Patterns, Getting Started Guide, Updated DCA1000 User Guide
- Bug Fixes: None
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AWRL6844/IWRL6844 評価基板 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026/02/13 |
| ユーザー・ガイド | AWRL6844 Software Getting Started Guide | PDF | HTML | 2024/12/04 | |||
| 証明書 | AWRL6844EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/11/25 |