低消費電力 2.4GHz 製品

多様なアプリケーションに対応できる、実証済みで電力効率の優れたソリューション
すべての製品を表示

TI のスケーラブルな 2.4GHz ワイヤレス製品ラインアップを採用すると、メモリ、セキュリティ、コンピューティングに関する開発要件に対応できる低コストのオプションが、性能とフレキシビリティを損なうことなく実現します。これらの製品は、Bluetooth® から Matter まで、あらゆる主要な低消費電力 2.4GHz プロトコルをサポートしています。TI の高品質で信頼性の高いシリコン製品は、社内製造戦略と投資によって保証されています。TI は、使いやすいソフトウェア、包括的な学習用リソース、クラス最高のサポートを組み合わせ、多様な市場で開発の迅速化を支援しています。

    低消費電力ワイヤレス テクノロジーの詳細

    TI の事前認証済みワイヤレス モジュールを採用すると、最小の労力でワイヤレス接続機能を設計に追加し、開発期間を短縮することができます。

    利点:

    • プリント基板の専有面積を最大 70% 節減する方法で、スペースに制約のある設計を実現できます。
    • TI が世界各地の規制機関から既に取得した認証を活用すると、お客様のワイヤレス認証プロセスを効率化できます。
    • 外部部品が不要のため、基板設計とサプライ チェーンがシンプルになります。
    • TI の内部アンテナや承認済みリファレンス デザインを使用すると、高額な RF (無線周波数) 機器や専門知識への支出を回避できます。

    CC2651R3SIPAアクティブ

    アンテナ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール

    CC2652RSIPアクティブ

    352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス システム イン パッケージ モジュール

    CC2652PSIPアクティブ

    パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール

    コネクテッド (ネットワーク接続型) デバイスの場合、1 台のデバイスの脆弱性がネットワーク全体を危険にさらす可能性があります。システムの整合性を確保するために、ワイヤレス プロトコル、ハードウェア、ソフトウェアの間で複数のレベルのセキュリティが必要です。セキュア ブートやアンチ ロールバック (セキュリティを低下させる目的で現在のファームウェアに対して古いファームウェアを上書き (ロールバック) する攻撃手法を防止) などの機能を使用すると、デバイス上で適切なソフトウェアが動作しているかどうかを検証し、より脆弱な古いバージョンのファームウェアの使用を防止することができます。セキュリティを強化するために、Arm® TrustZone などのセキュリティ関連機能を、他の一般ソフトウェアから分離し、場合によってはハードウェア レベルの分離を行うと、集中的なセキュリティ タスクと通常の動作を分離できます。お客様が必要とするセキュリティ レベルに対応できるように、TI の製品ラインアップはさまざまなオプションを取り揃えています。


    アプリケーション・ノート

    Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs

    セキュア ブートは、組込みプロセッサが搭載しているセキュリティ イネーブラ (実現機能) です。メーカー各社がデジタル署名や信頼ルートというコンポーネントを使用すると、動作中のアプリケーションが本当に自社のものであり、改ざんされていないことを確認できます。

    SimpleLink™ Academy:BLE の高度なセキュリティ (Bluetooth® Low Energy Advanced Security)

    この SimpleLink Academy モジュールは、暗号化、受け入れフィルタリング リスト (送信元や通信内容などに基づき、どの相手と通信してよいかを判断するためのリスト)、ボンディング情報の保存 (Bluetooth で正当な相手を確認するために最初にペアリングを行って鍵を交換した後、その情報交換の内容を保存しておく) など、高度なセキュリティ トピックについて説明する、ステップバイステップの実践的チュートリアルを掲載しています。

    TI BLE ユーザー ガイド (TI Bluetooth® Low Energy User Guide):TF-M (Trusted Firmware-M:信頼できるファームウェア M) の実装

    Arm® Cortex®-M33 デバイスは Arm TrustZone テクノロジーを搭載しています。メモリを物理的に分離したうえで、セキュリティ ソフトウェアの重要なタスクを特定のゾーン (セクション) でのみ実行し (他のゾーンで動作する一般ソフトウェアからの干渉が非常に困難になる)、保護機能を強化します。

    CC2674R10アクティブ

    1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

    CC2674P10アクティブ

    1MB フラッシュとパワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

    同一のハードウェアを使用して複数のプロトコルに対応できるため、使用事例に合わせたフレキシビリティを確保しようとする場合、特に複数のプロトコルを同時使用する場合に役立ちます。マルチプロトコルを同時使用できる場合、相互運用性に対するお客様の製品の対応能力が高まることに加え、さまざまなプロトコルの長所を組み合わせて活用することもできます。たとえば、スマートフォンを制御する特定の製品で Bluetooth® Low Energy を有効にすると同時に、ZigBee や Thread のようなメッシュ ネットワークを使用して通常の運用を実施することができます。

    マルチプロトコルの同時使用を実現する TI のソリューションは、ダイナミック マルチプロトコル マネージャ (DMM) です。DMM は、デバイスをリセットすることなく、複数のプロトコルの間で時分割多重を行って無線の使用方法を切り替えます (ある期間は BLE、次の期間は Thread など、順次切り替えを実行)。


    SimpleLink™ Academy DMM サンプル ユーザー ガイド

    TI のサンプル DMM プロジェクトをご覧ください。そのうえで、SimpleLink Academy モジュールを参照し、TI の LaunchPad™ 開発キットのいずれかを使用すると、TI のソフトウェア開発キットの評価を開始できます。
    アプリケーション概要

    Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) Tech Note (Rev. A)

    ソフトウェア スタックに対して DMM を実装する方法と、開発中の最終製品で DMM を使用する方法をご確認ください。
    ホワイト・ペーパー

    Dynamic Multi-Protocol (DMM) Performance

    DMM がタイミングの競合に対処する方法、信頼性やレイテンシやスループットに対する影響、開発中の使用事例に合わせて最適化する方法をご確認ください。

    CC2674R10アクティブ

    1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

    CC2652R7アクティブ

    704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

    消費者は一般的に、製品の小型化や機能の向上を求めます。これらの要望に対応できるように、製品の内部にある電子デバイスは要望の影響を受けます。多様性に対応できる CC2340 ファミリを採用すると、多くのアプリケーションで高品質の無線周波数特性や優れた電力性能を実現できます。

    利点:

    • 部品表 (BOM) 点数の低減とバラン内蔵を通じて、プリント基板の専有面積を節減できます。
    • 到達距離の延長に寄与する、最大 8dBm の出力電力。
    • 710nA 未満のスタンバイ電力。

    CC2340 向け SimpleLink™ Academy (SimpleLink™ Academy for CC2340)

    ステップバイステップのトレーニング モジュールをご覧ください。この中では、CC2340 LaunchPad™ 開発キットを使用して、SimpleLink マイコン プラットフォームや Bluetooth® Low Energy を取り扱う方法を説明しています。

    SimpleLink™ Connect モバイル アプリ

    SimpleLink Connect を活用すると、CC2340 の評価を開始し、お客様独自のアプリケーションを迅速に製作することができます。

    CC2340R5アクティブ

    超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン

    組込みソリューションとオープンソース RTOS との組み合わせ

    TI の幅広い組込み製品ラインアップと長期にわたる製品供給力に支えられたオープンソース ソフトウェアにより、開発作業を確実に進めることができます。Zephyr Foundation のプラチナ メンバーシップである TI の業界をリードするサポートにより、安定性が高い包括的な量産エコシステムを実現できます。

    TI が貢献するアップストリームの公式 Zephyr リポジトリを使用することも、TI が保守と検証を行うダウンストリームの Zephyr リポジトリを使用することもできます。単一の包括的なエコシステムにより、ポートフォリオ全体の開発ワークフローを効率化できます。


    CC2755P20アクティブ

    2.4GHz マルチプロトコル マイコン、オンチップ HSM、エッジ AI、2MB フラッシュ、+20dBm、<1µA スタンバイ機能搭載

    CC2340R5アクティブ

    超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン

    Technical Resources

    セレクション・ガイド

    ワイヤレス・コネクティビティ技術セレクション・ガイド (Rev. B 翻訳版)

    TI の『ワイヤレス コネクティビティ テクノロジー セレクション ガイド』 (https://www.tij.co.jp/jp/lit/sg/jajt251a/jajt251a.pdf) をダウンロードすると、距離、周波数、スループット、ネットワーク、バッテリの各要件に基づいて、開発するアプリケーションに適したプロトコルを選定できます。

    SimpleLink Academy

    Bluetooth、Wi-Fi、ZigBee、Sub-1GHz などをサポートする SimpleLink ワイヤレス マイコン製品ラインアップに関する TI の実践的なトレーニング モジュールを紹介し、基本的な例から高度なトピックまで、開発のあらゆる段階を網羅しています。

    Connect ビデオ シリーズ

    モノの接続全般に関する詳細。このビデオ シリーズは、さまざまなワイヤレス接続プロトコルとテクノロジーに関する複数のエキスパートの話し合い、実践的なデモ、新製品のプレビュー、トレーニングなどを取り扱っています。

    低消費電力 2.4GHz 製品の設計と開発

    開始する

    シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。

    クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。 

    詳細

    ワイヤレス コネクティビティに関するお客様のニーズに対応できる、コスト最適化済みソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。

    詳細

    SimpleLink SDK は、さまざまなワイヤレス プロトコルの開発に適した、包括的でポータブルなソフトウェア パッケージを取り揃えています。

    詳細

    TI の包括的なサポートは、設計プロセスのあらゆる段階で迅速な解決に役立つ情報源として活用できます。

    詳細

    TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。 

    詳細

    Design & development resources

    設計ツール

    SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー

    SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。

    開始

    2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

    Hardware Design Review Request Form (...)

    ソフトウェア開発キット (SDK)

    SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)

    SimpleLink™ 低消費電力 SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx、および CC27xx の製品ファミリに対応しています。これらの SDK は、SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx、CC27xx のワイヤレス MCU 上で、Bluetooth® Low Energy、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションを含む、Sub-1GHz および 2.4GHz アプリケーションの開発に対応した包括的なソフトウェア パッケージを提供します。

    アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

    SimpleLink Connect モバイル アプリ

    SimpleLink Connect モバイル アプリは、モバイル デバイス向け Bluetooth® Low Energy アプリケーションのサンプルであり、以下の製品との組み合わせで動作します。

    • SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK を実行している CC23XX デバイス
    • CC33XX-SOFTWARE を実行しているホストに接続された CC33xx デバイス

    このアプリは、開発ユーザーが iOS または Android を使用して独自のモバイル アプリを迅速に開発するための土台として活用できます。ソース コードが付属しているため、カスタマイズが容易です。