Thread を活用すると、スマート ロック、サーモスタット、センサやアクチュエータ デバイスを、既存のクラウド ベース インフラやデジタル アシスタントにシームレスに統合できます。SimpleLink™ ワイヤレス マイコン (MCU) 製品ラインアップの TI OpenThread github は、SRAM を完全に保持した状態で、0.710μA という低スリープ時電流を実現します。さらに SimpleLink™ 製品ラインアップは、Thread 上で動作する Matter 接続規格もサポートしています。

TI の Thread を選択する理由

業界をリードする低消費電力特性
Matter 対応の製品ラインアップ
品質、信頼性、認証
PRODUCTS

Thread portfolio by memory & use case

リソース

設計と開発

Thread SimpleLink Academy

SimpleLink マイコン ファミリのすべての LaunchPad を対象に、幅広いトピックを網羅した使いやすいトレーニング モジュールやガイドを活用して、SimpleLink Academy で学習しましょう

GitHub リポジトリ

オープン ソースの OpenThread に対応する TI のプラットフォーム実現機能を活用し、今すぐ開発を開始しましょう

Thread と ZigBee の違いとは?

Thread と ZigBee 規格の違いについて学びましょう

OpenThread の認証

TI の SimpleLink ワイヤレス マイコン ファミリによる OpenThread のサポートについてご紹介します
リファレンス・デザイン

4 本の単三電池で 5 年以上のバッテリ寿命を実現するスマート ロックのリファレンス デザイン

ビルや住宅にスマート ロック(電子ロック)をレトロフィット(後付け)するケース増加するにつれて、今日の市場では、バッテリで動作するワイヤレス スマート ロックがますます普及しています。  スマート ロック アプリケーションでは、大電流モーターと無線の動作によってバッテリが急速に消費し、バッテリ寿命に問題が生じています。  複数のバッテリの交換には時間とコストがかかるという問題があるため、多くの場合、平均消費電流の低減は設計の重要な検討事項となります。
リファレンス・デザイン

10 年以上のコインセル バッテリ寿命を実現するスター ネットワーク用の湿度/温度センサ ノードのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、当社のナノパワー システム タイマ、SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォーム、および湿度センシング技術を使用した、デューティサイクルのセンサ エンド ノードに対する超低消費電力の手法を示します。これらの技術の採用で、バッテリ動作期間を大幅に延長でき、標準的な CR2032 リチウムイオン コイン電池で 10 年以上の動作期間を実現します。このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も公開しています。

 


Thread 上の Matter やチャネル サウンディング機能をサポートするスマート電子ロック

Bluetooth チャネル サウンディング機能を使用した距離測定と Thread 上で動作する Matter を採用した、TI の CC2755 ワイヤレス マイコンのワイヤレス機能をご紹介します。

CC2340R5アクティブ

超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン

CC2755R10アクティブ

エッジ側 AI NPU、HSM、1MB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread、Matter 対応ワイヤレス マイコン

関連テクノロジー

その他のテクノロジーを見る

Zigbee®

スマート ホームやビル オートメーションなどに適した、高信頼性で低消費電力のメッシュ ネットワーク。


Matter

ホーム オートメーションやビル オートメーションでコネクテッド デバイス (ネットワーク接続されたモノ) の土台に関して、接続のシンプル化、セキュア特性の強化、スケーラビリティの向上を実現できます。


Bluetooth® Low Energy

車載、産業用、パーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションに、Bluetooth Low Energy (BLE) を簡単に追加できる実証済みの各種ソリューション。