注目のアプリケーション
- HVAC (エアコン) に関して TI が有するシステムの専門知識を活用すると、革新的なヒート ポンプ システムが製作可能
- 革新的なビル セキュリティ ソリューションの開発に役立つ TI の各種設計リソースをご覧ください
- エネルギー効率の優れたライティング ソリューションの開発
建築オートメーション アプリケーションを選択
ビル オートメーション アプリケーション向けの設計リソースをご覧ください。サブシステム製品の推奨を掲載した対話型操作可能な参照用の図から、技術に関するホワイト ペーパーやトレンドを紹介するブログ記事まで、設計サイクルの短縮に役立つアプリケーション リソースをこちらで検索できます。
右側の図で、TI のビル オートメーション アプリケーションをご確認ください。
HVAC システム
関連リソース
TI の各種製品は、エアコン (HVAC) 向けの、コンデンサ (凝縮器) の霜検出器、人間と機械との対話用のディスプレイ、ヒートポンプモーター制御、高電圧のパワーデリバリ (電力供給) など、高効率でコスト最適化されたシステム ソリューションの開発に役立ちます。
HVAC ヒートポンプシステムのブロック図を表示防火システム
関連リソース
煙検出器は、火災をできるだけ早期に検出し、かく乱警報を低減するほか、最新の規制規格に準拠する必要があります。TI のソリューションは、新たな規制要件にも対応すると同時に、低消費電力を維持する高精度の煙検出を実装しています。
煙検出器と熱検出器のブロック図を表示ライティング
関連リソース
TI の高効率パワー マネージメント デバイスを使用すると、調光範囲が広い高密度 LED ドライバなどの革新的な LED ライティング システムを製作できます。ハプティクス ドライバを搭載した TI の静電容量式タッチ マイコンは、ダイナミックで人間重視の照明環境の製作に役立ちます。
光センサのブロック図を表示ビデオ監視
関連リソース
TI の最先端のテクノロジーにより、IP ネットワークカメラから交通監視まで、高度なビデオ監視システムを設計できます。TI の強力で低消費電力プロセッサとAI (人工知能) アプリケーションを使用することで、優れたパフォーマンスを実現できます。
ワイヤレスセキュリティカメラのブロック図を表示ビル セキュリティ システム
関連リソース
TI のテクノロジーは、侵入検出からモーション センサやガラス破損センサまで、洗練されたシステムの設計が可能で、ビル セキュリティの将来を切り開くことができます。ミリ波テクノロジー、高度なセンシング技術、信頼性の高いワイヤレス コネクティビティを活用して、精度と性能の向上を実現します。
モーション検出システムのブロック図ビル オートメーション アプリケーションで TI 製品を選択する理由
よりスマートでエネルギー効率の高いビルを設計
より効果的なセキュリティ システムを実現
セキュリティ システムには、カメラ、ビデオ ドアベル、モーション検出器、ドア センサと窓センサ、ガラス破損センサ、スマート ロックなどのさまざまなコンポーネントが含まれます。TI は CSA (Connectivity Standards Alliance) のメンバーであり、Sub-1GHz 帯から最新の Wi-Fi 6 テクノロジーに至るまで、幅広いワイヤレス プロトコルの進歩に貢献しています。TI の各種アナログ ソリューションを採用すると、各ノードで効率的なデータ キャプチャと処理を実施できます。また、TI の最新のワイヤレス接続ソリューションにより、複数のノード間でシームレスな通信を確実に行えます。TI の新しい接続機能ロードマップは、優れた性能を実現する Arm® ベースのワイヤレス マイコンとトランシーバを取り揃えています。これらのマイコンには、小さいスタンバイ電流や強化済みセキュリティという特徴があります。
PIR Motion Detection With MSPM0
リード・スイッチをテキサス・インスツルメンツのホール効果センサとリニア 3D ホール効果センサに置き換える
Connect:Wi-Fi® と Bluetooth® Low Energy の共存
優れたエネルギー効率を実現するスマート センシングと電力
TI (テキサス・インスツルメンツ) は、ビル オートメーション向けの包括的なスマート センシング ソリューションを取り揃え、高精度の監視と制御を通じて優れたエネルギー効率の実現を支援します。TI の各種環境センシング テクノロジーは、温度、湿度、周囲光、煙探知などを網羅しており、条件とエネルギー使用量を最適化できます。さらに、スケーラブルなミリ波テクノロジーを含め、TI の位置センシングと近接センシングの各ソリューションは、消費電力と性能の両方に関するフレキシビリティを確保し、ビル オートメーションのさまざまなニーズに対応するカスタマイズ済みソリューションを実現すると同時に、全般的なエネルギー管理と持続可能性を強化するのに役立ちます。
Sub-1-GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン
ビデオ ドアベルでの 60GHz レーダー センサの使用法
HVAC (エアコン) システムで高精度センシングを活用し、効率の向上と消費者のコスト削減を実現する方法
MSPM0G3507アクティブ
より効率的で、より信頼性の高いモーター制御ソリューションを設計
TI のモーター制御ソリューションは、多様なモーターのインテリジェントな監視と制御を可能とし、効率の向上、サイズの小型化、部品コストの削減に役立ちます。TI の各種 GAN デバイス、洗練されたモーター制御アルゴリズム、99% を上回る効率を達成するリファレンス デザインを活用すると、業界の厳格な効率規格に適合した高信頼性のモーター制御ソリューションを製作しやすくなります。
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
Dual-Ray Smoke Detector with the TPS8802 and MSPM0 MCUs
TMS320F280025Cアクティブ
— Marian Kost, TI の副社長兼コネクティビティ部門責任者, テキサス・インスツルメンツ