テクノロジとシステムに関する TI の専門知識やリファレンス デザインを活用すると、次世代エネルギー インフラでグリッドの復元力とエネルギー効率を向上させることができます。ネットワーク接続型バッテリ動作スマート メータの実装、分散型エネルギー リソースの管理、双方向電気自動車 (EV) 充電、リアルタイム データの処理などの各種開発を行う場合、TI の製品を活用すると、効率性に優れた電力供給とより高度なスマート グリッドを実現でき、さらにグローバル規格に準拠するとともに将来の負荷パターンに対応することで、長期的な信頼性を確保できます。

注目のアプリケーション

  • 業界をリードする高電圧の電力、電流、電圧センシング、接続製品と設計により、高速で効率的な EV 充電ソリューションを構築
  • バッテリ管理、センシング、電力変換に関する TI の技術を活用すると、信頼性が高く効率的なエネルギー ストレージ システムを設計可能
  • 電気メーター、水道メーター、ガスメーター向けのセンシング、計測、および通信ソリューションを活用すると、信頼性の高い高精度のスマートメーターシステムを設計できます 
  • 電源、リアルタイム制御、センシング、通信の各分野で業界をリードするソリューションを活用して、スマートで信頼性の高いソーラー エネルギー システムを開発し、将来を見据えた電力エネルギーを確保

アプリケーションを閲覧

エネルギー インフラ アプリケーションで TI が選ばれる理由

信頼性の高いエネルギー システムの設計
再生可能エネルギーを低価格で提供
設計時間の短縮

次世代のエネルギーのエンジニアリング

グリッドの信頼性を高め、消費者に低コストで電力を供給するには、太陽光発電のような発電量の多くを占める再生可能エネルギーの開発が不可欠です。TI は、効率的な電力変換、高精度電流/電圧センシング、インテリジェント通信、信頼性の高いバッテリ管理を通じて、エネルギーに関する最大の課題を解決し、電力リソースに対する需要への対応を支援します。

AC/DC インバータ / 整流器と DC/DC インバータを、GaN などの技術を駆使して、小型化と効率化を実現し、実装を容易にすることで、より多くの家庭、ビル、都市での太陽光発電を可能し、エネルギー ストレージ システムに余剰エネルギーを蓄積できるようにします。

双方向充電による V2G および V2H の実現

充電とバッテリ ストレージ ソリューションが新たに登場したことにより、EV がバッテリ電力を供給して電力のニーズを補う、自動車からグリッドへ (V2G) や自動車から家庭へ (V2H) 電力を供給する双方向充電の考え方が主流になってきています。TI のワイド バンドギャップ パワー、センシング、およびコネクティビティの技術により、エンジニアは、V2G や V2H へのエネルギー ストレージを実現できるようになり、より持続性の高い、効率的かつ低価格なエネルギー管理に貢献できます。

よりスマートなグリッドを実現するための最初のステップは、スマート電気メーターの導入でした。EV チャージャ、ソーラー インバータ、エネルギー ストレージ システムもまた、ネットワークへの統合を強化することで、利便性、省エネルギー、グリッドの安定性に関する有用な情報を得ることができます。

このような高度な電化と、地域的な発電と蓄電、家庭における高電圧の DC と AC を実現するには、機器と人々の安全を維持するためのセンサが必要になります。TI は、電圧 / 電流センシングと温度 / 湿度のセンシング技術を提供しており、お客様の設計で迅速かつ信頼性の高い検出を可能にします。

スマート グリッド システムの次のステップは、リアルタイム インテリジェンスを搭載した完全に近代化されたグリッドです。コネクテッド アプリケーションと高速コンピューティング機能を活用することで、ロード バランシング、需要への対応、付加価値サービスに関する意思決定が可能になり、グリッドをよりインテリジェントで、効率的かつ信頼性の高いものにすることができます。

TI の組込みプロセッシング製品は、リアルタイム機能を備え、低消費電力動作を可能にしたエッジ コンピューティング向けに設計されています。さらに、セキュリティ イネーブラ、製品、資料で構成されたツールボックスは、新たなセキュリティの脅威に対応に役立ちます。

Reference designs icon

エネルギー インフラ に関連するリファレンス デザイン

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータに最適な設計を見つけることができます。

リファレンス デザインを表示
4 JUN 2025 | COMPANY BLOG

進化し続けるエネルギー分野を支える半導体技術革新の 3 つのポイント

TI では、私たちの生活に欠かせない製品の基盤となる半導体を通じて、エレクトロニクスをより手頃で身近なものにすることに注力しています。また、同じ情熱を、再生可能エネルギーの普及にも向けています。たとえば、家庭の明かりを灯す太陽光パネルから、通勤前に車を充電する壁掛け型の EV チャージャに至るまで、再生可能エネルギーの普及の実現を支えています。
Read more

Technical Resources

ホワイト・ペーパー

Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids

ソーラー電力グリッドにエネルギー ストレージを追加するときに、双方向電力変換、高電圧バッテリ、電流と電圧のセンシング、小型ストレージ システムの設計が重要な検討事項になる理由をご確認ください。
ホワイト・ペーパー

Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)

世界各地で EV と HV の普及が進むなか、車載システムの開発者はこれらの自動車での効率性を向上し、これらの自動車のバッテリ充電時間を短縮することを必要としています。これらを実現する方法については、こちらをご覧ください。

GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、窒化ガリウム (GaN) をベースとする 3 レベルの 3 相の ANPC インバータ電力段を実装するための設計テンプレートを提示する TI のリファレンス デザインを活用してください。