ソーラー エネルギーは、いっそう持続可能性の高い世界を設計するための有力な手段です。業界をリードする TI のデジタル電力変換、電流と電圧のセンシング製品、接続機能や通信の各ソリューションを使用すると、電力効率と信頼性に優れたソーラー エネルギー システムの開発を迅速化し、エネルギー ストレージ システムや EV (電気自動車) 充電インフラなどのグリッド接続型リソースとの統合を容易に実現することができます。
ソーラー エネルギー分野の設計で TI 製品を選択する理由
最高レベルの電力密度 & 効率を実現
高度なリアルタイム制御機能、統合型 GaN 技術、絶縁型 IC を活用すると、エンド ツー エンド (自己完結型) の電力変換を実現できます。
高い信頼性 & 高性能を重視した設計
電流と電圧の高精度センシングを実施すると、システムの安定性とシンプルさを維持できます。
高速でフレキシビリティの高い通信を実現
グリッド (電力網) とユーザーに関する非常に一般的な規格や、各種標準プロトコルを使用して、接続を容易に確立できます。
ソーラー アプリケーションのスマート対応と信頼性を向上させる開発
- 各種 GaN FET や、GaN と SiC をサポートする各種ゲート ドライバとバイアス電源、高度なリアルタイム制御マイコンで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、電力密度を向上させることができます。
- 最小クラスのマイクロインバータから数百 kW のセントラル インバータまで、多様な電力レベルに対応するスケーラブルな電力変換段コンポーネント。
- 一般的な電源トポロジに適したハードウェアとソフトウェアを採用した、各種リファレンス デザイン。
アプリケーション・ノート
The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
このリファレンス デザインは、ソーラー電力オプティマイザであり、最大で 80V の入力電圧と 80V の出力電圧をサポートでき、最大で 18A の出力電流と入力電流を供給します。
アプリケーション・ノート
ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A)
このリファレンスデザインは、サイクロコンバータ (AC-DAB) トポロジと TI の GaN 出力段をベースとする、600W 双方向単一段 DC/AC インバータを実装しています。
バッテリ エネルギー ストレージ システム搭載、7.2kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、2 系統のストリング入力を受け入れる単相ストリング インバータです。各入力は直列接続の 10PV パネルを処理できるほか、80V ~ 500V のバッテリ スタックを取り扱うことができる 1 個のエネルギー ストレージ システム ポートを搭載しています。
TMS320F28P550SJアクティブ
1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
- 制御ループ、アーク検出、絶縁監視電流のセンシングに関する要件を満たす、高速で高精度の各種電流センサ。
- 電流と電圧の絶縁型と非絶縁型の測定に適した、省スペースでコスト効率の優れた各種ソリューション。
- リファレンス デザイン、アプリケーション ノート、ソフトウェアなどの例で取り上げている、導入が容易な各種デバイス。
セレクション・ガイド
Understanding isolation terminology and relevance
このリファレンス デザインは、AI (人工知能) をベースとして、ソーラー アプリケーションで DC アークを検出するためのアナログ フロント エンドを対象としています。DC アーク放電は、DC ストリング電流に高周波ノイズを誘起します。
アプリケーション・ノート
Summary of Solar Application Scenarios Using In-package Hall-effect Current Sensors
このアプリケーション ノートでは、TI の製品ラインアップ TMCS112x および TMCS113x など、インパッケージ ホールエフェクト電流センサを使用できるソーラー アプリケーションの一般的なシナリオを要約します。
ホワイト・ペーパー
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
このホワイト ペーパーでは、絶縁型電流センシングに関するニーズの高度化に対応すると同時に、それらのニーズに関連する技術面やコスト面の一般的な課題を克服する方法について説明します。
- 25 年の寿命要件に適合する設計を採用した、産業用グレードのマイコン、プロセッサ、接続デバイス。
- Wi-SUN や Matter などグリッドとホーム オートメーションで標準的な各種プロトコルをサポートしており、グリッド統合を容易にし、EV (電気自動車) チャージャやストレージに接続することができます。
- 処理、通信、セキュリティの各要件に対応できるスケーラブルな各種ソリューション。
太陽光発電向け電力線通信 (PLC) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、複数のソーラー パネルから、ストリング インバータ入力に接続または組み込んだデータ アグリゲータに至るまで、HV (高電圧) の DC と AC ラインに対して電力線通信 (PLC) を実装する方法を提示します。
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
Linux® を実行するプロセッサ ホスト、または RTOS (リアルタイム OS) を実行するマイコン ホストを使用する組込みアプリケーションで、SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6/Bluetooth® Low Energy の各種デバイスを採用すると、低コスト、高信頼性、セキュアな接続を実現できます。
- 25 年の寿命要件に適合する設計を採用した、産業用グレードのマイコン、プロセッサ、通信デバイス。
- TI のワイヤレス ソーラー管理システム (WSMS)、Wi-SUN、ZigBee、PLC、Wi-Fi をサポート。
- WSMS を使用すると、ソーラー マイクロインバータ、最大電力点追従機能 (MPPT)、他のソーラー関連ソリューションで、電力網への高速な接続時間や迅速なシャットダウンなどの主な特長を実現しやすくなります。
WSMS の開発を開始するには、以下の手順に従ってください。
アプリケーション概要
Wireless Technologies for Solar Micro Inverters and Trackers (Rev. A)
この技術資料では、集中型と分散型両方の再生可能エネルギー生成インフラをターゲットとするワイヤレス通信プロトコルの主な要件について説明します。
ウェビナー:ソーラー マイクロインバータと追従機能に適したワイヤレス テクノロジー (Wireless Technologies for Solar Microinverters and Trackers)
このウェビナーでは TI の最新 SDK を活用し、ネットワーク形成に要する時間の短縮に取り組み、難易度の低減を通じて、製造、設置、保守の各プロセスを実施する際にメーカー各社を支援する方法を説明します。
7 OCT 2025 | COMPANY BLOG
グリッドからゲートまで:第三のエネルギー革命を推進
データ センターが拡大 進化するワークロードを支えるためにより多くの電力を必要とする中、再生可能エネルギーこそが解決策となり得ます。太陽光発電は世界中の多くの地域で、ますます現実的で手頃な価格のエネルギー源となりつつあります。偶然にも、データ センター利用企業は自社内で 100% 再生可能エネルギーへの移行を約束しており、この取り組みは彼らが利用するデータセンターにも反映されなければなりません。太陽光発電は、データ センター顧客が持続可能性目標を達成するのを支援するだけでなく、より多くの発電設備を迅速に導入する手段も提供します。
Technical Resources
ホワイト・ペーパー
Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids
このホワイト ペーパーでは、太陽光発電グリッドにエネルギー ストレージを追加する際に発生する、以下の設計上の課題について説明します。双方向の電力変換、より電圧の高いバッテリ、小型のストレージ システム設計、電流と電圧のセンシング。
技術記事
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
さまざまなコンバータ トポロジの利点と課題、および 3 レベル トポロジがもたらす受動部品の小型化や低 EMI という利点をご確認ください。
アプリケーション・ノート
C2000 と AFE03x 間のインターフェイス:B-FSK の例 (Rev. D)
このアプリケーション レポートでは、C2000 デバイスと AFE031 の間でインターフェイスを確立し、FSK (周波数シフト キーイング、周波数偏移) 変調を使用する有線接続インターフェイスを経由してデータを送受信する方法について説明します。