開発中の高電圧設計で可能性を最大限に引き出す
電化の未来に高精度で信頼の高い高電圧センシングが不可欠な理由
高電圧設計で TI 製品を選択する理由
自信を持って高電圧設計を進めることが可能
効率的な電力変換
高電圧設計で、システムの効率、信頼性、安全性を非常に重視する場合、電力損失を最小限に抑えることが重要です。以下のリソースをご覧になると、システム効率の向上、スイッチング損失と導通損失の最小化、高電圧電力変換向け製品ラインアップとテクノロジーの詳細を確認できます。
詳細:
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
高精度センシング
高電圧アプリケーションで一般的に発生する過酷な条件下でも設計の信頼性を向上させるうえで、電流と電圧と温度の高精度センシングは重要な役割を果たします。以下のリソースをご覧になると、高電圧の設計を簡素化する方法を確認できます。また、電流と電圧と温度を取り扱う TI の各種センシング製品も参照できます。
詳細:
HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) 向け高電圧電流センシング設計の課題への対処
信頼性の高い絶縁能力
各種高電圧アプリケーションでは、安全性が非常に重要です。最新の各種絶縁テクノロジーを使用してこれらのシステムの安全性を維持する方法と、TI の高電圧絶縁製品やテクノロジーをご確認ください。
詳細:
高電圧システム設計の信頼性向上と同時にソリューション サイズを小型化しコストを削減する方法
低レイテンシのリアルタイム制御
高電圧システムは、複雑な電源トポロジに依存しており、信頼性を向上させるには特化型の制御方式が必要です。効率と電力密度の向上に役立つ設計を採用した高度なマイコンを使用して、高電圧電源の設計を効率化する方法をご覧ください。また、TI のリアルタイム制御製品と関連テクノロジーをご確認ください。
詳細:
リアルタイム制御テクノロジーを活用して信頼性の高いスケーラブルな高電圧設計を実現する方法
C2000 リアルタイム マイコンを使用し、GaN ベースのデジタル電源設計を最大限活用
The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
他のお客様の成功事例
TI の高電圧テクノロジーについて複数のお客様からどのような声が寄せられているのか、また、高電圧設計の安全性、信頼性、効率を向上させるうえでどのように役立つのか、詳細をご覧ください。
Delta
「高効率のパワー エレクトロニクスに関する Delta Electronics の主要な専門知識を活用した GaN アプリケーションは、効率特性を犠牲にせずに電力密度を最大化することを重視しています。 結論として、従来は実現できなかった製品も、GaN テクノロジーを使用すると開発可能になり、製品の新しい世界の扉が開きます」。
- Kai Dong 氏 | Delta Electronics、研究開発マネージャ、カスタム設計事業部
Ecoflow
Ecoflow の新しい PowerStream Microinverter は、GaN (窒化ガリウム) FET、C2000™ リアルタイム マイコン、デジタル アイソレータ、絶縁型ゲート ドライバなど、TI の高電圧テクノロジーを採用しています。TI の GaN を採用した結果、Ecoflow はマイクロインバータのコンパクト化と効率化を進め、信頼性を高めることができました。TI の C2000 MCU は、洗練された制御アルゴリズムを実装し、マイクロインバータをスマート化するのに役立ちました。これらすべてのおかげで、使いやすく競争力のある製品を製造できました。Ecoflow は、ソーラー エネルギー市場での継続的なイノベーションに取り組んでおり、TI と協力し、Ecoflow の今後の太陽光発電アプリケーションに TI の最新テクノロジーを組み込むことを期待しています。
- Shida Gu | Ecoflow、電源ハードウェア エンジニア
主な高電圧製品を参照
主な高電圧製品カテゴリを参照
高電圧分野向けの主なリファレンス デザイン
可変周波数、ZVS (ゼロ電圧スイッチング)、5kW、GaN ベース、2 相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン
高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン
ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、半導体リレーに関連する過電流保護と過熱保護の実現方法を提示します。このリファレンス デザインは、 TPSI3050-Q1 5kVRMS 強化絶縁型スイッチ ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。加えて、TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に電力を供給できます。このリファレンス デザインは、最大 4A の負荷条件で、最大 500VDC または 350VAC (...)
C2000 ™ マイコンを使用した双方向高密度 GaN CCM トーテムポール PFC
3.-kW の双方向、インターリーブ形式の連続導通モード (CCM) トーテムポール (TTPL) ブリッジレス力率補正 (PFC) 電力段であり、C2000™ リアルタイム制御コントローラと、ドライバや保護機能を統合した GaN (窒化ガリウム) である LMG3410R070 を使用しています。 この電源トポロジは、双方向の電源フロー (PFC とグリッド接続型インバータ) に対応する能力があるほか、LMG341x GaN デバイスを使用して、電源の効率向上とサイズ縮小を実現しています。このデザインは、位相シェディングおよびアダプティブ (...)