絶縁型 ADC
絶縁型 ADC は、絶縁型変調器とも呼ばれています。高い同相電圧に耐えることができる高精度デルタ シグマ変調器から取得したデジタル ビットストリームを出力します。TI の絶縁型 ADC 製品ラインアップは、基本絶縁型と強化絶縁型の各変調器で構成されており、高電圧システム内の電流 / 電圧の高性能センシング アプリケーションに適しています。
Featured isolated modulators
絶縁型変調器と ADC テクノロジー
当社のポートフォリオには、完全統合された絶縁型 DC/DC コンバータを備え、デバイスの低電位側から単一電源動作を可能にする絶縁型デルタシグマ ADC が含まれています。
利点:
- 内蔵データおよび電力絶縁により、多相シャント計測アプリケーションにおける相間絶縁が可能です。
- デバイス間の同期により、最大クラス 0.1 の高精度なシステムを実現します。
- 内蔵の温度センサにより、簡単に温度補償が可能です。
絶縁型 ADC を使用する単相シャント電力メーターのリファレンス デザイン
単相および分相シャント エネルギー計測のリファレンス デザイン
多相シャント クラス 0.2% の計測値
当社の絶縁型電流検出変調器は、機能的絶縁、基本絶縁、強化絶縁の各オプションを提供し、低オフセット、低ゲイン誤差、低ドリフトを実現できたことにより、0.1%~2% の範囲で高精度な計測が可能です。
利点:
- 最大 150V/ns の過渡耐性があるガルバニック絶縁。
- PCB 設計と信号配線の簡素化に貢献する内部クロック ソリューション。
- システムレベルの同期を簡素化する外部クロック ソリューション。
統合型モーター ドライブ向け、48V、4kW、小型フォーム ファクタ、3 相インバータのリファレンス デザイン
統合型モーター ドライブ向け、48V、16A、小型フォーム ファクタ、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) のリファレンス デザイン
当社の絶縁型電圧検出変調器は、最大 1.5GΩ の高入力インピーダンス、±1V、±400V、±600V の入力電圧範囲、および低入力バイアス電流仕様で最適化された電圧検出を提供します。
利点:
- システムレベルの同期を簡素化する外部クロック ソリューション。
- 高い入力電圧範囲で、信号対雑音比が向上。
- 1% 以上のシステム レベル精度とソリューション サイズの削減を実現する、高電圧抵抗器内蔵ソリューションのオプション。
車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン
高電圧抵抗内蔵の絶縁型アンプおよび変調器で精度と性能を向上 (Rev. A 翻訳版)
絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版)
Technical Resources
エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド
絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版)
Understanding isolation terminology and relevance
絶縁、シャント ベース電流センシングのリファレンス デザイン
この検証済みリファレンス デザインは、AMC1304M25 絶縁型デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器と TMS320F28377D マイコンをベースとした絶縁型電流センシング データ取得を実装しています。この設計は、産業用モーター ドライブ、太陽光発電インバータ、電力量計など、優れたガルバニック絶縁性能と高精度が求められるシャント ベースの電流測定アプリケーション向けに作成されています。 キャリブレーションなしで、–10A ~ +10A の負荷電流を 0.3% 未満の精度で測定できます。また、高分解能チャネルと、過電流または短絡検出用の追加チャネルというデュアル機能も備えています。 3 (...)
モーター駆動用の絶縁型電流シャントおよび電圧測定に関するリファレンス デザイン
この評価キットとリファレンス デザインは、強化された絶縁デルタ-シグマ変調器である AMC130x とともに、C2000™ TMS320F28377D Delfino™ マイコンに内蔵されている Sinc フィルタを実装しています。このデザインを使用すると、3 つのモーター電流、3 つのインバータ電圧、DC リンク電圧の測定値の性能を評価できます。 キットの一部として、Sinc フィルタの構成、PLL 周波数の設定、Sinc フィルタからのデータの受信を行うためのファームウェアが付属しています。汎用的なランタイム GUI も付属しており、AMC130x (...)
保護リレー向け、シャント使用拡張電流 / 電圧測定のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、単一シャントと、AMC1304Mx5 絶縁型デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器を採用した電圧測定法を使用して、電流測定範囲を拡張する独自アプローチを提示します。消費電力を最小限に抑える値の小さいシャント抵抗、低ノイズのフロント エンド アンプ、2 個のゲイン パス実装により、上限と下限の電流制限の拡張が可能になります。 変調器出力から AM437x ホスト プロセッサへのインターフェイスを確立し、後者で Sinc3 フィルタリングを実施し、電流と電圧両方の測定で ±0.5% 未満の精度を実現します。