Gallium nitride (GaN) motor drivers

窒化ガリウム (GaN) を用いたインテリジェント パワー モジュール (IPM) とハーフブリッジ モーター ドライバを使用することで、電力効率を最大化し、ソリューション サイズを最小化できます
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の統合 GaN 技術は、99% を超えるインバータ効率を提供し、放熱特性を大幅に改善し、電力損失を最小限に抑えます。高度な集積化と電力密度の向上により、ソリューションの省サイズ化とシステム レベルのコスト削減を実現します。極めて低いデッドタイムと伝搬遅延により、音響性能を改善し、電流高調波を低減し、高精度の電流検出を実現します。最大電力効率、逆回復損失ゼロ、高精度スルーレート制御、 短絡および過電流保護により、システムの信頼性を高め、モーター ドライブの寿命を延長します。

電圧別に目的に合った GaN モーター ドライバを見つけることができます。


      650V の GaN IPM

      高電圧 GaN IPM デバイスを使用することで、電力密度および電力効率を最大化

      200V 未満の GaN ハーフ ブリッジ ドライバ

      TI の中電圧 GaN ハーフブリッジ デバイスを使用することで、効率の向上とソリューション サイズの最小化を実現できます。
      電力段、AC/DC コンバータ、降圧コンバータと昇圧コンバータ、モーター ドライバなど、GaN (窒化ガリウム) テクノロジーで構成された TI の製品ラインアップをご確認ください。

      関連カテゴリ


      GaN (窒化ガリウム) テクノロジー

      TI の GaN モーター ドライバの利点

      システム効率の向上
      モーター ドライブの長寿命化
      静音でスムーズなモーター動作を実現
      ソリューション サイズを 50% 縮小します。

      主なテクノロジー

      GaN IPM の概要

      ガリウム ナイトライド (GaN) で構成されたインテリジェント パワー モジュール (IPM) は、従来のシリコン製金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) や絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ (IGBT) と比較して、より高い電力密度と効率を実現します。

      利点:

      • 電力段で 99% 超の効率を達成しているため、ヒートシンクなどの冷却部品が不要になるほか、全体の効率が向上し、モーター ドライバ システムのサイズを小型化できます。
      • 150ns 未満のデッド タイムや伝搬遅延時間と、PWM (パルス幅変調) スイッチング周波数の引き上げを通じて、電流歪みを低減し、音響特性を改善することができます。

      ホワイト・ペーパー

      3 相統合型 GaN テクノロジーによりモーター ドライブ性能を最大化する方法

      GaN 設計に関する検討事項や、 GaN を採用してモーターの効率を向上させる方法をご覧ください。

      効率的な GaN IPM

      DRV7308 GaN IPM を使用すると、より高効率でコンパクトなモーター システムを設計できます。

      DRV7308アクティブ

      保護機能と電流センス機能搭載、650V、205mΩ、3 相、GaN インテリジェント パワー モジュール (IPM)

      GaN ハーフブリッジの概要

      ガリウム ナイトライド (GaN) のハーフブリッジ電力段は、従来のシリコン MOSFET と比べて、より高い電力密度と小型のフットプリントを実現します。

      利点:

      • GaN ハーフブリッジ電力段を採用すると、PCB サイズを 50% 以上小型化できます。
      • 高いスイッチング周波数 (100kHz) で電力損失を最大 50% 低減します。
      • セラミック コンデンサの使用が可能で、信頼性と性能を向上させることができます。

      産業用通信機能搭載、48V、1kw ロボットのジョイントモーター制御のリファレンスデザイン

      DRV7167 GaN ハーフブリッジと TI Sitara™ AM261x マイコンを使用し、70mm PCB 上に実装した、ヒューマノイド ロボットの関節向けの産業用イーサネット モーター ドライブ リファレンス デザイン (48V、1kW)。高い電力密度、リアルタイム制御、システム テストが進行中。
      技術記事

      GaN ベースのモーター システム設計で家電製品のエネルギー効 率を改善し、コストを削減

      GaN テクノロジーとブラシレス DC の各種モーター システムを組み合わせ、消費者の生活向上を支援する方法をご確認ください。

      DRV7167プレビュー

      100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

      Technical Resources

      技術記事

      GaN ベースのモーター システム設計で家電製品のエネルギー効 率を改善し、コストを削減

      GaN とブラシレス DC (BLDC) の各種モーター システムを組み合わせ、消費者の生活向上を支援する方法を検討します。

      DRV7308 GaN IPM を使用して、より高効率でコンパクトなモーター システムを設計

      150W ~ 250W のモーター ドライブ アプリケーションに適した GaN IPM (インテリジェント パワー モジュール) である TI の DRV7308 を採用すると、より小型、より静音、より効率的なモーター ドライブ システムを設計できます。
      ホワイト・ペーパー

      3 相統合型 GaN テクノロジーによりモーター ドライブ性能を最大化する方法

      GaN ベースの IPM の進歩は、家電製品や HVAC (エアコン) システムのモーター ドライブにおける電力密度、電力供給、効率の継続的な向上を促進すると同時に、システム コストの削減や信頼性の向上にもつながります。

      DRV7163

      概算価格 (USD)1ku |4.2