DRV7308 GaN IPM を仕様した、より高効率でコンパクトなモーター システムの設計

エンジニアリング上の課題の解決と高電圧モーター設計の変革に貢献する、高効率 GaN インテリジェント パワー モジュール (IPM) DRV7308 の詳細をご確認ください。

00:02:38|07 6月 2024

150W ~ 250W のモーター ドライブ アプリケーションに適した、業界初の統合型 GaN IPM (インテリジェント パワー モジュール) である TI の DRV7308 を採用すると、より小型、より静音、より効率的なモーター ドライブ システムを設計できます。この IPM は、12mm x 12mm のパッケージで高い電力密度を実現し、外部ヒートシンクが不要です。競合する IPM ソリューションと比較して、DRV7308 はモーター ドライブのインバータ向けプリント基板 (PCB) のサイズを最大 55% 小型化します。