絶縁型アンプ

高電圧システム向けの高性能絶縁型アンプ
すべての製品を表示

絶縁型アンプは、高い同相電圧に耐えるアナログ出力 IC です。TI の絶縁型アンプ製品ラインアップは、基本絶縁型と強化絶縁型の各高性能アンプで構成されており、高電圧システム内の電流 / 電圧のセンシング アプリケーションに適しています。

    Featured isolated amplifiers


    絶縁型電流および電圧センシング アンプ

    TI の内蔵型高電圧抵抗により、システム精度の向上と基板面積の節減を実現

    TI の絶縁内蔵型高電圧抵抗は、高電圧抵抗ラダーと絶縁型アンプを 1 つのパッケージに統合したものです。

    利点:

    • ディスクリート抵抗に比べて温度ドリフトや寿命全体のドリフトが非常に小さいため、外部抵抗を必要とするキャリブレーションを行わずに、精度誤差 1% 未満で電圧を測定できます。

    • 最大 15 個の外部高電圧抵抗を不要にすることで、システムレベルのコストを削減し、ソリューションのサイズを最大 50% 縮小します。

    • ±400VAC や 600V/1000VDC などの業界標準電圧レベル向けの高電圧抵抗比。

    • BOM (部品表) およびソリューション コストを削減するシングルエンド レシオメトリック出力、およびノイズ耐性を向上させる差動出力。

    • システム レベルのキャリブレーションが不要になるため、製造の時間とコストを削減します。


    アプリケーション・ノート

    高電圧抵抗内蔵の絶縁型アンプおよび変調器で精度と性能を向上 (Rev. A 翻訳版)

    ハイブリッド車 (HV)、エネルギー インフラ、モーター ドライブの各アプリケーションに適した、高電圧抵抗内蔵型のアンプと変調器の詳細をご確認ください。
    ホワイト・ペーパー

    絶縁型電圧センシングによる電力変換およびモーター制御の効率性の最大化 (Rev. A 翻訳版)

    内蔵の絶縁型電圧センシング機能を使用して、高電圧の電力変換とモーター制御の効率を最大化する方法をご確認ください。

    AMC0381D-Q1アクティブ

    車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ

    AMC0380D-Q1アクティブ

    車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC入力、絶縁型アンプ

    単一電源電圧で動作する TI の絶縁型コンバータを採用すると、外部のハイサイド電源が不要になります

    TI の絶縁型単一電源デバイスは、デバイスのローサイドから供給する単一電源で動作できる DC/DC コンバータを内蔵しています。

    利点:

    • 複数の位相間などの非グランド基準信号を測定できるため、ノイズが多くスペースに制約のあるアプリケーション向けの斬新なソリューションとして活用できます。

    • 外部のハイサイド電源を除外することによって、設計をシンプル化し、基板面積を節減できます。

    絶縁型電圧センシングと絶縁型シャントベース電流センシングの両方に適したソリューション。


    高電圧 EV 充電および太陽光エネルギーでの絶縁監視用 AFE のリファレンス デザイン

    この EV 充電およびソーラー エネルギー リファレンス デザインのブロック図、回路図、部品表、説明、機能、設計ファイルを確認し、設計を開始することができます。
    アプリケーション概要

    AMC3311 を使用して、AMC23C11 に絶縁型センシングとフォルト 検出用の電力供給を行う

    AMC3311 と AMC23C11 を組み合わせて使用することは、電圧と電流の各センシング アプリケーションにとって有用なオプションとなります。

    ±50A AMCxx アンプの評価基板

    TI の AMC-AMP-50A-EVM 評価基板で、シャントベースの電流センシング アプリケーションの開発を開始できます。

    AMC3330-Q1アクティブ

    車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC

    AMC3302-Q1アクティブ

    車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC

    AMC3311-Q1アクティブ

    車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ

    マイコンとの直接インターフェイスにより外付け部品が不要

    TI の絶縁型電圧センシング デバイスには、固定ゲイン、およびレシオメトリック (可変) ゲインという、2 種類のシングルエンド出力オプションがあります。

    利点:

    • 固定ゲインおよびレシオメトリックの各シングルエンド出力デバイスは、差動からシングルエンドへの変換を行うオペアンプを内蔵しているため、ソリューションのサイズとシステム コストを削減でき、マイコンとの直接インターフェイスを実現できます。

    •レシオメトリック シングルエンド出力デバイスは、マイコン内の A/D コンバータ (ADC) のフルスケール レンジに合わせて絶縁型電圧センシング アンプの出力スイングを変化させることができるため、測定分解能が向上し、ADC のダイナミック レンジを最大限に活用できます。

    絶縁型電圧センシングと絶縁型シャントベース電流センシングの両方に適したソリューション。


    アプリケーション・ノート

    差動、シングルエンド固定ゲイン、レシオメトリック出力を備えた電圧センシング アプリケーション向け絶縁型アンプ

    TI のシングルエンド レシオメトリック出力を備えた電圧センシング デバイスの詳細をご確認ください。
    ホワイト・ペーパー

    絶縁型電圧センシングによる電力変換およびモーター制御の効率性の最大化 (Rev. A 翻訳版)

    内蔵の絶縁型電圧センシング機能を使用して、高電圧の電力変換とモーター制御の効率を最大化する方法をご確認ください。

    AMC0311R-Q1アクティブ

    車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ

    AMC0311S-Q1アクティブ

    車載、DC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ

    AMC0330R-Q1アクティブ

    車載、AC 電圧センシング向け、レシオメトリック差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ

    TI の幅広い絶縁型アンプ製品ラインアップを見る

    TI の各種絶縁型センシング アンプには、差動出力オプションがあります。

    利点:

    • ノイズの多い環境や長いパターン長での高いシグナル インテグリティ。

    • 信頼性の高い動作を保証する、高い同相過渡耐性。

    •マルチソース (複数の供給源に対応) ソリューション。

    絶縁型電圧センシングと絶縁型シャントベース電流センシングの両方に適したソリューション。


    回路設計

    ±250mV の入力範囲、シングルエンド出力電圧の絶縁型電流セン シング回路

    AMC3301 と 25mΩ シャント抵抗を使用した絶縁型シャント電流センシングの詳細をご確認ください。
    e-Book(PDF)

    エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド

    絶縁型電流および電圧測定に関する包括的なガイド。
    ホワイト・ペーパー

    絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版)

    この資料では、絶縁型アンプ ベースのソリューションと絶縁型変調器ベースのソリューションを比較し、後者のいくつかの利点について解説します。

    AMC0311D-Q1アクティブ

    車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ

    AMC1300B-Q1アクティブ

    車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ

    AMC0330D-Q1アクティブ

    車載、AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ

    機能絶縁、基本絶縁、強化絶縁に対応するアンプと変調器を選択する

    TI の絶縁型アンプは、機能絶縁、基本絶縁、強化絶縁の 3 種類の絶縁定格をご用意しています。

    利点:

    • 機能絶縁型デバイスは、1mm の沿面距離と空間距離、200VRMS の動作電圧に対応しています。

    • 基本絶縁型デバイスは、4mm の沿面距離と空間距離、800VRMS の動作電圧に対応しています。

    • 強化絶縁型デバイスは、8.5mm の沿面距離と空間距離、1,500VRMS の動作電圧に対応しています。

    • 幅の広いパッケージに封止した強化絶縁型デバイスは、15.7mm の沿面距離、14.7mm の空間距離、2,000VRMS の動作電圧に対応しています。

    絶縁型電圧センシングと絶縁型シャントベース電流センシングの両方に適したソリューション。


    アプリケーション概要

    TI 初の超広範囲の沿面距離と空間距離に対応した絶縁型アンプ

    TI の各種絶縁型アンプの沿面距離と空間距離の延長を確認できます。より幅の広い改良されたパッケージは、パッケージ表面の劣化や、ピン相互間の空気中のアーク放電を防止するため、絶縁品質を維持できます。
    セレクション・ガイド

    Understanding isolation terminology and relevance

    この 2 ページにわたる選定ガイドは、経験豊富な設計者の参考資料としても、絶縁技術を初めて学ぶ技術者の入門資料としても活用できます。

    AMC1411-Q1アクティブ

    車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

    AMC0311D-Q1アクティブ

    車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ

    AMC1200-Q1アクティブ

    車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型アンプ

    Technical Resources

    e-Book(PDF)

    エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド

    この e-book は、電流と電圧のセンシング設計プロセスをさらに簡素化する目的で製作されています。特定されたシステムの要件に合わせて、候補となるデバイスのリストを迅速かつ効率的に絞り込むことができます。
    ホワイト・ペーパー

    絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版)

    この資料は、絶縁型アンプと絶縁型変調器ベースのソリューションを比較し、絶縁型変調器ベースのソリューションで実現できるいくつかの独自の利点を解説しています。
    アプリケーション概要

    差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版)

    この資料では、差動出力 (絶縁型) アンプをシングルエンド入力 ADC に接続する方法について説明しています。

    AMC4311D

    概算価格 (USD)1ku |2

    AMC4330R

    概算価格 (USD)1ku |2

    AMC4330D

    概算価格 (USD)1ku |2

    AMC4311R

    概算価格 (USD)1ku |2

    AMC0202R

    概算価格 (USD)1ku |1.208

    AMC0200D

    概算価格 (USD)1ku |1.208