バッテリ モニタとバランサ

バッテリ セルの高精度監視機能と内蔵保護機能
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

高精度の監視機能を実現すると、バッテリの使用効率が向上し、充電あたりの航続距離の延長、またはバッテリ サイズの小型化とコスト削減を実現できます。TI のモニタとバランサーを採用すると、各種バッテリ管理システムで、バッテリ セルの電圧、温度、電流をリアルタイムかつ高精度で読み取ることができます。TI の幅広い製品ラインアップは、自動車の電動化、各種電動車両、家電製品で最高レベルの革新実現に役立つ設計を採用しています。

電源のトレンド

低ノイズおよび高精度対応のバッテリ モニタ/バランサ

バッテリ セルの高精度電圧監視機能と障害検出機能を搭載しており、各バッテリ セルを時間同期測定することができます。HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のバッテリ管理システムを想定した TI の車載用バッテリ モニタとバランサーはノイズ フィルタリング機能を内蔵しており、複数の外部部品が不要になります。  各種産業用システムを採用した TI の各種モニタは、保護機能を内蔵しています。これらのモニタを使用すると、電圧、電流、温度を包括的に制御し、システム性能を最適化することができます。


BQ76952 と BQ76942 の各バッテリ モニタ (「CC」アイコンのクリックで日本語字幕が選択可能)

このトレーニング シリーズ (「CC」アイコンのクリックで日本語字幕が選択可能) は、BQ76952 と BQ76942 の各バッテリ モニタを使用して、システムの安全性と保護機能を確保するのに役立ちます。
技術記事

Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems

この記事では、リチウム ベース バッテリの電圧監視に注目し、掃除機、電動工具、電動自転車などのバッテリ動作システムの安全な動作を確保する方法を解説します。

BQ76952アクティブ

リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ

BQ76942アクティブ

3S ~ 10S (10 個の直列) マルチセル バッテリ モニタと保護機能

BQ76940アクティブ

9 ~ 15 直列セルのリチウムイオン / リン酸リチウム バッテリ モニタ(bq76940 ファミリ)

Technical Resources

EV (電気自動車) バッテリ管理における有線通信とワイヤレス通信の比較

電気自動車 (EV) で採用する有線とワイヤレスのバッテリ管理システムを設計する際の検討事項の詳細を確認してください。

産業用アプリケーションでセル数の多いバッテリ パックを設計する際の検討事項

さまざまなバッテリ タイプの例を提示すると同時に、残量計、モニタ、プライマリ / セカンダリ プロテクタなどの基本的なシステム構成の長所と短所を理解するためにこのビデオを視聴してください。
ホワイト・ペーパー

Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs...

環境との親和性が高い輸送手段へと世界がどのように向かっているのか、バッテリ動作時間と、全体の寿命の両方が長い高耐久性バッテリ パックの需要がどうように高まっているかを確認できます。

Design & development resources

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)

リファレンス・デザイン

高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、10s ~ 16s (16 個の直列) バッテリ パックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、10S~16S (10~16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本リファレンス デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックを保護します。本リファレンス デザインは、ハイサイド N チャネル MOSFET (...)
リファレンス・デザイン

ローサイド MOSFET 制御機能搭載、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のバッテリ パック モニタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、セル電圧精度が高い、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のリチウムイオンまたはリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ パック設計を提示します。この設計では、各セルの電圧、パックの電流、セル、MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の温度を高精度で監視し、リチウムイオンと LiFePO4 のバッテリ パックを、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電時と放電時の過電流、放電時短絡の状態から保護します。この製品は、ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを採用し、オンとオフの強力な駆動能力を確保しています。このリファレンス (...)

BQ62809

概算価格 (USD)1ku |6.3

BQ79800-Q1

概算価格 (USD)1ku |6.692

BQ79826Z-Q1

概算価格 (USD)1ku |11.499

BQ78709-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.15

BQ76972-Q1

概算価格 (USD)1ku |3.25

BQ79712PB-Q1

概算価格 (USD)1ku |6.728