電源設計のニーズに対応できるフレキシビリティ、効率、統合

デジタル電源は電源を制御する方法の一つであり、通常はメイン制御ループがデジタル (電流と電圧) で制御されます。その結果、TI の機能安全に準拠したデバイスのシステム実装 (監視、通信、監視、セキュリティの各層を含む) で、フレキシビリティをソフトウェアによって確保できます。デジタル電源は、電気自動車 (EV)、ソーラー インバータ、エネルギー インフラ、サーバー、テレコムの電源設計で中心的な役割を果たします。このようなアプリケーションでは、マルチフェーズ コンバータ、トーテムポール PFC、双方向コンバータ、DC/DC コンバータなど、高度な制御方式と複雑なトポロジが必要です。

TI のデジタル電源コントローラの特長

包括的なアナログ統合
フレキシブルな電源トポロジ
使いやすさ

デジタル電源のリファレンス デザイン

パワー デリバリ

ラックとサーバー向けの電源

リファレンス・デザイン

4 スイッチ、双方向、昇降圧 DC/DC コンバータのリファンレス デザイン

DC/DC パワー コンバータのリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ アプリケーション向けの斬新なアプローチを実証します。通常動作中、このコンバータはリチウム イオン バッテリと互換性のある CC-CV トッピング充電アルゴリズムを備えたバッテリ チャージャとして動作します。DC バス電源が失われた場合、コンバータは直ちに動作をバックアップに変更し、シームレスにシステムに電力を供給します。DC バス電源が回復すると、コンバータは自動的にバッテリ充電モードに戻ります。バッテリ電圧は、DC バス電圧より高い場合も低い場合もあります。DC (...)

リファレンス・デザイン

インターリーブかつマルチフェーズの反転昇降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、UCD3138064A をデジタル コントローラとして使用し、2 相のピーク電流モード制御をサポートする能力のある反転昇降圧回路を制御します。このデザインは、電力効率を向上させるために、ソフト スイッチング技術を採用しています。入力電圧範囲は -62V ~ -36V です。出力電圧範囲は 28V ~ 52V の範囲で調整できます。デフォルトの出力電圧は 48V で、最大電流は 14A です。

リファレンス・デザイン

バッテリ充電アプリケーション向け非絶縁型双方向コンバータのリファレンス デザイン

TIDA–00653 は、UCD3138 デジタル電源コントローラを使用して実現された、48V バッテリ アプリケーション向けの非絶縁型 48V → 12V 双方向コンバータのリファレンス デザインです。この設計は、軽負荷時の効率を最適化するための ZVS遷移モード トポロジと、シンプルなシステム設計に適したハードスイッチング トポロジのいずれでも動作可能な柔軟性を備えています。この双方向コンバータは、96%を超える効率向上を実現するために、自動フェーズ (...)

リファレンス・デザイン

アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジ (PSFB) です。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的でアクティブ クランプを採用しているので、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP23126 は、1 次側に テキサス・インスツルメンツの 30mΩ の GaN、2 次側にシリコン MOSFET を使用しています。LMG3522 は、ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN であり、Si (...)

リファレンス・デザイン

GaN と C2000™ マイコン採用、3kW、2 相インターリーブ ハーフブリッジ LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LMG3422 と F280039C の各デバイスを搭載した 3kW、2 相、インターリーブ ハーフブリッジ LLC (インダクタ - インダクタ - コンデンサ) です。この設計は、98.1% のピーク効率と 313W/立方インチの電力密度を達成でき、一般的な冗長電源(CRPS)サーバ電源の出力段として使用でき、2つの並列 LLC 段の制御方法(インターリーブや電流バランスなど)を評価するために使用できます。

リファレンス・デザイン

C2000™ リアルタイム マイコン使用、1kW、12V、HHC (ハイブリッド ヒステリシス制御) LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1kW、400V から 12V の変換を行うハーフブリッジ共振 DC/DC プラットフォームであり、F280039C マイコンを使用したハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) の負荷過渡性能を評価する目的で使用できます。HHC は、直接周波数制御 (DFC) と電荷制御を組み合わせた方式であり、追加の周波数補償ランプを使用して電荷を制御します。HHC の場合、内部ループを追加すると、インダクタ インダクタ コンデンサ (LLC) 段の負荷過渡応答性能を向上させることができます。
リファレンス・デザイン

e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) ベースの 3.6kW 単相連続導通モード (CCM) トーテム ポール力率補正 (PFC) コンバータであり、M-CRPS (モジュール型ハードウェア システム向け共通冗長電源) を想定しています。このデザインは、0.5% 精度の e メーター機能を搭載しており、外部の電力測定 IC が不要です。この電源は、16A RMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク (...)
リファレンス・デザイン

可変周波数、ZVS (ゼロ電圧スイッチング)、5kW、GaN ベース、2 相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高密度で高効率の 5kW トーテムポール力率補正 (PFC) 設計です。このデザインは、可変周波数と ZVS (ゼロ電圧スイッチング) の組み合わせで動作する 2 相トーテムポール PFC を使用しています。この制御方式は、新しいトポロジと改良型の三角波電流モード (ITCM) を使用し、小型化と高効率化を実現します。このデザインは、TMS320F280049C マイコンの内部にある高性能プロセッシング コアを使用し、広い動作範囲にわたって効率を維持します。この PFC は 100kHz~800kHz の可変周波数範囲で動作します。電力密度が (...)
リファレンス・デザイン

最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000 F28003x と F28004x の各マイコンを使用して、連続導通モードのトーテムポール PFC (力率補正) コンバータを制御する方法を提示します。この PFC はほかに、グリッド接続 (電流制御) モードでインバータとして動作します。このコンバータは、16A RMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却型 GaN デバイスである LMG3522 を採用した結果、効率の向上や、電源のサイズ小型化と複雑さの低減を実現しています。C2000 コントローラをベースとする (...)

リファレンス・デザイン

LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、サーバー電源 (PSU) とテレコム整流器の各アプリケーションに適した、デジタル制御の小型 1kW AC/DC 電源のデザインです。高効率設計により、フロントエンドの連続導通モード (CCM) トーテム ポール ブリッジレス力率補正 (PFC) 段を含む、2 つの主電力段をサポートしています。この PFC 段は、ドライバを統合した GaN FET である LMG341x を採用しており、広い負荷範囲にわたって効率を改善しているほか、80 Plus Titanium の要件を満たしています。また、このリファレンス デザインは LMG3422 GaN FET (...)
リファレンス・デザイン

1500W AC スイッチ ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、連続導通モード (CCM) で動作する AC スイッチ ブリッジレス力率補正 (PFC) を提示します。このデザインは、ユニバーサル AC 入力電圧 (90VAC ~ 264VAC) を受け入れ、390V、1,000W の低ライン出力と、1,500W の高ライン出力を供給します。このデザインは、UCD3138 デジタル コントローラと UCC21220 絶縁型ゲート ドライバを使用しています。このデザインは、115VAC 入力時に 97.1% のピーク効率、230VAC 入力時に 98.3% のピーク効率を達成します。全高調波歪 (THD) は、115VAC (...)
リファレンス・デザイン

効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン

連続導通モード(CCM)トーテムポール力率補正(PFC)は、シンプルで高効率なパワー コンバータを実現します。  99% の効率を実現するためには、さまざまな設計上の詳細を考慮する必要があります。  PMP20873 リファレンス デザインでは、TI の 600VGaN 出力段、LMG3410、TI の UCD3138 デジタル コントローラを使用します。  設計概要で、CCM トーテムポール トポロジ動作の詳細、回路設計の詳細な考慮事項、磁気素子およびファームウェア制御設計上の考慮事項を説明します。このコンバータは 100KHz で動作します。AC ライン クロスオーバーでのソフト (...)
リファレンス・デザイン

高電圧 GaN FET を搭載した高効率、高電力密度 1kW 共振コンバータのリファレンス デザイン

PMP20978 リファレンス デザインは、高効率で電力密度が高く軽量な共振コンバータのリファレンス デザインです。390V の入力を 48V/1kW の出力に変換します。PMP20978 の電力段は、140W/インチ立方を上回る電力密度を実現します。基板全体の重量は 230g 未満です。定常状態でスイッチング周波数が 950kHz に固定されており、97.6% のピーク効率を達成します。 

リファレンス・デザイン

e メーターを使用するテレコム / サーバー PSU (電源) 向け 1kW、小型、効率 97.5% のデジタル PFC のリファレンス デザイン

TIDA-00707 は、テレコム、サーバー、産業用の各電源向けに設計された 1kW コンパクト (100mm x 80mm) 力率コンバータ (PFC) です。このリファレンス デザインは連続導通モードの昇圧コンバータであり、UCD3138A デジタル電源コントローラを使用して実装されており、さまざまな保護機能を内蔵しています。ハードウェアは、伝導エミッション、サージ、EFT (EN55014 準拠) の各要件を想定した設計およびテスト合格済みです。

このリファレンス デザインは、最大 1kW のさまざまな電源に対応するフロント エンド PFC (...)

テレコム向け電源

リファレンス・デザイン

絶縁型デジタル電源コントローラ使用、48V から 12V への変換、GaN 対応、1.1kW、1/8 ブリックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは 1 個の高性能 GaN を採用し、デジタル電源絶縁型コントローラである UCD3138ARJAT を使用する中間バス コンバータで、高効率と小型フォーム ファクタを両立する方法を提示します。
リファレンス・デザイン

C2000™ マイコン使用、48V から 12V への変換、GaN 対応、1.1kW、1/8 ブリック パワー モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは 1 個の高性能 GaN を採用し、中間バス コンバータで高効率と小型フォーム ファクタを両立する方法を提示します。
リファレンス・デザイン

GaN と C2000™ マイコン採用、3kW、2 相インターリーブ ハーフブリッジ LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LMG3422 と F280039C の各デバイスを搭載した 3kW、2 相、インターリーブ ハーフブリッジ LLC (インダクタ - インダクタ - コンデンサ) です。この設計は、98.1% のピーク効率と 313W/立方インチの電力密度を達成でき、一般的な冗長電源(CRPS)サーバ電源の出力段として使用でき、2つの並列 LLC 段の制御方法(インターリーブや電流バランスなど)を評価するために使用できます。

リファレンス・デザイン

バレー スイッチング、昇圧、力率補正 (PFC) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、効率と全高調波歪み(THD)の基準を満たすことが難しい軽負荷条件で、昇圧力率補正(PFC)コンバータのこれらの性能を大幅に高めるためのデジタル制御方式を説明します。これは、Piccolo™ F280049 マイクロコントローラ (MCU) の内蔵デジタル制御機能を使用して実現されます。このリファレンス デザインは、位相シェディング、バレー スイッチング、バレー スキッピング、ゼロ電圧スイッチング(ZVS)をサポートしており、各種の負荷および瞬時入力電圧条件に対応します。このリファレンス デザインで利用可能なソフトウェアにより、製品開発期間を短縮できます。
リファレンス・デザイン

最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000 F28003x と F28004x の各マイコンを使用して、連続導通モードのトーテムポール PFC (力率補正) コンバータを制御する方法を提示します。この PFC はほかに、グリッド接続 (電流制御) モードでインバータとして動作します。このコンバータは、16A RMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却型 GaN デバイスである LMG3522 を採用した結果、効率の向上や、電源のサイズ小型化と複雑さの低減を実現しています。C2000 コントローラをベースとする (...)

リファレンス・デザイン

反転昇降圧のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、デジタル コントローラとして UCD3138064A を使用し、2 相、2 レールの反転型昇降圧回路を制御します。この非絶縁型コンバータは、ワイヤレス無線の電源として使用できます。入力電圧範囲は -35V ~ -60V です。出力は 2 個です。レール 1 のデフォルト出力電圧は 32V で、最大電流は 8.5A です。レール 2 のデフォルト出力電圧は 48V で、最大電流は 5.5A です。出力電圧は、30V ~ 56V (...)

無停電電源 (UPS)

リファレンス・デザイン

電圧源とグリッド接続モード搭載、単相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000™ F2837xD と F28004x の各マイコンを使用し、単相インバータ (DC/AC) の制御機能を実装しています。インバータの 2 つの動作モードをサポートしています。1 番目の動作モードは、出力 LC フィルタを使用する電圧源モードです。この制御モードは、通常、無停電電源 (UPS) で使用します。2 番目は、出力 LCL フィルタを使用するグリッド接続モードで、通常はソーラー インバータで使用します。ファームウェアは、powerSUITE フレームワーク内でサポートされており、Solution Adapter (ソリューション アダプタ) (...)

リファレンス・デザイン

C2000 ™ マイコンを使用した双方向高密度 GaN CCM トーテムポール PFC

3.-kW の双方向、インターリーブ形式の連続導通モード (CCM) トーテムポール (TTPL) ブリッジレス力率補正 (PFC) 電力段であり、C2000™ リアルタイム制御コントローラと、ドライバや保護機能を統合した GaN (窒化ガリウム) である LMG3410R070 を使用しています。  この電源トポロジは、双方向の電源フロー (PFC とグリッド接続型インバータ) に対応する能力があるほか、LMG341x GaN デバイスを使用して、電源の効率向上とサイズ縮小を実現しています。このデザインは、位相シェディングおよびアダプティブ (...)

リファレンス・デザイン

11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。

産業用電源

リファレンス・デザイン

48Vin、300W、1/8 ブリック サイズ GaN FET デジタル モジュール リファレンス デザイン

PMP4435 は、産業および通信用途向けの GaN MOSFET 搭載 DC/DC 絶縁デジタル モジュール リファレンス デザインです。DC 入力範囲は 36V ~ 60V で、標準値は 12V、出力は 12V/5A です。本設計では、デジタル コントローラ UCD3138A を使用しています。効率は最大 95.8% であり、優れた放熱特性を実現しています。

リファレンス・デザイン

340W デジタル制御 LLC 共振ハーフ ブリッジ DC/DC 電力変換のリファレンス デザイン

このデザインは、3138ACC32EVM-149 ドーター カードを使用したデジタル制御を実行する、LLC 共振ハーフ ブリッジ DC-DC パワー コンバータです。ロード済みのファームウェアを搭載したドーター カードを使用して、LLC 共振ハーフ ブリッジ コンバータで求められる制御機能を実現します。  TIDA-00512 (3138ALLCEVM-150) は、350VDC ~ 400VDC の DC 入力を受け取り、公称 12VDC を出力します。最大出力電力は 340W、または最大出力電流は 29A です。

APEC での出展状況

ハイブリッド、電気自動車、パワートレイン システム

オンボード チャージャ

リファレンス・デザイン

C2000™ マイコン使用、CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン

TIDM-02013 は双方向オンボード チャージャのリファレンス デザインです。このデザインは、インターリーブ連続導通モード (CCM) トーテムポール (TTPL) ブリッジレス力率補正 (PFC) 電力段と、その後段にある CLLLC DC/DC 電力段で構成されています。これらはいずれも、単一の C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) を使用して制御するほか、TI の GaN (窒化ガリウム) パワー モジュールを活用しています。

この電源トポロジは、双方向の電源フロー (PFC とグリッド接続型インバータ) に対応する能力があるほか、GaN (...)

統合型高電圧 (OBC:オンボード チャージャと DC/DC)

リファレンス・デザイン

アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジ (PSFB) です。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的でアクティブ クランプを採用しているので、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP23126 は、1 次側に テキサス・インスツルメンツの 30mΩ の GaN、2 次側にシリコン MOSFET を使用しています。LMG3522 は、ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN であり、Si (...)

リファレンス・デザイン

C2000™ マイコン使用、CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン

TIDM-02013 は双方向オンボード チャージャのリファレンス デザインです。このデザインは、インターリーブ連続導通モード (CCM) トーテムポール (TTPL) ブリッジレス力率補正 (PFC) 電力段と、その後段にある CLLLC DC/DC 電力段で構成されています。これらはいずれも、単一の C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) を使用して制御するほか、TI の GaN (窒化ガリウム) パワー モジュールを活用しています。

この電源トポロジは、双方向の電源フロー (PFC とグリッド接続型インバータ) に対応する能力があるほか、GaN (...)

リファレンス・デザイン

GaN HEMT を搭載した高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

650V のGaN (窒化ガリウム) HEMT (高電子移動度トランジスタ) を搭載した、3.5kW の高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザインです。LMG3522R030 を 1 次スイッチとして使用すると、コンバータは高スイッチング周波数で動作します。このデザインでは、コンバータは小型化されたトランスを使用しています。アクティブ クランプ MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の放熱性能を緩和するため、このコンバータは 2 チャネルのアクティブ クランプ回路を使用しています。

DC/DC コンバータ システム

リファレンス・デザイン

アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジ (PSFB) です。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的でアクティブ クランプを採用しているので、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP23126 は、1 次側に テキサス・インスツルメンツの 30mΩ の GaN、2 次側にシリコン MOSFET を使用しています。LMG3522 は、ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN であり、Si (...)

リファレンス・デザイン

GaN HEMT を搭載した高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

650V のGaN (窒化ガリウム) HEMT (高電子移動度トランジスタ) を搭載した、3.5kW の高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザインです。LMG3522R030 を 1 次スイッチとして使用すると、コンバータは高スイッチング周波数で動作します。このデザインでは、コンバータは小型化されたトランスを使用しています。アクティブ クランプ MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の放熱性能を緩和するため、このコンバータは 2 チャネルのアクティブ クランプ回路を使用しています。

ソーラー エネルギーとエネルギー インフラ

マイクロ インバータ

リファレンス・デザイン

GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、エネルギー ストレージ機能搭載、4 入力、双方向、1.6kW、GaN ベースのマイクロインバータを提示します。

ストリング インバータ

リファレンス・デザイン

バッテリ エネルギー ストレージ システム搭載、10kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) 用の双方向電力変換システムを搭載した、GaN ベースの単相ストリング インバータの実装に関する概要を示します。このリファレンス デザインは、それぞれ最大 10 枚の太陽光発電 (PV) パネルを直列に接続可能な 2 つのストリング入力と、50V ~ 500V の範囲のバッテリ スタックに対応可能な 1 つのエネルギー ストレージ システム ポートで構成されています。ストリング入力から BESS までの公称定格電力は、最大 10kW です。構成可能な DC/AC コンバータは、230V で最大 4.6kW (...)

EV (電気自動車) 充電インフラ

リファレンス・デザイン

レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単相デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) DC/DC コンバータを実装する方法の概要を示します。DAB トポロジには、ソフト スイッチング整流、デバイス数の削減、高効率といった利点があります。このデザインは、電力密度、コスト、ガルバニック絶縁、高い電圧変換比、信頼性を重要な要因とする場合に有利であり、EV (電気自動車) の充電ステーションやエネルギー ストレージの各アプリケーションに最適です。DAB (...)
リファレンス・デザイン

11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。

エンタープライズ システム

データ センターとエンタープライズ コンピューティング

リファレンス・デザイン

通信向け、1kW トリプルレール絶縁型 DC/DC デジタル電源 (-8V で 0.25A) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、テレコム アプリケーションに対して、トリプル レールで 1.2kW を供給するフル機能のデジタル電源ソリューションです。入力電圧範囲は 36 ~ 60Vin で、出力は 2 個の 48V 10A (フルブリッジ) と 1 個の 5.5V 30A (アクティブ クランプ) です。このデザインでは複数の同期整流器を採用し、全体の効率は全負荷時に最大 92% に達します。このフル機能のデジタル ソリューションは、ソフト スタート、パワーアップ / パワーダウン シーケンシング、入力電圧低下への高速応答、OVP (過電圧保護)、OCP (過電流保護)、OTP (...)
リファレンス・デザイン

3 出力、48Vin (入力電圧) デジタル POL のリファレンス デザイン

PMP4486 は、通信およびコンピューティング アプリケーション向けの GaN ベースのリファレンス デザイン ソリューションです。GaN モジュール LMG5200 は、36V ~ 60V から 29V、12V、1.0V までの入力範囲で高効率のシングル ステージ変換を可能にします。この設計は、高集積で低スイッチング損失の GaN ベースの設計の利点を実証します。低コストの ER18 平面 PCB トランスが基板に組込まれています。この設計はコンパクトなフォーム ファクタ (56mm X 86mm X 16mm) で実現されています。
リファレンス・デザイン

デジタル電源制御をベースとした、1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールのリファレンス デザイン

PMP8877 は、UCD3138 デジタル電源コントローラをベースとした、フル機能の 1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールです。このリファレンス デザインは、2 次側制御とハード スイッチング フルブリッジ パワー トポロジを採用しており、36V ~ 72V の幅広い入力電圧で動作し、12V/180W の出力電力を供給します。このリファレンス デザインの特長は、94% のピーク効率、入力電圧のサージに対する高速入力電圧フィードフォワード応答、定電流 / 定電力の過負荷保護、プリバイアス起動、並列モジュール アプリケーション向けの電流共有制御、PMBus (...)

Telecom, rack & server power
フレキシブルなデジタル電源ソリューションを採用すると、通信整流器やサーバー電源の各アプリケーションで電源ソリューションを最適化可能

フレキシブルなデジタル電源ソリューションを採用すると、通信整流器やサーバー電源の各アプリケーションで電源ソリューションを最適化可能

TI のデジタル電源絶縁型コントローラは、効率と信頼性の向上や、開発期間の短縮に役立つと同時に、システムの統合度を高め、適応型デッドタイム制御やファームウェアのライブ アップデートなどの高度な機能と保護機能、UART、SPI、PMBus、I2C などの複数の通信インターフェイスを提供します。

TI の DSP ベースの C2000™ リアルタイム マイコンは、PFC、DC/DC エネルギー変換、セキュリティと通信を含む MCRPS 仕様のほか、将来の AI データ センターに向けてますます拡大する電力レベルとエネルギー効率の要件にも対応できる、ソフトウェア互換のプラットフォームとして利用できます。

注目のリソース

リファレンス デザイン
  • TIDA-010062 – LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン
  • PMP20873 – 効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン
  • PMP20978 – 高電圧 GaN FET を搭載した高効率、高電力密度 1kW 共振コンバータのリファレンス デザイン
製品
  • UCD3138A – 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ
  • TMS320F28P550SJ – 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
ソフトウェア開発
Solar and energy infrastructure
TI の各種デジタル制御ソリューションを採用すると、持続可能な環境に適した開発を迅速化可能

TI の各種デジタル制御ソリューションを採用すると、持続可能な環境に適した開発を迅速化可能

デジタル コントローラは、電力供給を高精度で制御し、ループ帯域幅と電力密度の向上に貢献します。TI の各種コントローラが採用している Arm® Cortex® プロセッサは、最大電力点追従 (MPPT) や力率補正 (PFC) など高度な機能を実現し、内蔵の保護機能を通じてシステムの安全性と信頼性を確保するのに役立ちます。

利点:

  • システムの電力品質向上に役立つさまざまな PFC 構成とトポロジに適した各種ソリューション
  • UART、SPI、I2C など、複数の通信インターフェイスをサポート
  • Fusion Digital Power™ GUI を使用して、電源アプリケーションの設計を簡素化する能力

注目のリソース

リファレンス デザイン
  • TIDA-010933 – GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザイン
  • TIDA-010231 – 光起電力アプリケーション内のアーク検出向けアナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
  • TIDA-010054 – レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン
製品
  • UCD3138A – 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ
  • TMS320F28P550SJ – 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
  • TMS320F28P650DK – C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
ソフトウェア開発
HEV/EV DC/DC converter
安全性を犠牲にすることなく、高電圧バッテリの電圧を低電圧アプリケーション用に変換する際の電力効率を向上させる

安全性を犠牲にすることなく、高電圧バッテリの電圧を低電圧アプリケーション用に変換する際の電力効率を向上させる

C2000™ リアルタイム マイコンは、EV アーキテクチャの進化に応じてスケール化や課題の解決を行えるデバイスとして、EV/HEV に採用されています。TI の絶縁型ゲート ドライバ、バイアス電源、センシング関連の技術で電力効率と電力密度を高めるリアルタイム デジタル コントローラを利用することにより、EV の高電圧から低電圧への高速かつ効率的な DC/DC 変換を実現する、高度なアーキテクチャを設計できます。C2000 マイコンは、32 ビット DSP コア、高度な PWM、内蔵の高速 ADC、ウィンドウ コンパレータをベースにしたマイコンです。

  • 電力密度向上
  • 電力損失の低減
  • 効率的で高性能な DC/DC
  • 12V から 800V への DC/DC 変換

注目のリソース

リファレンス デザイン
  • PMP23126 – アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン
  • PMP41078 – GaN HEMT を搭載した高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
製品
  • TMS320F280037C-Q1 – 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、
  • TMS320F2800156-Q1 – 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、100MHz、256KB フラッシュと CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応、グレード 0 と 1
  • TMS320F28P559SJ-Q1 – 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、
HEV/EV onboard charging
業界をリードする高電圧の電力、電流、電圧センシングおよびコネクティビティ関連の製品と設計により、充電時間を短縮し、効率的かつ高速な EV 充電ソリューションを設計

業界をリードする高電圧の電力、電流、電圧センシングおよびコネクティビティ関連の製品と設計により、充電時間を短縮し、効率的かつ高速な EV 充電ソリューションを設計

C2000™ リアルタイム マイコンは、EV アーキテクチャの進化に応じてスケール化や課題の解決を行えるデバイスとして、EV/HEV に採用されています。C2000 マイコンを利用すれば、効率的なオンボード チャージャを実現できます。TI のバイアス電源やセンシング関連の技術で電力効率と電力密度を向上させるリアルタイム デジタル コントローラを利用することにより、高速かつ効率的な EV 充電を実現する高度なアーキテクチャを設計できます。C2000 マイコンは、32 ビット DSP コア、高度な PWM、内蔵の高速 ADC、ウィンドウ コンパレータをベースにしたマイコンです。

  • 充電口の制御性能の向上
  • 電力密度向上
  • 高速充電
  • 効率的で高性能な OBC

注目のリソース

リファレンス デザイン
  • TIDM-02013 – C2000™ マイコン使用、CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン
製品
  • TMS320F280037C-Q1 – 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、
  • TMS320F28P659DK-Q1 – C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES
e-Bike
さまざまな電源トポロジ向けに最適化済みである TI のデジタル制御ソリューションを活用すると、自動車の電動化を迅速化可能

さまざまな電源トポロジ向けに最適化済みである TI のデジタル制御ソリューションを活用すると、自動車の電動化を迅速化可能

TI の各種絶縁型デジタル電源コントローラは、電動自転車アプリケーションに活用できる、よりスマートでより安全な電気自動車充電ソリューションの製作に役立ちます。TI の各種コントローラは、出力電力の制御能力と精度の向上、電力密度の向上、より高速で動的な応答に対応しています。また、充電要件に基づく効率的な力率補正 (PFC) と DC/DC 変換の実現に役立ちます。

利点:

  • さまざまな電力レベルに対応する各種リファレンス デザイン
  • Fusion Digital Power™ GUI のような専用電源設計ツールと、Code Composer Studio™ ソフトウェアの組み合わせ
  • 設計サイクルの短縮に役立つ、アプリケーションとソフトウェア開発キット

注目のリソース

製品
  • UCD3138A64 – 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
  • UCD3138128A – 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
ソフトウェア開発
  • CCSTUDIO – CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
Uninterruptable power supply (UPS)
スケーラブルなデジタル電源プラットフォームで、どのような状況でも安定したエネルギーの流れを維持することにより、住居、サーバー機器、データ センター、産業用施設などを保護

スケーラブルなデジタル電源プラットフォームで、どのような状況でも安定したエネルギーの流れを維持することにより、住居、サーバー機器、データ センター、産業用施設などを保護

TI の C2000™ リアルタイム マイコン プラットフォームを採用すれば、単相 UPS から 3 相オンライン UPS まで対応し、幅広い電力範囲や、双方向 DC/DC、マルチフェーズ機能、バッテリ バックアップなどの多様なオプションを提供する、ソフトウェア互換の UPS プラットフォームを開発できます。

利点:

  • エネルギー効率を高める超低レイテンシのデジタル電源制御ループ
  • GaN と SiC に対応した高分解能と高いスイッチング周波数能力
  • 単相 UPS からマルチフェーズ、マルチレベルの UPS トポロジまで対応できる、価格の制約が厳しい設計に適した、ソフトウェア互換のリアルタイム マイコン プラットフォーム

注目のリソース

リファレンス デザイン
  • TIDM-HV-1PH-DCAC – 電圧源とグリッド接続モード搭載、単相インバータのリファレンス デザイン
  • TIDM-1000 – C2000 マイコンを使用した Vienna 整流器ベースの 3 相力率補正回路のリファレンス デザイン
  • TIDA-01606 – 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
製品
  • TMS320F28P650DK – C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
  • TMS320F2800137 – 120MHz、256KBフラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32ビット マイコン
ソフトウェア開発

最新のデジタル電源制御を使用して高度なトポロジを実装しましょう

電源や負荷の種類にかかわらず、デジタル電源ソリューションを使用すると、電力変換システムと配電システムの効率、信頼性、フレキシビリティが向上します。アナログ電源とは異なり、デジタル電源は高度なペリフェラルとデジタル信号処理を活用し、リアルタイム監視とアダプティブ フィードバックを実現します。リファレンス デザイン、評価基板、制御カードで構成された堅牢で包括的なエコシステムにより、次世代電源の開発期間が短くなります。


技術記事

リアルタイム制御テクノロジーを活用して信頼性の高いスケーラブルな高電圧設計を実現する方法

この記事では、高電圧アプリケーションにおけるデジタル電源制御の利点について説明し、高度な電源システムの安全で効率的な動作を促進する方法を示します。

デジタル電源コントローラの概要

このシリーズでは、TI のデジタル コントローラの概要と、アナログとデジタルの各分野での使用方法を紹介します。ハードウェア ペリフェラル、既存のハードウェア ブロック、ツールのほか、デジタル電源コントローラのプログラム方法について学習できます。

C2000™ マイコン - デジタル電源

C2000 マイコンは、デジタル制御式のパワー エレクトロニクス コンバータでますます大きくなっている、高効率、フォーム ファクタの小型化、適用性のニーズに応えます。

規制基準では、配電システムの負荷を低減するために力率補正 (PFC) システムが義務付けられています。また、PFC 段によってダウンストリーム変換効率も向上します。最大の効率を実現するため、最新のコンバータには絶縁型通信に加えて高度でフレキシブルなトポロジが必要です。デジタル電源ソリューションは、全高調波歪を改善し、PFC 段で EMI を低減します。


C2000 ™ マイコンを使用した双方向高密度 GaN CCM トーテムポール PFC

このリファレンス デザインは、3kW の双方向、インターリーブ形式の連続導通モード (CCM) トーテムポール (TTPL) ブリッジレス PFC 電力段であり、C2000™ リアルタイム コントローラと、ドライバや保護機能を統合した LMG3410R070 GaN を使用しています。

効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン

このコンバータ リファレンス デザインでは、LMG3410 600V GaN 電力段と UCD3138 デジタル コントローラが使用されています。このデザインは、CCM トーテムポール トポロジの動作と、回路、磁気素子、ファームウェア制御に関する設計上の検討事項を扱っています。

C2000™ マイコン使用、CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン

TIDM-02013 は、インターリーブ連続導通モード (CCM) トーテムポール (TTPL) ブリッジレス力率補正 (PFC) 電力段と、その後ろにある CLLLC DC/DC 電力段で構成されています。

設計者にとって、DC 電圧をさまざまなトポロジで変換する必要はますます大きくなっています。最新の DC/DC コンバータでは、電力密度を犠牲にせずに、絶縁、双方向性、または反転 (グランドを基準としたスワップ電圧) を備える必要があります。デジタル電源ソリューションは、多くのパワー スイッチを同時に制御するとともに、システム用に最適化された保護機能によって堅牢性と安全性を監視します。リファレンス デザイン、評価基板、制御カードで構成されたTI の堅牢で幅広いエコシステムを活用すると、次世代電源の開発期間を短縮できます。


GaN HEMT を搭載した高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

650V の GaN (窒化ガリウム) HEMT (高電子移動度トランジスタ) を搭載した、3.5kW の高電圧から低電圧への DC/DC コンバータです。LMG3522R030 を 1 次スイッチとして使用すると、コンバータは高スイッチング周波数で動作します。

アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジです。PMP23126 は、1 次側に テキサス・インスツルメンツの 30mΩ の GaN、2 次側にシリコン MOSFET を使用しています。 

TI のデジタル電源インバータ ソリューションは、シンプルな単相 UPS から高度な 3 相 3 レベル双方向電源トポロジまで、単一のソフトウェア プラットフォームによって産業用から車載までのあらゆるアプリケーションに対応しています。

リファレンス デザイン、評価基板、制御カードで構成される TI の堅牢で幅広いエコシステムを活用して、次世代電源の開発期間を短縮しましょう。


電圧源とグリッド接続モード搭載、単相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000™ F2837xD と F28004x の各マイコンを使用し、単相インバータ (DC/AC) の制御機能を実装しています。インバータの 2 つの動作モードをサポートしています。

10kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

この検証済みリファレンス デザインは、3 レベルの 3 相 SiC をベースとする、T タイプ DC/AC インバータ段を実装する方法の概要を示します。

GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) をベースとする 3 レベルの 3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) インバータ電力段を実装するための設計テンプレートを提示します。

デジタル電源の設計と開発

UCD3138A64OEVM-66、LP-AM263、LAUNCHXL-F28P55X を使用して開発を開始しましょう。デジタル電源に関する経験を積んだ設計者向けの XDS110 JTAG プローブをご購入になるか、C2000™ マイコンと AM26x マイコン用向けのハードウェア ソリューションを含む TI の幅広い製品ラインアップをご覧ください。
TI のソフトウェア開発キット (SDK) を使用すると、アプリケーションを迅速に設計できます。この SDK はセットアップが容易で、UCD3138_FW_SDK から C2000™ マイコンと AM26x マイコン用のソフトウェア エコシステム全体まで、必須のトポロジをベースとするファームウェアにすぐにアクセスできます。
開発を開始して量産に移行するために必要なものは、すべて TI Developer Zone で簡単手軽に入手できます。お客様が開発プロセスを進め、C2000™ マイコンMCU または AM26x マイコンをベースとする組込みシステムの設計を迅速化できるように、TI がお手伝いします。
TI は、さまざまな教育用トレーニング モジュール、実践的なラボ、ビデオを学習リソースとして提供しています。 UCD3138 入門ビデオ シリーズでデバイスのアーキテクチャと設計の詳細を確認 するか、 C2000™ マイコン と AM26x マイコン のリソースをご覧ください。
C2000™ マイコンと AM26x マイコンのパートナーは、強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、モデリング ツール、ソフトウェア スタック、フラッシュ プログラミング (書き込み) ソリューションなど、TI のデバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境

CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

システム構成ツール

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

Fusion Digital Power Studio

Fusion Digital PowerTM Studio には、テキサス インスツルメンツの UCD3138 統合デジタル コントローラ ファミリ向けのソフトウェア ツールが付属しています。   Fusion Digital Power を使用すると、複雑なプログラミング スキルを習得する必要なしで、電源エンジニアがデジタル電源の利点を実現しやすくなります。Fusion Digital Power は直観的なツールであり、開発中の設計の評価フェーズ、開発フェーズ、テスト フェーズで役に立ちます。

Fusion Digital Power (...)


Technical Resources

その他の技術資料

Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs

このプレゼンテーションでは、GaN と C2000 マイコンを使用し、効率的な電力変換と高速制御を実現する方法を提示します。

デジタル電源コントローラの概要

この紹介シリーズでは、TI のデジタル コントローラをアナログとデジタルの分野で使用する方法を紹介します。アーキテクチャやツールの概要と、デジタル電源コントローラのプログラム (設定) 方法を参照できます。
アプリケーション・ノート

Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C)

このユーザー ガイドでは、以下の点を説明します。Fusion Digital Power™ Studio の機能。デジタル電源コントローラ ファミリである UCD3xxx をベースとする電源ソリューションの評価と開発をサポートするデバイス GUI。


関連テクノロジー

GaN (窒化ガリウム)

エネルギー使用量の低減とフットプリントの小型化を通じて、設計の迅速化とシステムの低発熱化を実現できます。

絶縁

より信頼性の高い絶縁の採用を通じて、より低いシステム コストで、安全性が向上します。

高電圧

高電圧システムの要求に対応できる設計を採用した各種デバイスは、優れた信頼性の達成に貢献します。