Microcontrollers

産業用と車載の各システム向けの高集積かつ低コストの各種マイコン
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI のクラス最高の Arm®-Cortex ベース 32 ビット マイコン (MCU) は、高性能で電力効率の高いデバイスで構成されたスケーラブルな製品ラインアップを実現しており、開発中システムのニーズを満たしやすくなります。開発中の設計で、機能安全、電力効率、リアルタイム制御、高度なネットワーク、分析、セキュリティなどの機能を実現できます。業界をリードする TI の評価ツール、リファレンス デザイン、開発リソースを活用すると、開発を迅速化できます。

TI の Arm® Cortex® ベースのマイコンを選択する理由は?

開発中の設計に最適な製品を検索
時間の経過に応じて性能をスケール化
開発期間の短縮

TI の ARM® Cortex® ベース製品の利点

TI の設計リソースを活用すると、デバイス構成を効率化できます。その結果、お客様は新しいソフトウェアの習得ではなく、アプリケーションの設計に時間を費やすことができます。  TI の包括的な製品ラインアップの特長:

  • 複数のパッケージにまたがって互いにピン互換性のある各種デバイス、複数のメモリ オプション、互換性のあるソフトウェア。
  • デュアル ゼロドリフト オペアンプ、コンパレータ、12 ビット A/D コンバータなどのアナログ統合オプションを取り揃え、互いにピン互換性のある複数のデバイス。
  • 8 ピンから 100 ピンまで、M0+ 製品ラインアップで利用できる複数のパッケージ オプション。

デジタル電源制御からモーター ドライブまで、TI の各種デバイスは制御、ネットワーク、セキュリティ、SIL (セーフティ インテグリティ レベル)-3/ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル)-D の機能安全規格への準拠を統合し、ワンチップ ソリューションの実現に役立ちます。複雑な制御トポロジを実現できるように、豊富かつ強化型のアナログ ペリフェラル セットを搭載した TI の各種デバイスは、リアルタイム制御に関するお客様のニーズに対応する Arm®Cortex®-R5F ベースのソリューションを採用しています。

  • 最大 800MHz で動作する、1 ~ 4 個の Arm Cortex-R5F デバイス
  • 強化型の高分解能 (150ps:ピコ秒) PWM (パルス幅変調器)、4MSPS に対応する最大 5 個の 12 ビット A/D コンバータ。
  • 信頼性の高い高精度センシングにより、外部の FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) が不要になります。

ファクトリ オートメーションと制御に適した、スケーラブルで効率的なネットワーク

TI の Cortex-R ベース マイコンは、産業用環境でリアルタイムかつディタミニスティック (確定的) な通信を実現するための基礎として活用できます。これらの製品は、追加コストなしで使用できる、認証取得済みデバイス スタックと包括的なスタック サポートを搭載しています。TI の包括的な産業用通信製品を採用すると、開発期間の短縮、プロジェクト コストの削減、早期市場投入を実現できます。

  • EtherCAT、EtherNet/IP、IO-Link、PROFINET の各プロトコルに対応
  • 最短 31.25μs (マイクロ秒) のサイクル時間を実現可能
  • TSN (Time Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) とシングル ペア イーサネットを採用

アプリケーション・ノート

TI プロセッサおよびマイコン対応の産業用通信プロトコル (Rev. F 翻訳版)

Arm ベースのマイコンとプロセッサがどの産業用通信プロトコルをサポートしているか、またそれらを実現する方法をご確認ください。

ソフトウェア開発キット

TI の Cortex-R ベース マイコンを使用して産業用通信プロトコルを実現するソフトウェア開発キットの詳細をご確認ください。
技術記事

Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste

複数のプロトコルをサポートする単一のプリント基板 (PCB) 設計を活用し、プロジェクト コストの削減と開発期間の短縮を実現する方法をご確認ください。

機能安全設計の効率化を推進

産業用オートメーションやモーター ドライブから、高度な車載システムまで広い範囲で使用できる TI の機能安全準拠製品は、最大で SIL (セーフティ インテグリティ レベル) 3/ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル) の安全機能に対応できる絶縁型マイコン、メモリ保護ユニット、温度監視センサ、システム監視に適したマルチチャネル A/D コンバータなどの機能を搭載しています。

  • SIL-2 から SIL-3、および ASIL-B から ASIL-D までの要件に対応しています。
  • オンチップの安全診断機能を搭載しています。
  • TÜV SÜD 認証済みの各種機能安全プロセスを使用して製作済みです。

組込みソリューションとオープンソース RTOS との組み合わせ

TI の幅広い組込み製品ラインアップと長期にわたる製品供給力に支えられたオープンソース ソフトウェアにより、開発作業を確実に進めることができます。Zephyr Foundation のプラチナ メンバーシップである TI の業界をリードするサポートにより、安定性が高い包括的な量産エコシステムを実現できます。

TI が貢献するアップストリームの公式 Zephyr リポジトリを使用することも、TI が保守と検証を行うダウンストリームの Zephyr リポジトリを使用することもできます。単一の包括的なエコシステムにより、ポートフォリオ全体の開発ワークフローを効率化できます。


MSPM33C321A

概算価格 (USD)1ku |2.053

F29H850TU

概算価格 (USD)1ku |14.647

MSPM0L1126

概算価格 (USD)1ku |0.614

TMS320F28P551SG

概算価格 (USD)1ku |2.79

MSPM0H3215

概算価格 (USD)1ku |0.456

F29H850DM

概算価格 (USD)1ku |10.847