マイクロプロセッサ / DSP

当社の幅広いハードウェアおよびソフトウェア ソリューション ファミリを使用すれば、次世代の自動車、産業、IoT アプリケーションを構築できます
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

当社の幅広いプロセッサ ファミリを使用すれば、次世代の自動車、産業、モノのインターネット (IoT) アプリケーションを構築できます。TI は、重要なシステム リソースを犠牲にすることなく、効率的な物理 AI、低レイテンシのネットワーク プロトコル、機能安全性、セキュリティを実現するようにこれらのシステム オン チップ (SoC) を専門的に最適化しています。アップストリームの貢献、オープンソース ソフトウェア パッケージ、ハードウェアの機能に合わせて拡張できる継続的な改善により、ソフトウェア開発をシフト レフトできます。

アプリケーション別に SoC を検索できます


車載運転支援 SoC

先進運転支援システム (ADAS) の車内とサラウンド ビューの進歩を推進。

オーディオ / レーダー DSP SoC

TI の数十年にわたる DSP の専門知識に基づいて構築されたオーディオおよびレーダー処理用の高集積デジタル信号プロセッサ (DSP) SoC。

車載ネットワーク SoC

TSN (Time-Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) と産業用イーサネットをサポートしているため、セキュアなリアルタイム ディタミニスティック ギガビット ネットワークを設計できます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

豊富なペリフェラル、ハードウェア アクセラレータを搭載し、信頼性の高い産業用アプリケーションに適した高電力効率のセキュアな高性能マイクロプロセッサ。

関連カテゴリ


ミリ波レーダー センサ

動的センシングに最適な TI のミリ波レーダー センサで設計を完成させてください。

電源 IC

専門的に設計された TI のパワー マネージメント IC を使用して設計を完成させ、電力効率を最大限に高めてください。

インターフェイス

TI の幅広いアナログ インターフェイス IC 製品ラインアップを活用して、設計を完成させてください。

統合型プロセッサ技術の詳細

スケーラブル、コネクテッド (ネットワーク接続型)、セキュアな組込みシステムを設計可能

Linux と Android 向けに製作した TI の汎用プロセッサと豊富なエコシステムは、スケーラブルな性能、セキュアな接続、低消費電力の動作、設計のフレキシビリティの実現に役立ちます。設計の具体化に役立つように、マルチメディア、グラフィックス、セキュリティに適した、CPU コア、ペリフェラル、アナログ、アクセラレータを TI は最適な方法で統合しています。

  • TI の統合型ソフトウェア開発環境を多様な設計で活用可能
  • 一般的かつ高速なペリフェラルを幅広く内蔵
  • 単一デバイスで複数の高解像度ディスプレイを駆動

製品概要

AM62L - Low Power Cortex A53 SoC for Cost Optimized IOT, HMI, and General-Purpose Applications

TI の最新の AM625SIP SIP(システム イン パッケージ) プロセッサを使用して、開発を迅速化する方法をご確認ください。

次世代 HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) の 3 つの主な検討事項

人間と機械が連携する操作は、これまで以上に増加しています。ここでは、最新の HMI について考慮する価値のある 3 つの事項について説明します。
アプリケーション概要

Growing Need of Processing Technologies in Smart E - Meters

ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) を採用した、スマートなコネクテッド (ネットワーク接続型) EV 充電ステーションの設計開始に役立つ、一連のハードウェア、ソフトウェア、資料。

AM62Lアクティブ

低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け

AM625アクティブ

Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC

エッジインテリジェンスの推進

当社のスケーラブルで効率的なビジョン AI プロセッサ ファミリを採用すると、スマート ドアベル、マシン ビジョン カメラ、自律型ロボットなど、カメラ ベースのアプリケーションでリアルタイム インテリジェンスを実現できます。オープン ソース形式の無償のソフトウェアとツールを使用すると、顔認識、物体検出、文字認識、姿勢推定などの機能を簡単に追加できます。

サポート対象:

  • RGB-IR カメラを含め、1 ~ 12 台のカメラを使用する各種システム
  • TensorFlow、PyTorch、ONNX と TVM、GStreamer など
  • 独自データの取得 (BYOD:bring your own data)、独自モデルの導入 (BYOM:bring your own model) 

Edge AI Studio

Edge AI Studio を使用すると、組込みデバイスをターゲットにして、ディープ ラーニング モデルの構築、評価、導入を実施できます。
技術記事

How to simplify your embedded edge AI application development

TI のエッジAI ツール、ソフトウェア、サービスを活用すると、開発を迅速化し、製品を市場に早期投入することができます。
ホワイト・ペーパー

高集積プロセッサを活用すると、効率 的なエッジ AI システムを設計可能 (Rev. A 翻訳版)

重要なシステム リソースを犠牲にせずに、エッジAI で必要な性能を確保する方法をご確認ください。

AM62A7-Q1アクティブ

1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ

TDA4VEN-Q1アクティブ

ビジョン認識と分析向け、Quad Arm® Cortex®-A53、4 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

TDA4VH-Q1アクティブ

ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、32 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

ファクトリ オートメーションと制御に適した、スケーラブルで効率的なネットワーク

TI のフレキシブルで効率的な各種ネットワーク ソリューションは、シリアル インターフェイス、産業用イーサネットのほか、TSN (時間に制約のあるネットワーク) やシングルペア イーサネットのような次世代技術など、産業用と車載の多様な通信規格をシングルチップでサポートします。

  • シングルチップ、マルチプロトコルの産業用イーサネット。
  • ギガビット TSN 対応デバイス。
  • PCIe ハブとイーサネットの統合型スイッチ。

アプリケーション・ノート

TI プロセッサおよびマイコン対応の産業用通信プロトコル (Rev. F 翻訳版)

Arm ベースのマイコンとプロセッサがどの産業用通信プロトコルをサポートしているか、またそれらを実現する方法をご確認ください。

AM64x Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)

TI の Cortex-A ベース プロセッサを使用して産業用通信プロトコルを実現するソフトウェア開発キットの詳細をご確認ください。
アプリケーション・ノート

Using TSN Ethernet Features to Improve Timing in Industrial Ethernet Controllers

このアプリケーション ノートでは、標準のイーサネット プロトコルと比較して、コントローラでのスケジュールされたトラフィック拡張 (EST) の標準 TSN 機能の使用について説明します。

AM6442アクティブ

デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ

DRA821Uアクティブ

ネットワークとコンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72 と 4 ポートのイーサネットと 4 レーンの PCIe を搭載した SoC

DRA829Vアクティブ

ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC

セキュアで信頼性の高いシステムを設計できます

サイバーセキュリティの要件や規制が急速に進化する中、当社は世界中の専門チームを活用して変化を監視し、開発プロセスを柔軟に最適化することで、お客様が求めるセキュリティ要件の達成を支援しています。TI の高度な SoC は、ハードウェアとソフトウェア両面での革新的技術を活用し、複数の製品セキュリティ機能を搭載することで、お客様のデータを安全に保つよう設計されています。当社のスケーラブルなデバイスは、包括的なツール、ライブラリ、ソフトウェア例、ドキュメントのエコシステムと互換性があります。

セキュリティの主な利点:

  • すべてのマイクロプロセッサで利用可能なセキュア ブート オプション
  • SHE/EVITA 完全準拠のハードウェア セキュリティ モジュール
  • 統合型暗号化ハードウェア アクセラレータ 

アプリケーション プロセッサのセキュリティ:基本的なセキュリティ イネーブラ

このビデオ シリーズでは、組込みシステムのセキュリティを紹介し、一般的な問題点を解説するとともに、IoT やエッジ コンピューティングを含む組込み環境において効果的なサイバーセキュリティ戦略を策定するためのフレームワークを提示します。
その他の技術資料

Building your application with security in mind (Rev. E)

組み込みセキュリティガイド

AM62Lアクティブ

低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け

AM62A3-Q1アクティブ

車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス

TDA4VH-Q1アクティブ

ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、32 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

機能安全設計の効率化を推進

TI の機能安全準拠プロセッサは、ASIL-D までの安全機能に対応する絶縁型マイコン、メモリ保護ユニット、温度監視センサ、システム監視用のマルチチャネル ADC などの機能を搭載しており、ファクトリ オートメーションや制御システムから、先進運転支援システム (ADAS) まで多様な分野で活用できます。

  • ASIL-B から ASIL-D、SIL-2 から SIL-3 までの要件に対応できる構造を採用。
  • オンチップの安全診断機能を搭載しています。
  • TÜV SÜD 認証済みの各種機能安全プロセスを使用して製作済みです。

ホワイト・ペーパー

Jacinto 7 プロセッサの機能安全性能を車載設計に活用

重要度が異なる複数のシステムの組み合わせに TI が対処する方法も含め、車載機能安全に対する TI のアプローチをご確認ください。
ホワイト・ペーパー

The state of functional safety in Industry 4.0

インダストリー 4.0 向けのシステム レベルの機能安全認証を取得することを目的とした、TI の新規開発アプローチをご確認ください。
ホワイト・ペーパー

自動車および工業分野における機能安全認証の合理化

TI のリソース、資料、サポートを活用して、開発中の機能安全の設計を効率化する方法をご確認ください。

AM6442アクティブ

デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ

AM62A7-Q1アクティブ

1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ

TDA4VH-Q1アクティブ

ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、32 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

組込みソリューションとオープンソース RTOS との組み合わせ

TI の幅広い組込み製品ラインアップと長期にわたる製品供給力に支えられたオープンソース ソフトウェアにより、開発作業を確実に進めることができます。Zephyr Foundation のプラチナ メンバーシップである TI の業界をリードするサポートにより、安定性が高い包括的な量産エコシステムを実現できます。

TI が貢献するアップストリームの公式 Zephyr リポジトリを使用することも、TI が保守と検証を行うダウンストリームの Zephyr リポジトリを使用することもできます。単一の包括的なエコシステムにより、ポートフォリオ全体の開発ワークフローを効率化できます。


AM62Lアクティブ

低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け

Technical Resources

TDA4x & DRA8x ソフトウェア開発

TDA4x ソフトウェア開発向けのオンデマンド トレーニングをご覧ください。ソフトウェア アーキテクチャ、SDK の概要、すぐに使用できるデモなどのトピックを扱っています。

AM64x のソフトウェア開発

AM64x を使用したソフトウェア開発の概要、Linux のブート フロー、有線 / ワイヤレス ネットワーク、リアルタイム制御などの詳細をご確認ください。

エッジ AI Academy

短期間で組込み型 AI 開発のエキスパートを目指すことができます。事前の経験は不要です。無償のクラウド ツールと低コストのハードウェアを使用して学習を進めることができます。

マイクロプロセッサと DSP の設計と開発

開始する

TI の包括的なエコシステムと、使いやすいハードウェア / ソフトウェア ツールを活用すると、組込み分野の次期イノベーションを推進できます。

異種マルチコア設計に適したソフトウェア開発キット (SDK) の組み合わせを選択すれば、設計のタイムラインのシフトレフトを実現できます。

詳細

スタータ キット、モジュール、評価基板 (EVM) で構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。プロトタイプから量産まで迅速に移行することができます。

詳細

クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。

詳細

プロセッサ アカデミーを活用して開発を開始すると、ガイド付きサンプル、デモ、ステップバイステップのチュートリアル、ビデオ トレーニングにアクセスできます。

プロセッサアカデミーを確認

当社の包括的なパートナー エコシステムは、ハードウェア、ソフトウェア、ツール、トレーニングの各分野を専門とする多様なベンダで構成されている世界的なコミュニティであり、Arm® ベースのプロセッサ設計が完成するようにお客様を支援します。

詳細