車載ネットワーク SoC
カテゴリ別の参照
すべてのシステムが完璧に調和し、シームレスな通信と超高速の応答時間で動作する車両を想像してみてください。当社の車載ネットワーク システム オン チップ (SoC) ファミリはこれを実現し、車両の各ゾーンに低レイテンシで決定的な通信を提供します。当社の SoC は、CAN、LIN、イーサネットなどの幅広いインターフェイスを備え、最大限の接続性と柔軟性を実現します。さらに、ASIL D までの安全性認証と ISO26262 への準拠により、当社のソリューションはすべてのドライバに安心感を提供します。当社の車載ネットワーク SoC ファミリが、車両の動作や周囲の世界との対話型操作にどのような革命をもたらすかをご覧ください。
アプリケーション別に SoC を検索できます
ソフトウェア デファインド ビークル (ソフトウェア定義の自動車)
車載ネットワーク SoC の設計と開発
TI の包括的なエコシステムと、使いやすいハードウェア / ソフトウェア ツールを活用すると、組込み分野の次期イノベーションを推進できます。
異種マルチコア設計に最適な Arm® ベースのプロセッサ ソフトウェア開発キット (SDK) の組み合わせを選択できます。
スタータ キット、モジュール、評価基板 (EVM) で構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。プロトタイプから量産まで迅速に移行することができます。
クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。
プロセッサ アカデミーを活用して開発を開始すると、ガイド付きサンプル、デモ、ステップバイステップのチュートリアル、ビデオ トレーニングにアクセスできます。
TI の包括的なパートナー エコシステムは、ハードウェア、ソフトウェア、ツール、トレーニングの各分野を専門とする多様なベンダで構成されている世界的なコミュニティであり、Arm ベースのプロセッサ設計が完成するようにお客様を支援します。