車載運転支援 SoC
カテゴリ別の参照
自動車については、路上での AI と安全性の強化に対する需要が高まっています。車載運転支援システム オン チップ (SoC) ファミリは、次世代の C7 デジタル信号プロセッサ (DSP) と NPU アーキテクチャを活用し、高度に統合された効率的な AI を導入して、より迅速な認識と反応を実現することで、業界で最も困難な問題を解決します。カメラとレーダーの多数の接続や、多数の通信インターフェイスから、自動車全体をシームレスに統合できます。車載運転支援ファミリは、ISO26262 および ASIL D までの安全性認証をサポートすることで、すべてのドライバに安心感をもたらします。
アプリケーション別に SoC を検索できます
ADAS/AD 車載カメラ
車内システム
高度なコンピューティング機能、分析機能、最適化済みの車内ネットワーク、インテリジェントな負荷アクチュエータ制御、スマートな電力分配に対応する TI のテクノロジーを活用することで、ソフトウェア定義車両 (SDV) を実現できます。
自動車業界は現在、ソフトウェアを中心とする変革を進めています。自動車メーカー各社は、ソフトウェア定義車両 (SDV) というビジョンに向けて、自動車のアーキテクチャを再定義し、ドメイン アーキテクチャからゾーン アーキテクチャへの移行を進めています。その結果、ワイヤレス更新により、より高度なカスタマイズ、快適な車内体験、そして次のレベルの利便性を提供できるようになります。
利点:
- エントリ レベルからハイエンド性能の SDV システムに対応する、共通でスケーラブルなプロセッサ アーキテクチャ。
- 量産品質ドライバ、機能安全認証取得済みの MCAL、OS サポート (FreeRTOS™、Linux®) により量産対応を可能にします。
注目のリソース
高性能の物理 AI と機能安全を使用する次世代の ADAS および自動運転システムを構築して、車両の安全な運用を実現します。
TI のスケーラブルな高性能 TDAx SoC ファミリは、業界トップクラスの AI 性能 (TOPS / ワット)、ハードウェア アクセラレーションによる画像処理、ビジョンとレーダーのセンサ フュージョンに加え、すべての人の安全を考慮した機能安全の概念を採用しています。包括的なオープン ソース ソフトウェアを TI の SoC ファミリと組み合わせることで、設計期間を短縮し、市場投入までの期間を短縮できます。
ADAS 設計に適した基本的な特長:
- 高性能の 64 ビット アプリケーション コンピューティング コア
- 効率的な DSP ベースの AI および処理のためのハードウェア アクセラレータ
- ASIL D 対応セーフティー マイコンを含む、機能安全準拠の SoC アーキテクチャ
注目のリソース
機能豊富な SoC で、車内環境をさらに進化できます。
車内センシング システム市場は、乗員と自動車の安全性を向上させる新しい規制や自動車評価プログラムによって急速に拡大しています。TI の幅広い SoC 製品ラインアップにより、車内監視やインフォテインメント向けの高度なシステム設計を支援します。
利点:
- あらゆる種類の車内アプリケーションに対応した、共通でスケーラブルなプロセッサ製品ラインアップ。
- 複数の車載インターフェイスと併せて、顔認識などのインテリジェント機能を提供します。
- Linux® と Android™ SDK を用いて、開発のスピードアップと革新に注力できます。
注目のリソース
- TDA4VEN-Q1 – ビジョン認識と分析向け、Quad Arm® Cortex®-A53、4 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
- AM62P-Q1 – 車載、高度な 3D グラフィックス機能と 4K ビデオコーデックと組込みセーフティ機能搭載、ディスプレイ SoC
車載運転支援 SoC の設計と開発
TI の包括的なエコシステムと、使いやすいハードウェア / ソフトウェア ツールを活用すると、組込み分野の次期イノベーションを推進できます。
異種マルチコア設計に適したソフトウェア開発キット (SDK) の組み合わせを選択すれば、設計のタイムラインのシフトレフトを実現できます。
スタータ キット、モジュール、評価基板 (EVM) で構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。プロトタイプから量産まで迅速に移行することができます。
クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。
プロセッサ アカデミーを活用して開発を開始すると、ガイド付きサンプル、デモ、ステップバイステップのチュートリアル、ビデオ トレーニングにアクセスできます。
TI の包括的なパートナー エコシステムは、ハードウェア、ソフトウェア、ツール、トレーニングの各分野を専門とする多様なベンダで構成されている世界的なコミュニティであり、Arm ベースのプロセッサ設計が完成するようにお客様を支援します。