絶縁型ゲート ドライバ

多様なアプリケーションで使用でき、信頼性が高く、フレキシブルで、幅広い互換性を確保したデバイス
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI のフレキシブルで幅広い互換性を確保した絶縁型ゲート ドライバを使用して、多くのアプリケーション向けに、より小型でより信頼性の高い設計を構築しましょう。TI の絶縁型ゲート ドライバは、基礎絶縁、機能絶縁、強化絶縁のいずれでも、感電に対する保護を達成すると同時に、高電圧レベルでいっそうの保護を実現します。 

絶縁定格別の選択


機能絶縁と基本絶縁

最大 3kVRMS に耐える単一レベルの電気的絶縁と、感電に対処する十分な保護機能を実現します。

強化絶縁

最大 5.7kVRMS の絶縁を達成し、感電からの保護を実現すると同時に、動作電圧の引き上げや、沿面距離と空間距離の拡大を通じて、システムの信頼性を高められます。

機能安全の種類別の選択


機能安全品質管理


機能安全準拠

関連カテゴリ


絶縁

絶縁製品で構成された TI の包括的な製品ラインアップの詳細をご確認ください。

絶縁型 DC/DC バイアス電源コンバータおよびモジュール

絶縁型 DC/DC コンバータとモジュールで構成された TI の製品ラインアップから適切な選定を行って絶縁型バイアス電源を製作し、開発中の絶縁型ゲート ドライバと組み合わせることができます。

電源のトレンド

電力密度 & 絶縁を重視した絶縁型ゲート ドライバ

絶縁デバイスは、高電圧ユニットと低電圧ユニットの間でデータと電力の伝送を実現すると同時に、有害な DC 電流や制御されていない過渡電流がグリッドから流れ込む事態を防止します。アイソレータを高速ゲート ドライバと統合すると、絶縁の信頼性を高めることができます。各種絶縁型ゲート ドライバは、基本絶縁、機能絶縁、強化絶縁という構成を採用しています。いずれも、コントローラ IC からローパワーの入力を受け入れ、MOSFET、IGBT、SiC、GaN の各パワー スイッチに適した大電流ゲート ドライブを生成します。


ホワイト・ペーパー

高電圧信号絶縁の 品質と信頼性の実現

このプレゼンテーションでは絶縁型ゲート ドライバの機能について解説します。これらのドライバを採用すると、ASIL 定格の各種アプリケーションを実現し、損傷を招く状況から電源デバイスを保護することができます。
ホワイト・ペーパー

高性能な統合型パワートレイン・ ソリューション: EVに適用するための要件

このホワイト ペーパーは、ワイド バンドギャップ半導体スイッチと絶縁型ゲート ドライバを使用して電気自動車の採用を迅速化する、統合型パワートレイン ソリューションの利点を解説します。
アプリケーション・ノート

HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B)

このアプリケーション レポートでは、TI の絶縁型ゲート ドライバの診断機能と保護機能を使用して、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のトラクション インバータ ドライブ システムを設計する方法を解説します。

UCC5881-Q1アクティブ

車載、高度な保護機能搭載、20A、リアルタイムで可変の IGBT/SiC MOSFET 絶縁型ゲート ドライバ

UCC21732-Q1アクティブ

車載、2 レベルのターンオフ機能搭載、IGBT/SiCFET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

UCC21750-Q1アクティブ

車載、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

Technical Resources

ホワイト・ペーパー

Impact of an isolated gate driver (Rev. A)

このホワイト ペーパーでは、パワー スイッチの機能として絶縁型ゲート ドライバを使用する利点と要件について説明します。

絶縁型ゲート ドライバを対象とする認証

TI は、自社デバイスが、車載や産業用の設計を対象とする世界各地の業界規格に対応していることを確認しています。複数の独立した認証機関によって、TI の絶縁型デバイスは電気的絶縁強度をテストされ、認証を受けています。

絶縁型ゲート ドライバの入門編

データシートの絶縁関連の表や、絶縁テスト手法を通じて絶縁技術の概要を説明するほか、TI の最新の絶縁型ゲート ドライバを使用してシステム性能を最適化するためのベスト プラクティスを解説しています。

Design & development resources

リファレンス・デザイン

光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。使用されている UCC23513 ゲート ドライバは幅の広い 6 ピン パッケージと光学 LED エミュレーション入力を採用しており、既存の光絶縁型ゲート ドライバのピン互換品として使用できます。このデザインは、光絶縁ゲート ドライバを駆動する目的で使用している既存のどの構成を使用する場合でも、UCC23513 の入力段を駆動できることを示します。シャント抵抗に基づく同相モーター電流のセンシングには AMC1300B 絶縁型アンプと (...)
リファレンス・デザイン

11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
リファレンス・デザイン

HEV/EV のオンボード充電器用の98.6%効率、6.6kW のトーテム ポール PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000 マイコンと SiC 絶縁型ゲート ドライバで駆動する SiC MOSFET をベースとして動作します。このデザインには 3 相のインターリーブが実装されており、連続導通モード (CCM) で動作して、240V 入力電圧および 6.6kW の最大電力で 98.46% の効率を実現します。C2000コントローラにより、位相シェディングおよびアダプティブ デッドタイム制御を行い、軽負荷時に力率を向上できます。ゲート ドライバ ボード (TIDA-01605 を参照) は、4A のソース (供給) ピーク電流と 6A のシンク (吸い込み) (...)