ホール エフェクト電流センサ

時間の経過と温度変化に対する一貫性のある高精度測定を実現
すべての製品を表示

TI のホール効果電流センサは、高精度と低ドリフトを実現し、時間の経過と温度変化の両方に対して高精度の電流測定を達成できます。さらに、 TI のホール効果電流センサは、高い動作電圧レベルとさまざまな絶縁レベルに対応し、使用事例の多様な状況への対応を可能にします。

    TI のホール エフェクト電流センサの利点

    低ドリフト
    高い精度
    絶縁

    開発中の設計に適したフレキシブルな各種電流センシング ソリューション

    各種システムで高精度かつ高速な電流センシングを実現

    過電流障害の検出、システム効率の向上、閉ループ フィードバックの提供などを実施しようとする場合、各種電流センシング ソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、システムのサイズ、簡潔さ、コストを犠牲にせずに、幅広い同相電圧と温度にわたって業界をリードする精度を活用できます。数十年にわたる経験を通じて、TI は最新の電流センシングテクノロジーを開発してきました。このテクノロジーは、エンジニアが最大のシステム性能、電力効率、信頼性を達成するのに役立ちます。

    電流センシングに対応する主な製品カテゴリの詳細:


    Technical Resources

    e-Book(PDF)

    An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)

    この e-Book は、電流センス アンプの設計を簡素化するための範囲外測定やシグナル チェーン統合など、実践に役立つ 20 のヒントを掲載しています。
    ホワイト・ペーパー

    Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)

    業界の主なトレンドが絶縁型電流センシングの需要にどのような影響を及ぼしているか、またゼロドリフト ホール効果電流センサを採用すると、絶縁特性や測定ドリフトをどのように改善できるかをご確認ください。

    TI プレシジョン ラボ - ホール エフェクト電流センサ

    このトレーニング シリーズは、迅速な習得を支援し、技術的な専門知識を深めるのに役立つビデオとダウンロード可能な参考資料で構成されています。

    Design & development resources

    リファレンス・デザイン

    LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン

    このリファレンス デザインは、サーバー電源 (PSU) とテレコム整流器の各アプリケーションに適した、デジタル制御の小型 1kW AC/DC 電源のデザインです。高効率設計により、フロントエンドの連続導通モード (CCM) トーテム ポール ブリッジレス力率補正 (PFC) 段を含む、2 つの主電力段をサポートしています。この PFC 段は、ドライバを統合した GaN FET である LMG341x を採用しており、広い負荷範囲にわたって効率を改善しているほか、80 Plus Titanium の要件を満たしています。また、このリファレンス デザインは LMG3422 GaN FET (...)
    リファレンス・デザイン

    ホール エフェクト電流センサを使用した、230VAC モーター ドライブ向けの相電流センスのリファレンス デザイン

    このリファレンス デザインは、ホール エフェクト電流センサ TMCS1100 を採用しています。このセンサは、–40 ~ 125℃ の温度範囲にわたって 1% 未満の絶対誤差で電流を測定でき、最大 600V の動作絶縁電圧を実現しています。低抵抗の電流センシング素子をパッケージ内に実装し、ハイサイド電源を不要にした結果、モーターのトルク、速度、または位置に関する高精度の制御を実施する、小型で効率的な電流センシング ソリューションを実現できます。インバータのパワー ステージは 600V の LMG3411 GaN (窒化ガリウム) パワー モジュールで構成されているので、次世代のモーター (...)
    評価ボード

    TMCS1101 絶縁型ホール エフェクト電流センシングの評価基板

    TMCS1101EVM は、内部レシオメトリック リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタである TMCS1101 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図したツールです。この評価基板を使用すると、ホール入力側に最大の動作電流を流すと同時に、絶縁出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。TMCS1101EVM は 1 枚の PCB で構成されており、8 枚の個別ピースに切り離すことができます。そのうち 4 枚のピースは TMCS1101 の 4 (...)