マイクロインバータ用600W単相サイクロコンバータ
このリファレンス デザインは、マイクロインバータ用の600W単相サイクロコンバータです
00:00:55|30 4月 2025
このGaNベースのデザインは、LMG3656R035とLMG2100R026を採用しており、コンパクトなフォームファクタで高い電力密度を実現しています。ソーラーとBESSアプリケーションにおける、業界初のシングル ステージDC/AC変換。この設計は、サイクロコンバータ トポロジを利用して、中間高電圧DCリンクステージを使用せずに、PVパネルからACグリッドへの直接電力変換を可能にします。