コネクテッド (ネットワーク接続型) 機能をいっそう向上させたグリッドの製作
テクノロジーを通じたグリッドの強化による回復力と信頼性の向上
接続機能がグリッドにもたらす利点
What’s new in connected grid infrastructures
製品を検索
V2G (自動車からグリッドへの電力供給) に関する 5 つのポイント
Technical Resources
Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases
TI プロセッサおよびマイコン対応の産業用通信プロトコル (Rev. F 翻訳版)
Top 3 design considerations for EV charging
Featured reference designs for grid connectivity
8 ポート IO-Link マスタのリファレンス デザイン
グリッド アプリケーション向け、銅線 / 光ファイバ 100BASE-FX または 1000BASE-X メディア コンバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、DP83849 評価ボードを使用して 10/100BASE-TX から 10/100BASE-FX へのメディア コンバータを実装するための方法を詳しく示しています。このコンバータにより、銅線ベースの従来機器を光ファイバ ネットワークに容易に接続できます。銅線ベースのイーサネット (10/100BASE-TX) はグリッドのローカル エリア ネットワーク (LAN) で広く使用されていますが、通信可能な距離は限られています。光ファイバ ネットワークは技術が確立しており、継続的にコストを削減できます。公益事業者にとって、光ファイバ (...)
CC1120(868~915MHz)付き Sub-1GHz 長距離無線のリファレンス デザイン
狭帯域は、広帯域方式と比べて干渉に対する耐性が高く、長距離 RF 通信を実現するための業界標準の方式です。このリファレンス デザインを使用すると、モノのインターネット (IoT) アプリケーション向けに TI のロング レンジ ソリューションのテストが可能になります。868 ~ 915MHz 用のツールは、水晶振動子を TCXO で代替した CC1120DK 評価基板を採用しており、ナローバンドのロング レンジ通信向けに SW ソリューションの最適化を可能にします。
ETSI Cat.1 レシーバ対応 wM-Bus 169MHz RF サブシステム、スマート ガスおよび水道メーター用
このリファレンス デザインは、超低消費電力の ETSI Cat.1 レシーバ対応 RF サブシステムであり、169MHz の wM-Bus 対応のスマート ガスおよび水道メーターに適しています。EN13757-4:2013 と、イタリアとフランスで規定されているそれぞれの類似規格に準拠したすべての wM-Bus N モードに対して、市場をリードするブロック能力、選択能力、RX 感度の数値を実現します。SAW フィルタや TCXO (温度補償水晶発振器) を使用しない、コスト最適化されたこの設計は、RF との親和性の高い DC/DC を使用して平均消費電力を削減すると同時に、最高の RF (...)
AM625 ベース、HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 搭載、コネクテッド (ネットワーク接続型)、スマート EV 充電ステーション開発プラットフォーム
AM625 をベースとする EVSE (電気自動車サービス機器) 開発プラットフォームは、一連のハードウェア、ソフトウェア、資料で構成されています。このプラットフォームを土台にすると、HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) を使用して、コネクテッド (ネットワーク接続型) のスマート EV 充電ステーションの設計を開始することができます。搭載のアナログ フロントエンド ハードウェアは、グリッド (電力網) から EV (電気自動車) に接続し、安全に充電できる設計を採用しています。採用している通信ハードウェアは、AM625 MPU デバイス向けの評価基板またはサード (...)