世界のスマート対応の強化に役立つ各種接続テクノロジー

システムが数十億個のデータ ポイントを共有する世界では、干渉を引き起こさずにデータをセキュアな方法で転送できるテクノロジーが必要です。接続機能を活用すると、システムの進化を推進できます。一部のエアコン (HVAC) システムは空気清浄機能を搭載しています。この機能は、データを読み取って必要なときにフィルタ交換の要件が成立したことを通知します。ほかに、ファクトリはデータを使用して需要の変化を把握することや、リアルタイムで再プログラム (再設定) を行うことができます。また、モバイル デバイスを使用して、電気自動車 (EV) の充電状況と課金状況を利便性の高い方法で追跡することも可能です。接続機能を追加すると、多様なアプリケーションで無限の可能性が生まれます。

TI のテクノロジーを採用した接続の有効化

幅広いラインアップ
包括的な機能
低コストの各種ソリューション

接続機能がもたらすよりスマートでより良い世界

有線と無線の両方のテクノロジーが、簡便性、拡張性、安全性を考慮に入れ、世界をより効率的にすることを目指す接続機能の新しい可能性の創出を促しています。特に、ファクトリ (工場)、住宅やビル、グリッド、自動車という、私たちの日常生活に影響を及ぼす 4 つの主要な分野でその無限の可能性を活用する方法をご確認ください。
ホワイト ペーパーのダウンロード

より多くの場所への接続機能の導入

接続テクノロジーを活用すると、より優れたグリッドを製作できます。適切な接続テクノロジーを採用すると、各種システムが詳細情報を生成し、電気自動車の充電やエネルギー ストレージなど追加のグリッド エコシステムから取得したデータを処理できるようになります。グリッドはこのような詳細情報を活用して、効率、持続可能性、信頼性をいっそう向上させること、また開発者はインフラの安定性とスケーラビリティを改善することができます。

データを効率的に取り扱うために採用できる TI の高信頼性かつ低コストのデバイス製品ラインアップは、業界標準の多様な有線 / ワイヤレスのプロトコルをサポートしているほか、多くのデバイスはコンポーネント レベルやシステム レベルの多様な規格に基づく認証を取得済みです。

インダストリ 4.0 を実現するシームレスな接続 (https://ja-jp.news.ti.com/2023-09-21-4-0)

ファクトリ (工場) 環境で効率と生産性が向上します。通信テクノロジーを採用すると、重要なデータにアクセスし、データに基づいて、ファクトリがプロセス フローを動的に適応させることができます。高性能でスマートなファクトリを構築すると同時に、最新の各種産業規格に適合できます。お客様が使用している多様なプロトコルに合わせ、TI はそのプロトコルをサポートするための製品ラインアップとリソースを取り揃えています。

ファクトリ オートメーション向けのリファレンス デザインをご確認ください。


新しい接続テクノロジーを活用し、インダストリ 4.0 の導入障壁を引き下げる方法

最新のファクトリ (工場) のネットワーク アーキテクチャがどのように継続的に進化しているか、また現在のメーカー各社が効率、安全性、持続可能性を向上させるうえでどのように役立つかをご確認ください。

接続:自動化が進むファクトリに適したいくつかの重要なプロトコル

TI のエキスパートが、予防保守や TSN (Time Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) など、ファクトリの最新の通信トレンドについて説明しているこのビデオをご覧ください。
ホワイト・ペーパー

産業オートメーション用 TSN (Rev. A 翻訳版)

TSN (Time-sensitive networking) は、イーサネット ベースのネットワークの確定性を高めた設計です。各種産業用システムが通信時間を短縮するためにネットワーク トラフィックに優先順位を割り当てるうえで、この TSN を活用する方法をご確認ください。

コネクテッド (ネットワーク接続) 自動車で、運転環境の安全性とスマート対応と運転しやすさが向上

Bluetooth® 接続やサラウンド ビュー カメラなど標準的になってきた機能から、路上の安全性向上を支援する継続的な監視やソフトウェアのワイヤレス (OTA) 更新を可能にする高度な接続機能に至るまで、自動車の電子機能は世代ごとに急速に成長しています。

堅牢な通信ネットワークを構築するには、高信頼性かつセキュアなリアルタイム情報転送が必須です。この特長を確保できると、次世代の自動車で多様な自動車安全性システムや自動車アーキテクチャなどを実現しやすくなります。

TI の幅広いデバイス製品ラインアップは、さまざまな規格のほか独自インターフェイスをサポートしており、信頼性の高いデータ通信を行うコンパクトな車載ネットワークの実現や、運転環境の安全性と快適性のいっそうの向上に役立ちます。


車載通信のトレンド

TI のビデオ (日本語字幕) をご覧になり、FPD-Link、イーサネット、Bluetooth などのテクノロジーを活用して、自動車の通信を推進する方法をご確認ください。
ホワイト・ペーパー

最新 ADAS アーキテクチャ内の通信プロトコル (Rev. A 翻訳版)

最新の自動車が車載高速通信テクノロジーをどのように活用しているか、このホワイト ペーパーでご確認ください。

自動車ネットワークに適したシームレスな接続 (https://ja-jp.news.ti.com/blog?item=58)

ゾーン アーキテクチャを活用して自動車の通信を改善する方法と、接続機能を活用して高速、高精度、高信頼性の自動車ネットワークを実現する方法を解説した TI のブログをご覧ください。

有線とワイヤレスの各テクノロジーを採用すると、データを組み合わせて多様なシステムに転送する方法で、都市環境にインテリジェンスを追加できます。このデータを詳細情報に変換すると、学校、病院、商業ビル、さらには路上であっても、人間とテクノロジーの間でシームレスな連動を実現できます。接続テクノロジーを通じてデータを活用すると、エネルギー消費を最適化し、スマート対応、持続性、回復力を強化した都市を実現しやすくなります。

コネクテッド (ネットワーク接続型) セキュリティ システムは、近隣の安全性を維持し、スマート監視機能、コネクテッド (ネットワーク接続型) カメラ、ガラス破損センサ、火災探知機能を通じて安心感を高めるのに役立ちます。これらはいずれも、地方自治体やモバイル デバイスに接続することを想定しています。

 

スマート ホームとスマート ビルの統合という構想は、過去 10 年間にわたって IoT (モノのインターネット) 市場で注目の対象になってきました。スマート デバイスは、新しい Matter プロトコルなど、さまざまな接続プロトコルを土台にしています。コネクテッド (ネットワーク接続型) ホーム アプリケーションで必要なのは、低コスト、高いフレキシビリティ、低消費電力の接続テクノロジーです。エアコン (HVAC) システムや照明などで有線テクノロジーを採用すると、複数のオプションを利用できます。

コネクテッド (ネットワーク接続型) センサを採用すると、健康にいっそう貢献し、持続可能性の高いビルを実現し、センシングや、送風または HVAC (エアコン) システムとの接続を通じて大気品質を制御することができします。

多様なインフラを建設する場合、サイズ、消費電力、高信頼性の接続機能が原因でエンジニアは多くの課題に直面します。TI の各種 SimpleLink デバイスは超小型ソリューションであり、最小の消費電力や ZigBee エコシステムとの統合が容易という利点があります。当社 (Krabo) はこれらを使用して、これらのインフラからゲートウェイに信頼性の高い方法でデータを直接送信し、当社のお客様は (それらのデータを目にして) 自社の設計に自信を深めることができます。

— Paolo Redaelli 氏, プロジェクト マネージャ, Krabo、

プロトコル別に TI の製品を参照