ZigBee® は、標準ベースのワイヤレス メッシュ ネットワークであり、ビル オートメーション、照明、スマートハウスの用途で広く使用されています。TI のスケーラブルな ZigBee 製品ラインアップは消費電力が最小のメッシュ ソリューションを実現し、産業用温度範囲全体で複数年にわたるコインセル使用やバッテリ不要の動作を可能にします。TI は業界団体 CSA (Connectivity Standards Alliance:接続規格連盟) のメンバーであり、10 年以上にわたって活動してきました。TI は Z-Stack と ZBOSS を通じて、最新の規格に対応した信頼性の高いスタック公開を実現しています。

ZigBee で TI を選択する理由

業界をリードする低消費電力特性
いっそうの長距離に対応するメッシュ ネットワーク
信頼性の高いソフトウェア
品質、信頼性、認証
TECHNOLOGY

Zigbee technologies

ZigBee ソフトウェア プロトコル スタック

CC2340 および CC2755 は、堅牢で信頼性の高いワイヤレス メッシュ ネットワークを構築する際の課題を克服するのに役立つソフトウェア プロトコル スタックである ZBOSS® を介して、ZigBee® をサポートするようになりました。  DSR が開発した ZBOSS にはクロス プラットフォーム互換性があり、複数のデバイス間で移植をする場合、シリコン ベンダが異なる状況であっても最小限の労力で済みます。ZBOSS には、デバイスをモノリシック アーキテクチャ、ネットワーク コプロセッサ (NCP) アーキテクチャ、分割 MAC アーキテクチャのいずれかで動作させるオプションがあります。そのため、エンド デバイス、ルーター、ゲートウェイなど、多様な構成を使用する実装に適しています。スマート ホーム オートメーション、エネルギー管理、ライティング (照明)、セキュリティなど、非常に要求の厳しいアプリケーションであっても、このスタックを使用するとネットワーク機能を実現しやすくなります。


CC2755P20アクティブ

2.4GHz マルチプロトコル マイコン、オンチップ HSM、エッジ AI、2MB フラッシュ、+20dBm、<1µA スタンバイ機能搭載

CC2755R10アクティブ

エッジ側 AI NPU、HSM、1MB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread、Matter 対応ワイヤレス マイコン

CC2340R5アクティブ

超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン

超低消費電力の ZigBee ノード

ZigBee グリーン パワーは、ZigBee 3.0 仕様が規定している機能であり、超低消費電力のエネルギー ハーベスト デバイスを ZigBee ネットワーク上で動作させることができます。パケット長、往復時間、接続の再検出時間、オン ネットワーク時間を短縮した結果、CC2340 などすでにエネルギー効率の高いデバイスの消費電力を大幅に削減できます。その結果、エネルギー ハーベスト機能を使用してデバイス全体を動作させることができ、バッテリ メンテナンスが不要になって、真のワイヤレス デバイスを実現できます。


CC2755R10アクティブ

エッジ側 AI NPU、HSM、1MB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread、Matter 対応ワイヤレス マイコン

CC2755P20アクティブ

2.4GHz マルチプロトコル マイコン、オンチップ HSM、エッジ AI、2MB フラッシュ、+20dBm、<1µA スタンバイ機能搭載

CC2340R5アクティブ

超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン

カテゴリ別の参照


ZigBee ワイヤレス マイコン

開発中の ZigBee ネットワークで活用できる内蔵パワー アンプ、フレキシブルなメモリ、性能、パッケージ、コストのオプションを取り揃えた TI の各種高品質ワイヤレス マイコン (MCU) を使用すると、開発中の設計を強化できます。

ZigBee ワイヤレス モジュール

TI の事前認証済みシステム イン パッケージ (SiP) ワイヤレス マイコンは、SiP フットプリント採用でレイアウトを 70% 小型化しているので、スペース制約が厳しいアプリケーションで、開発期間の短縮や消費電力の低減に役立ちます。

Zigbee SimpleLink™ Academy

Zigbee SimpleLink Academy is a training platform designed to help developers learn and get started with TI's software and hardware. Guided by step-by-step modules that highlight Zigbee’s reliability and security, engineers can build expertise while accelerating their product development.

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK

The SimpleLink™ Low Power F3 Software Development Kit (SDK) delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC23xx and CC27xx family of wireless microcontrollers (MCUs).
設計ツール

SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー

SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。

開始

2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

Hardware Design Review Request Form (...)

設計と開発に役立つリソース


ZigBee SimpleLink™ Academy

ZigBee SimpleLink Academy は、開発者が TI のソフトウェアとハードウェアについて学習し、その使用を開始する際に役立つよう設計されたトレーニング プラットフォームです。ZigBee の信頼性とセキュリティを強調するステップ バイ ステップのモジュールをガイドとして使用しているので、エンジニアは専門知識を構築しながら、製品開発を迅速化することができます。

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK

SimpleLink™ 低消費電力 F3 ソフトウェア開発キット (SDK) は、エンジニアが TI (テキサス・インスツルメンツ) の SimpleLink CC23xx および CC27xx ファミリ ワイヤレス マイコン (MCU) 上で動作するアプリケーションを開発するためのコンポーネントを収録しています。
設計ツール

SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー

SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。

開始

2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

Hardware Design Review Request Form (...)

注目のアプリケーション

リファレンス・デザイン

4 本の単三電池で 5 年以上のバッテリ寿命を実現するスマート ロックのリファレンス デザイン

ビルや住宅にスマート ロック(電子ロック)をレトロフィット(後付け)するケース増加するにつれて、今日の市場では、バッテリで動作するワイヤレス スマート ロックがますます普及しています。  スマート ロック アプリケーションでは、大電流モーターと無線の動作によってバッテリが急速に消費し、バッテリ寿命に問題が生じています。  複数のバッテリの交換には時間とコストがかかるという問題があるため、多くの場合、平均消費電流の低減は設計の重要な検討事項となります。
リファレンス・デザイン

10 年以上のコインセル バッテリ寿命を実現するスター ネットワーク用の湿度/温度センサ ノードのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、当社のナノパワー システム タイマ、SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォーム、および湿度センシング技術を使用した、デューティサイクルのセンサ エンド ノードに対する超低消費電力の手法を示します。これらの技術の採用で、バッテリ動作期間を大幅に延長でき、標準的な CR2032 リチウムイオン コイン電池で 10 年以上の動作期間を実現します。このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も公開しています。

 


最終製品の図
リファレンス・デザイン

Bluetooth® 対応、高精度皮膚温度測定向け、フレキシブル PCB パッチのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TMP119 高精度デジタル温度センサと CC2340R5 ワイヤレス マイコンを使用し、皮膚の温度を高精度で検出する方法を提示します。このデザインは、医療用とウェアラブルの各アプリケーションで皮膚の温度を測定するためのデザイン ガイドに加えて、評価ソフトウェアとスマート デバイス アプリケーションを提示します。

最終製品の図

CC2640R2Fアクティブ

128kB フラッシュを搭載した SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® Low Energy 5.1 ワイヤレス マイコン
リファレンス・デザイン

エネルギー監視用 Bluetooth Low Energy リファレンス デザイン

TIDC-BLE-METER-READING リファレンス デザインは、SimpleLink™ CC2650 マルチスタンダード ワイヤレス マイコンと対応する SensorTag モジュールを使用して Bluetooth® Low Energy (BLE) リンク経由でエネルギー モニタ デバイスを読み取るアプリケーションに焦点を合わせています。そして、このモジュールは、メーター データ ソースとしてのデザイン TIDM-3OUTMSTSTRPから (小規模な変更を加えて) ハードウェアに接続されます。また、このリファレンス デザインには、リモート リーダーおよび制御端末として機能する (...)


最終製品の図

Technical Resources

ZigBee 製品認証の概要

TI の ZigBee デバイスを採用すると、開発した最終製品に対する認証を ZigBee Special Interest Group (SIG) から取得し、各種規格の規制に準拠することができます。

TI RF 距離推定ツール

このツールを使用すると、TI のワイヤレス デバイスを採用した屋内や屋外の RF リンクで、実用的な距離推定値を計算できます。
アプリケーション・ノート

Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)

このアプリケーション レポートは、Z-Stack 3.5.0 が動作している SimpleLink CC1352P と CC2652R の各デバイスを使用して ZigBee® 3.0 大規模メッシュ ネットワーク テストを実行するプロセスを説明します。
さまざまなインフラを構築する際に、エンジニアはそのサイズ、消費電力、信頼性の高い接続に関して多くの課題に直面します。TI の各種 SimpleLink デバイスは超小型ソリューションであり、最小の消費電力や ZigBee エコシステムとの統合が容易という利点があります。当社はこれらを使用して、インフラからゲートウェイに信頼性の高いデータを直接送信し、当社のお客様が自社の設計に自信を深められるよう支援できます。

— Paolo Redaelli 氏, プロジェクト マネージャ, Krabo、

関連テクノロジー

その他のテクノロジーを見る

Bluetooth® Low Energy

車載、産業用、パーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションに、Bluetooth Low Energy (LE) を簡単に追加できる実証済みの各種ソリューション


Matter

ホーム オートメーションやビル オートメーションでコネクテッド デバイス (ネットワーク接続されたモノ) の土台に関して、接続のシンプル化、セキュア特性の強化、スケーラビリティの向上を実現できます。


Thread

IP ベースの低消費電力ワイヤレス メッシュ テクノロジーの採用で、ホーム オートメーションとビル オートメーションの高度化を推進します。