相互運用可能、オープン規格、セキュア、そしてシンプルにMatter は、ロイヤリティ フリーの規格であり、互いに互換性のあるデバイスとシステムを接続できます。Matter は Thread と Wi-Fi® の各ネットワーク レイヤで動作し、Bluetooth® Low Energy を使用してコミッショニングを実行します。 Matter ソリューションは、Apple® Homekit®、Google Assistant™、Amazon Alexa、Samsung SmartThings などの主要なスマートハウス エコシステムとの相互運用性を実現する見込みです。

Matter プロトコルで TI 製品を選択する理由

業界でのリーダーシップ
フレキシブルな製品ラインアップ
低消費電力のパフォーマンス
内蔵セキュリティ機能
TECHNOLOGY

Matter 技術

Connect:Matter の紹介

CSA (Connectivity Standards Alliance) は、Matter という新しい規格を導入しました。TI の複数のエキスパートが、この新しいプロトコルとそのさまざまなアプリケーションについて説明しています。

ホーム オートメーションで重要な、ワイヤレスにおける2つのトレンド

Matter が加速しているいくつかのトレンドを詳細に検討し、この規格がどのような方法でホーム オートメーション分野を変革する可能性があるのか考えます。

動作している Matter を見る

Matter のデモ:Thread 上の Matter やチャネル サウンディング機能をサポートするスマート電子ロック

Bluetooth チャネル サウンディング機能を使用した距離測定と Thread 上で動作する Matter を採用した、TI の CC2755 ワイヤレス マイコンのワイヤレス機能をご紹介します。

Matter のデモ:コネクテッド (ネットワーク接続型) 製品向けの統合型規格

これは、TI の SimpleLink ワイヤレス マイコン プラットフォームをベースとして使用する、新しい Matter 規格のデモです。Matter は、互換性のある各種デバイスやシステムを相互接続するための単一の統合接続規格を実現します。

TI のワイヤレス マイコン上で Matter プロトコルを使用

TI と標準的なスマート ホーム エコシステムの間に暫定的な相互運用性があることを提示します。TI がどのような方法で Matter を具体化しているのかご覧ください。このビデオは、スマート ホーム デバイスの寿命について解説します。

MATTER PRODUCTS

Matter 製品ラインアップ

TI の SimpleLink™ 製品ラインアップは超低消費電力という特性を実現しており、Thread を土台として動作する Matter 対応デバイス向けに、高品質のワイヤレス ハードウェアとソフトウェアを提供します。TI は、Matter に対応できる包括的な Thread エコシステムをサポートする目的で、幅広いハードウェアを提供しています。これらに該当するのは、シングルチップ使用事例向けの大容量メモリ デバイスや、ゲートウェイ アプリケーション用途でホスト マイコンや MPU との組み合わせを想定して最適化を行ったワイヤレス コプロセッサなどです。開発中のアプリケーションに適した価格で製品を選定できます。

CC2755P20CC2755P10CC2755R10CC2340R5
プロトコルBluetooth® Low Energy
Matter
Thread
Zigbee
Bluetooth® Low Energy
Matter
Thread
Zigbee
Bluetooth® Low Energy
Matter
Thread
Zigbee
Bluetooth®Low Energy
Thread
Zigbee
独自の 2.4GHz
Matter の使用事例Matterゲートウェイ (Thread RCP)
Matter エンド デバイス 
Matterゲートウェイ (Thread RCP)
Matter エンド デバイス 
Matterゲートウェイ (Thread RCP)
Matter エンド デバイス 
Matter ゲートウェイ (Thread RCP)
フラッシュ メモリ (KB)204810241024512
RAM (KB)28816216264
最大出力電力 (dBM)+20+20+10+8
セキュリティ機能暗号化アクセラレータ
セキュア キー ストレージ TrustZone®
電圧グリッチ モニタ
暗号化アクセラレータ
セキュア キー ストレージ TrustZone®
電圧グリッチ モニタ
暗号化アクセラレータ
セキュア キー ストレージ TrustZone®
電圧グリッチ モニタ
暗号化アクセラレータ

Matter をサポートする TI の各種 Wi-Fi デバイスは、セキュリティ機能と低消費電力機能を搭載しています。これらの Wi-Fi CERTIFIED™ デバイスは、230 以上のアクセス ポイントとの組み合わせをテスト済みであり、世界各地で堅牢性と信頼性の高い接続機能を確保しています。TI の各種 SimpleLink マイコンは、30 以上のセキュリティ イネーブラと、Wi-Fi 接続向けのマルチレイヤ セキュリティ アプローチを採用しているため、データの保護に役立ちます。

CC3301CC3351CC3501ECC3551E
説明SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC
SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC
SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 対応ワイヤレス マイコン
SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 対応ワイヤレス マイコン
プロトコルWi-Fi
BLE
Matter
Wi-Fi
BLE
Matter
Wi-Fi
BLE
Wi-Fi
BLE
デバイスの特長
802.11ax、AP、Bluetooth Low Energy、COEX、マルチロール、STA
802.11ax、AP、Bluetooth Low Energy、COEX、マルチロール、STA
802.11ax、AP、Bluetooth Low Energy、COEX、マルチロール、STA
802.11ax、AP、Bluetooth Low Energy、COEX、マルチロール、STA
スループット (最大 UDP) (Mbps)
65652020
セキュリティ機能
FW 認証およびアンチロールバック保護、ネットワーク セキュリティ (WPA3)、セキュアなホスト インターフェイス
FW 認証およびアンチロールバック保護、ネットワーク セキュリティ (WPA3)、セキュアなホスト インターフェイス
信頼できる実行環境向けの Arm TrustZone、暗号化アクセラレーション (RNG)、デバッグ セキュリティ、FW 認証とアンチロールバック保護、ネットワーク セキュリティ (WPA3)、PSA Level 1 および 2 対応、セキュア ブート、セキュア キー ストレージ、デバイス ID
信頼できる実行環境向けの Arm TrustZone、暗号化アクセラレーション (RNG)、デバッグ セキュリティ、FW 認証とアンチロールバック保護、ネットワーク セキュリティ (WPA3)、PSA Level 1 および 2 対応、セキュア ブート、セキュア キー ストレージ、デバイス ID
設計と開発

開始

関連資料

Matter SimpleLink Academy

Matter SimpleLink Academy モジュールは、ステップバイステップ形式でプロセスの概要を説明し、Matter デバイスの迅速な開発開始に役立ちます。これらのチュートリアルは、主なスマートハウス エコシステムを想定した設計を採用した、Matter の相互運用性に焦点を当てています。

ハードウェア

評価ボード

CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、パワー アンプと、2.4GHz の動作をサポートするための無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。この LaunchPad は、1 個の AEC-Q100 準拠ワイヤレス マイコン (MCU) を搭載しています。このマイコンは、車載アプリケーションに適した Bluetooth® Low Energy (5.3 および今後登場するバージョン) をサポートします。これは分割型 LaunchPad™ 開発キットであり、XDS デバッガは付属していません。推奨デバッガは、LP-XDS110 または LP-XDS110ET です。

評価ボード

2.4GHz マルチスタンダード ワイヤレス MCU で構成された CC2340R SimpleLink™ ファミリ向けの LaunchPad™ 開発キット

CC2340R53 を採用したこの LaunchPad™ 開発キットを使用すると、CC2340R SimpleLink™ ファミリの 2.4Ghz ワイヤレス MCU を使用する開発を迅速化できます。このマイコンは、Bluetooth® Low Energy、Thread、Zigbee®、2.4GHz の独自プロトコルをサポートしています。ソフトウェア サポートは、SimpleLink™ 互換ローパワー ソフトウェア開発キットを通じて実現しています。これは分割型 LaunchPad™ 開発キットであり、XDS デバッガは付属していません。推奨デバッガは、LP-XDS110 または (...)
開発キット

CC3235SF Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF デュアル バンド LaunchPad™ 開発キット (LAUNCHXL-CC3235SF) はシングルチップ セキュリティ ソリューション / ワイヤレス マイコン (MCU) である CC3235SF を使用しています。このマイコンはユーザー アプリケーション専用 ARM® cortex®-M4 マイコンのほか、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、インターネット、セキュリティ プロトコルを実行するネットワーク プロセッサを搭載しています。LAUNCHXL-CC3235SF は、オンボード (...)

評価ボード

CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、パワー アンプと、2.4GHz の動作をサポートするための無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。この LaunchPad は、1 個の AEC-Q100 準拠ワイヤレス マイコン (MCU) を搭載しています。このマイコンは、車載アプリケーションに適した Bluetooth® Low Energy (5.3 および今後登場するバージョン) をサポートします。これは分割型 LaunchPad™ 開発キットであり、XDS デバッガは付属していません。推奨デバッガは、LP-XDS110 または LP-XDS110ET です。

ソフトウェア

ソフトウェア開発キット (SDK)

SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)

SimpleLink™ 低消費電力 SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx、および CC27xx の製品ファミリに対応しています。これらの SDK は、SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx、CC27xx のワイヤレス MCU 上で、Bluetooth® Low Energy、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションを含む、Sub-1GHz および 2.4GHz アプリケーションの開発に対応した包括的なソフトウェア パッケージを提供します。

ソフトウェア開発キット (SDK)

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ソフトウェア開発キット(SDK)

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK には CC3220/CC3235 の各プログラマブル・マイコン向けドライバと、ソリューションの使用に必要な技術資料が付属しています。また、フラッシュ・プログラマや、ソフトウェアのフラッシュとネットワーク構成やソフトウェア・パラメータの設定(SSID、アクセス・ポイント・チャネル、ネットワーク・プロファイルなど)を行うためのコマンド・ライン・ツール、システム・ファイル、およびユーザー・ファイル(証明書、Webページなど)も含まれています。この SDK は TI の SimpleLink Wi-Fi (...)

Academy

SimpleLink Academy

Matter SimpleLink Academy モジュールは、ステップバイステップ形式でプロセスの概要を説明し、Matter デバイスの迅速な開発開始に役立ちます。これらのチュートリアルは、Apple® Homekit®、Google Assistant™、Amazon Alexa、Samsung SmartThings など、主なスマート ホーム エコシステムとの組み合わせを想定した設計を採用した、Matter の相互運用性に注目します。
RELATED TECHNOLOGIES

その他のテクノロジーを見る

ZigBee

スマート ホームやビル オートメーションなどに適した、高信頼性で低消費電力のメッシュ ネットワーク。


Bluetooth Low Energy

車載、産業用、パーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションに、Bluetooth Low Energy (BLE) を簡単に追加できる実証済みの各種ソリューション。


Thread

IP ベースの低消費電力ワイヤレス メッシュ テクノロジーの採用で、ホーム オートメーションとビル オートメーションの高度化を推進します。