TI の各種マルチプロトコル ワイヤレス マイコンを活用すると、長距離の Sub-1GHz ネットワーク向けの Bluetooth® Low Energy や、Bluetooth® Low Energy 設計に組み込める Zigbee® など、あらゆるワイヤレス プロトコルの組み合わせに対応できます。SimpleLink™ ワイヤレス マイコン プラットフォームのデバイス製品ラインアップから最適な選択肢を選定できます。このプラットフォームは、マルチプロトコルの同時動作、共存、プロビジョニングに対応できる多様なオプションを提供しており、1 つまたは複数のチップを使用して複雑な IoT システムを製作することができます。

TECHNOLOGY

Our multiprotocol solutions for you

同時処理マルチプロトコル (シングルチップ)

TI は、ダイナミック マルチプロトコル マネージャ (DMM) というソフトウェア層を提供しています。DMM を使用する場合、複数のプロトコル スタックの間での切り替えをリアルタイムで実施する方法で、1 個のマイコン上で 1 つの無線を使用して複数のワイヤレス プロトコルを同時に実行することができます。  その結果、開発中システムで発生する可能性のあるすべての状態に対してカスタム プロパティの優先順位を決定し、各プロトコル スタックを効果的に管理して待ち時間を最小限に抑えることができます。TI のソリューションは高度にカスタマイズ可能であり、デベロッパーは開発中システムの状態に応じて優先順位を設定できます。 

マルチプロトコルの交換処理 / プロビジョニングが可能 

マルチプロトコル / マルチ プロビジョニングの交換処理とは、デバイスを既存のワイヤレス ネットワークに参加させるために情報 ((ネットワーク名 (SSID)、パスワード、セキュリティの種類) を交換するプロセスのことです。Bluetooth Low Energy プロビジョニングは Bluetooth Low Energy を利用して情報を交換しますが、異なるワイヤレス規格 (Wi-Fi、Wi-SUN、Thread など) を使用するネットワークにデバイスが参加することも可能です。  この方法で、ユーザーはスマートフォンから新しいデバイスを直接設定することができ、ユーザーに配慮した一貫性のある操作環境が実現します。 

共存 (2 チップ マルチプロトコル)

設計者の皆様は、Bluetooth Low Energy マイコンと CC3x35 ワイヤレス デバイスの組み合わせを利用して、独自アプリケーションに Bluetooth / Wi-Fi コネクティビティを実装することができます。2 個のデバイスは時分割多重を使用し、ワイヤレス干渉を引き起こさずに単一のアンテナを共有することができ、Bluetooth Low Energy (または任意の 2.4GHz プロトコル) と Wi-Fi プロビジョニング機能を有効にするほか、更新データのクラウドへの送信などを実行できるようになります。

PRODUCTS

Multiprotocol portfolio by memory & protocol

リソース

設計と開発


ビデオ

Connect:Zigbee + Bluetooth 5 の同時処理のデモ

Amazon Echo と Philips Hue 照明を使用した、Zigbee + Bluetooth 5 の同時処理による魅力的なデモをご覧ください。このデモは、ダイナミック マルチプロトコル マネージャを活用します。これにより、同じ無線で接続を失うことなく 2 つの異なるスタックを同時に制御することができます。

さまざまなインフラを構築する際に、エンジニアはそのサイズ、消費電力、信頼性の高い接続に関して多くの課題に直面します。TI の各種 SimpleLink デバイスは超小型ソリューションであり、最小の消費電力や ZigBee エコシステムとの統合が容易という利点があります。当社はこれらを使用して、インフラからゲートウェイに信頼性の高いデータを直接送信し、当社のお客様が自社の設計に自信を深められるよう支援できます。

— Paolo Redaelli 氏, プロジェクト マネージャ, Krabo、

その他のテクノロジーを見る

ZigBee

スマート ホームやビル オートメーションなどに適した、高信頼性で低消費電力のメッシュ ネットワーク。


Matter

ホーム オートメーションやビル オートメーションでコネクテッド デバイス (ネットワーク接続されたモノ) の土台に関して、接続のシンプル化、セキュア特性の強化、スケーラビリティの向上を実現できます。


Thread

IP ベースの低消費電力ワイヤレス メッシュ テクノロジーの採用で、ホーム オートメーションとビル オートメーションの高度化を推進します。