IO-Link とデジタル I/O

産業用システムの効率改善と、アップタイム (稼働時間) の増加に貢献
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の IO-Link インターフェイス トランシーバは、3 線式のアクチュエータとセンサ接続用途のポイント ツー ポイント産業用通信向けにシステム レベルの保護を実現します。これらのデバイスは、ピン構成が可能な小型パッケージを採用しており、設計の簡素化、システム コストの削減、多数のセンサ タイプのサポートに貢献します。

種類別に選択


IO-Link トランシーバ

最適化されたセンサおよびオートメーション アプリケーション向け集積型 IEC 61000 ESD、EFT、サージ保護 IO-Link トランシーバ

デジタル出力スイッチ

EMC (電磁適合性) 保護機能内蔵、3.3V/5V の各 LDO オプションに対応、NPN または PNP またはプッシュプルいずれかの構成が可能な各種ソリューション
TI の各種産業用ハイサイド スイッチは、電流センシング機能や調整可能な電流制限機能を搭載し、RDS-on (オン抵抗) の幅広い選択肢を取り揃えています。これらのスイッチを採用すると、PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) のデジタル出力モジュールで、信頼性の高い出力電力保護を実現できます。

関連カテゴリ


ハイサイド スイッチ


Technical Resources

IO-Link テクノロジーで工場をよりスマートに

EMC (電磁適合性) 保護機能を内蔵している、TI の TIOL111 IO-Link トランシーバと TIOS101 デジタル センサ出力ドライバを活用して、設計の簡素化とシステム コストの削減を実現する方法をご確認ください
アプリケーション概要

IO-Link ソリューションでスマート ファクトリを実現する方法

このアプリケーション ブリーフでは、IO-Link とテキサス インスツルメンツの IO 製品ラインアップを活用し、現在と将来のファクトリ設計に合わせて、センサ、アクチュエータ、制御システムの間の接続を実現する方法を説明します。
技術記事

IO-Link: The backbone of the smart factory

データの交換と活用を簡単に行い、ファクトリを継続的に最大の効率で稼働させることができる「スマートファクトリ」への移行を実現するうえで、IO-Link は重要なインターフェイスです。



TIOM2212

概算価格 (USD)1ku |8.5