LIN トランシーバ
AEC-Q100 認定取得済み、LIN 2.2a、ISO 17987-4、SAE J2602 に準拠した TI の各種 LIN トランシーバを採用すると、小型で堅牢性の高い設計を実現できます。
カテゴリ別の参照
TI の各種 LIN トランシーバは、シングルチャネルとマルチチャネル両方のオプションを取り揃え、ウェーク / インヒビットや、最大 24V のシステムと K-LINE アプリケーションのサポートなどの差別化機能を採用しています。業界標準の SOIC や VSON に加えて、業界最小クラスのパッケージである SOT を用意しており、基板面積の節減に役立ちます。TI の製品を採用すると、バス障害保護機能と電磁波を改善し、配線が短く低速の車載アプリケーションで、1 線式かつ信頼性の高い通信を実現できます。
TI の LIN トランシーバの利点
小型サイズ
業界標準の SOIC と VSON の各自パッケージに加えて、業界最小クラスのパッケージである SOT を採用すると、基板面積を節減できます。
優れたバス障害保護機能
12V、24V、およびそれ以上で動作するシステムをサポートし、45V と 60V 両方のバス障害保護を実現する、互いにピン互換性のある複数のソリューションを取り揃えているため、設計のフレキシビリティが向上します。
低電磁波
OEM (original equipment manufacturer:自動車メーカー各社) の要件を上回る優れた EMC 特性を達成する、堅牢性を重視した設計。
Technical Resources
LIN (Local Interconnect Network) の概要とトレーニング
LIN の物理層とフレームの構造や、LIN トランシーバ選定時に考慮する必要のある主な機能を確認できます。
アプリケーション・ノート
LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)
LIN ネットワークは、車載向け、マルチポイント、低コスト、実装が容易な通信バスです。LIN は、大半のアプリケーションで CAN のサブバスとして動作します。このアプリケーション ノートでは、LIN テクノロジーの重要な部分について説明します。
アプリケーション・ノート
CAN and LIN transceiver low-power modes
自動車のインテリジェント化が進むにつれて、実装する電子回路の数が増加し、バッテリから引き出して消費する電力の量も増加しています。このレポートでは、CAN と LIN の各アプリケーションで機能する TI の各種低消費電力モードについて説明します。
Zone and body domain controller
最小の電磁波や最大のバス障害保護機能という特長を通じて、12V、24V、またはそれ以上の電圧でシステムを開発できます。
最小の電磁波や最大のバス障害保護機能という特長を通じて、12V、24V、またはそれ以上の電圧でシステムを開発できます。
12V と 24V の各システムをサポートするために互いにピン互換の製品を複数取り揃え、ゾーン コントローラとボディ ドメイン コントローラの多様な設計を支援します。また、TI の LIN トランシーバは優れた EMC 特性を達成しており、開発中システムの堅牢性と信頼性を確保できます。
注目のリソース
リファレンス デザイン
- TIDEP-01022 – ゲートウェイの車載向けリファレンス デザイン
製品
- TLIN1021A-Q1 – 車載、故障保護機能搭載 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き
- TLIN1022A-Q1 – 車載対応、ドミナント状態タイムアウト機能搭載、デュアル LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
- TLIN2024A-Q1 – 車載対応、ドミナント状態への対応機能搭載、クワッド LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
Automotive lighting
電磁干渉 (EMI) の小さいコンパクトなライティング システムの設計に役立ちます
電磁干渉 (EMI) の小さいコンパクトなライティング システムの設計に役立ちます
車載ライティングが進化を続けている現状で、サイズ小型化のニーズと、信頼性の高い通信の確保は引き続き重要になっています。
TI の各種 LIN トランシーバは、コンパクトなアプリケーションを想定した設計を採用しており、強力な性能と優れた EMC (電磁適合性) 特性を達成するほか、業界標準パッケージまたはそれより小型のパッケージに封止済みです。
注目のリソース
最終製品 / サブシステム
リファレンス デザイン
- TIDA-020029 – 車載リア ライト向け、デジタル インターフェイス LED 駆動モジュールのリファレンス デザイン
- TIDA-050040 – ハロゲン代替用車載LEDヘッドライト ドライバ モジュール リファレンス デザイン
製品
- TLIN1029A-Q1 – ドミナント状態タイムアウト機能搭載、LIN1029A-Q1 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
- TLIN1021A-Q1 – 車載、故障保護機能搭載 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き
- TLIN1039-Q1 – ドミナント状態タイムアウト機能搭載、LIN(Local Interconnect Network)トランシーバ
Car access and security systems
業界をリードする小型パッケージ内にウェークアップ機能を搭載し、電力効率の優れたカー アクセス システムの製作に役立ちます。
業界をリードする小型パッケージ内にウェークアップ機能を搭載し、電力効率の優れたカー アクセス システムの製作に役立ちます。
ウェークとインヒビットに対応するデバイスを採用すると、カー アクセス設計で消費電力を最小化できます。TI の各種シングルチャネル トランシーバは、スペースに制約のあるアプリケーションに適したコンパクトなオプションを取り揃えています。
注目のリソース
最終製品 / サブシステム
リファレンス デザイン
- TIDA-01632 – 車載、Bluetooth® Low Energy、カー アクセス向けサテライト ノードのリファレンス デザイン
製品
- TLIN1029A-Q1 – ドミナント状態タイムアウト機能搭載、LIN1029A-Q1 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
- TLIN1021A-Q1 – 車載、故障保護機能搭載 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き