SK-AM62-SIP

SK-AM62-SIP

ご注文はこちら

概要

SK-AM62-SIP スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、512MB の LPDDR4 SDRAM を単一のパッケージに統合した AM6254 システム オン チップ (SoC) を土台として製作した、スタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。AM625SIP プロセッサは、クワッドコアの 64 ビット Arm®-Cortex®-A53 マイクロプロセッサと、シングルコアの Arm Cortex-M4F マイコンで構成されています。

SK-AM62-SIP は、HS-FS (high-security field-securable:高度セキュリティ対応、フィールドでのセキュア化可能) シリコンを採用しているため、セキュリティ アプリケーションの場合、オプションで鍵と暗号化をカスタマイズできます。

SK-AM62-SIP を使用すると、3D GPU を活用し、ドット密度 (DPI) の高い HDMI (高品位マルチメディア インターフェイス) や LVDS (低電圧差動信号伝送)を経由してするデュアル ディスプレイ機能、またシリアル、イーサネット、USB、その他のインターフェイスを使用した産業用通信ソリューションの実験を実施できます。

SK-AM62-SIP は、HDMI ディスプレイまたは外部 LVDS パネルを使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) やコントロール パネルなど、60fps で最大 2K の解像度の各種ディスプレイ アプリケーションで使用できます。産業用の豊富なインターフェイスを搭載し、最大で 1.4GHz のクワッド A53 を使用できる Arm の強力な性能は、PLC (プログラマブル ロジック コントローラ)、オートメーション制御、ゲートウェイ、EV (電気自動車) 充電、医療、ビル オートメーション システムなどの幅広いアプリケーション向けに優れた制御機能と通信機能を実現するのに役立ちます。

加えて、SK-AM62-SIP は他のプロセッサまたはシステムと通信できるほか、通信ゲートウェイとして動作することも可能です。この製品はさらに、標準リモート I/O システムとして直接動作すること、または産業用通信ネットワークに接続したシンプルなセンサとして動作することができます。

カスタム ボードを設計する際に、SK の設計ファイルを再利用し、その設計ファイルを編集するお客様が多いようです。お客様はその代わりに、SoC (システム オン チップ)、メモリ、通信インターフェイスなどの一般的な実装方法をいくつか再利用することもできます。SK は追加機能を搭載していることが多いため、お客様の基板設計要件に合わせて、SK の実装を最適化できます。一方で、SK の回路図を最適化する際にカスタム設計にエラーが生じ、機能、性能、信頼性の問題を引き起こす可能性もあります。最適化の際に SK の実装に関して不明点が残っている場合、設計エラーにつながります。  最適化と設計に関するエラーの多くは、設計全般で共通点があります。学習内容とデータシートのピン接続に関する推奨事項に基づき、SK 回路図の各セクション付近に包括的な Design Notes (設計の注意事項:D-Note:)、Review Notes (確認時の注意事項:R-Note:)、Cad Notes (CAD 実務の注意事項:Cad Note:) が追加されています。お客様がこれらを参照してそれらの方針に従うと、エラーを最小限に抑えることができます。設計ダウンロードの一部として、お客様による評価をサポートするための追加ファイルが含まれています。

特長
  • 処理中
    • 4 個の Arm Cortex-A53 を搭載した AM625SIP
    • 3D GPU (グラフィックス処理ユニット)
    • 1 個の Cortex-M4F
    • 2 個の PRU-SS
  • ディスプレイ
    • デュアル ディスプレイに対応し、最大 2K のディスプレイ解像度をサポート
    • 1 個のデュアルチャネル LVDS
    • オーディオ コーデック TLV320AIC3106 を搭載し、DPI/RGB444 を経由する 1 個の HDMI コネクタ。
  • Wi-Fi® と Bluetooth® の各モジュールをサポートする M.2 Key E インターフェイス サポート搭載、TSN (time-sensitive networking:時間限定ネットワーク) をサポートする 2 個の RJ-45 イーサネット 1000/100Mbps 搭載
  • コネクティビティ
    • 1 個の Type-A USB 2.0
    • 1 個の Type-C デュアル ロール デバイス (DRD) USB 2.0 は USB ブートをサポート
    • オンボードの XDS110 JTAG (Joint Test Action Group) エミュレータ
    • USB 2.0-B を経由する 4 個の UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ)
  • ストレージ
    • 512MB LPDDR4
    • SK (スタータ キット) 上にある複数のブート可能インターフェイス
    • 取り外し可能な microSD
    • USB
    • QSPI (クワッド シリアル ペリフェラル インターフェイス)
    • 設計ファイル セクションの Zip フォルダには、更新済みのダウンロード可能ファイルがいくつかあります。これらに該当するのは、1_SCHEMATIC、2_BOM、3_Board_File、4_Gerber、5_Gerber_PDF、6_Assembly_Models_Package、7_PCB_LAYER_STACKUP、8_Power_Supply_Sequencing の各フォルダであり、ほかにいくつかのサブフォルダも格納されています。 

付属しない:
  • USB-C® の 5V から 15V への変換、3A の電源、ケーブル
  • MicroSD カード
  • UART シリアル通信との接続向け USB micro-B ケーブル

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM625SIP — Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SK-AM62-SIP — AM62x system-in-package starter kit for Sitara™ processors

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SK-AM62-SIP — AM62x system-in-package starter kit for Sitara™ processors

close
バージョン: null
リリース日:
ソフトウェア開発キット (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62X — MCU+ SDK for AM62x – RTOS, No-RTOS

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 — Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 — Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM625SIP — Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ
車載運転支援 SoC
AM620-Q1 — 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ) AM625-Q1 — 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62 — Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-SIP — Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62B — Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 — AM62x スタータ キット評価基板、PMIC 搭載

MCU-PLUS-SDK-AM62X — MCU+ SDK for AM62x – RTOS, No-RTOS

close

MCU PLUS SDK Linux Installer

SHA-256 チェックサム

MCU PLUS SDK Windows Installer

SHA-256 チェックサム
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 — Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 — Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM625SIP — Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ
車載運転支援 SoC
AM620-Q1 — 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ) AM625-Q1 — 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62 — Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-SIP — Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62B — Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 — AM62x スタータ キット評価基板、PMIC 搭載

資料

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

GCC aarch64 cross compiler for linux

GCC aarch64 cross compiler for windows

Build sheet of supported features

Software bill of materials

Manifest of software components used with license details

リリース情報

Thank you for your interest in the AM62x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

最新情報

  • OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
  • SnagFactory flashing method support
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 — Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 — Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM625SIP — Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ
車載運転支援 SoC
AM620-Q1 — 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ) AM625-Q1 — 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
BEAGL-PLAY-SBC — BeagleBoard.org 財団による BeaglePlay® シングルボードコンピュータは、AM62x をベースにしています。 SK-AM62 — Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-SIP — Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62B — Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 — AM62x スタータ キット評価基板、PMIC 搭載

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x

close
バージョン: 12.01.00.05.03
リリース日: 2026/07/31

Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x SIP - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x SIP Yocto - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x Debian Trixie - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x SIP Debian Trixie - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Trixie - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x Buildroot - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x SIP Buildroot - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX Beagleplay Yocto - SD card image

SHA-256 チェックサム

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 — Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 — Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM625SIP — Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ
車載運転支援 SoC
AM620-Q1 — 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ) AM625-Q1 — 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
BEAGL-PLAY-SBC — BeagleBoard.org 財団による BeaglePlay® シングルボードコンピュータは、AM62x をベースにしています。 SK-AM62 — Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-SIP — Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62B — Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 — AM62x スタータ キット評価基板、PMIC 搭載

資料

Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board

Quick Start Guide for the Beagleplay board

Learn how to build embedded systems using AM62 processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP

Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP/Beagleplay

Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62xSIP

Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x

Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x SIP

Build Sheet of supported features for AM62x

AM62x LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions

AM62x SIP LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions

リリース情報

PROCESSOR SDK LINUX AM62X

The Processor SDK Linux for AM62X is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.


Latest Development Downloads – CI/CD

AM62x Downloads

AM62x SIP Downloads

In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.

最新情報

  • Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
  • U-Boot 2026.01 Bootloaders and 6.18.38 Kernel (Including RT)
  • Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (wrynose LTS), Debian (Trixie) based on Armbian framework and Buildroot(2026.05)
  • Snagfactory v2.6.1 (factory flashing) support on SK-AM62
  • Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.18.38
  • Yocto Filesystem supports Qt (6.11) Application Development Framework, providing an out-of-the-box TI Apps Launcher experience based on Qt6.
  • Support for multiple GUI frameworks (QT, Flutter and Slint)
  • New webserver out-of-box demo showcases Audio Classification and Speech-to-Text demos.
  • SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X — Processor SDK RT-Linux for AM62x

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 — Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 — Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM625SIP — Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ
車載運転支援 SoC
AM620-Q1 — 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ) AM625-Q1 — 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
BEAGL-PLAY-SBC — BeagleBoard.org 財団による BeaglePlay® シングルボードコンピュータは、AM62x をベースにしています。 SK-AM62 — Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-SIP — Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62B — Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 — AM62x スタータ キット評価基板、PMIC 搭載

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X — Processor SDK RT-Linux for AM62x

close
バージョン: 12.01.00.05.03
リリース日: 2026/07/31

Processor SDK LINUX RT AM62x - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX RT AM62x SIP - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX RT AM62x Yocto - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX RT AM62xx-LP Yocto - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX RT AM62x SIP Yocto - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX RT AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX RT AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX RT AM62x Debian Trixie - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX RT AM62x SIP Debian Trixie - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX RT AM62x-LP Debian Trixie - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX RT AM62x Buildroot - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX RT AM62x SIP Buildroot - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX RT Beagleplay Yocto - SD card image

SHA-256 チェックサム

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 — Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 — Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM625SIP — Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ
車載運転支援 SoC
AM620-Q1 — 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ) AM625-Q1 — 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
BEAGL-PLAY-SBC — BeagleBoard.org 財団による BeaglePlay® シングルボードコンピュータは、AM62x をベースにしています。 SK-AM62 — Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-SIP — Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62B — Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 — AM62x スタータ キット評価基板、PMIC 搭載

資料

Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board

Quick Start Guide for the Beagleplay board

Learn how to build embedded systems using AM62 processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build RT Linux image using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Software manifest for Yocto Linux RT - Processor SDK AM62x SIP

Software manifest for Yocto Linux RT - Processor SDK AM62x/AM62x LP/Beagleplay

Software manifest for Jailhouse Hypervisor RT - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Debian Linux RT - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Debian Linux RT - Processor SDK AM62xSIP

Software manifest for Buildroot Linux RT - Processor SDK AM62x

Software manifest for Buildroot Linux RT - Processor SDK AM62xSIP

Build Sheet of supported features for AM62x

AM62x LINUX RT SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions

AM62x SIP LINUX RT SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions

リリース情報

PROCESSOR SDK LINUX RT AM62X

The Processor SDK Linux RT for AM62X is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.


Latest Development Downloads – CI/CD

AM62x Downloads

AM62x SIP Downloads

In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.

最新情報

  • Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
  • U-Boot 2026.01 Bootloaders and 6.18.38 Kernel (Including RT)
  • Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (wrynose LTS), Debian (Trixie) based on Armbian framework and Buildroot(2026.05)
  • Snagfactory v2.6.1 (factory flashing) support on SK-AM62
  • Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.18.38
  • Yocto Filesystem supports Qt (6.11) Application Development Framework, providing an out-of-the-box TI Apps Launcher experience based on Qt6.
  • Support for multiple GUI frameworks (QT, Flutter and Slint)
  • New webserver out-of-box demo showcases Audio Classification and Speech-to-Text demos.
  • SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

ハードウェア開発
評価ボード
AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz ~ 81GHz 高性能車載 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) の評価基板 AWR1443BOOST — AWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板 AWR1642BOOST — AWR1642 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板 AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 視野角 (FOV) の広いアンテナを搭載した物体検出センサの評価基板 AWR1843AOPEVM — シングルチップ 76GHz~81GHz 車載レーダー センサ向けAWR1843AOPの評価基板 AWR1843BOOST — AWR1843 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板 AWR2188EVM — AWR2188 評価基板 AWR2243-2X-CAS-EVM — 2 デバイスのミリ波カスケード型、車載対応 4D 画像処理レーダーの評価基板 AWR2243BOOST — AWR2243 第 2 世代 76GHz〜81GHz 高性能 車載用 MMIC 評価基板 AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板 AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板 AWR2944PEVM — AWR2944PEVM:AWR2944P レーダー センサの評価基板 AWR2E44PEVM — AWR2E44P 評価基板 AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP 車載対応、AoP 型シングルチップ、60GHz ~ 64GHz レーダー センサ用評価基板 AWR6843ISK — AWR6843 シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ アンテナのプラグイン モジュール AWRL1432BOOST — AWRL1432 車載、シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板 AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板 AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板 AWRL6888EVM — AWRL6888 評価基板 IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR1642BOOST — IWR1642 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR1843BOOST — IWR1843 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP アンテナ搭載パッケージ (AoP) 封止、シングルチップ、60GHz ミリ波センサの評価基板 IWR6843ISK — IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板 IWR6843ISK-ODS — IWR6843 シングルチップ 60GHz オーバーヘッド検出アンテナ ミリ波センサ用評価基板 IWR6843LEVM — IWR6843 60GHz、シングルチップ ミリ波レーダー センサの評価基板 IWRL1432BOOST — シングルチップ、77GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWR1432 ブースタパック評価基板 IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板 IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP 評価基板 IWRL6432BOOST — シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板 IWRL6432FSPEVM — 低消費電力 IWRL6432 電力最適化評価基板 IWRL6844EVM — IWRL6844 評価基板 LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F2800157 — C2000™ リアルタイムマイコン F2800157 LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280049C — C2000™ Piccolo™ マイコン向けの F280049C LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28069M — F28069M C2000™ Piccolo™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28E12X — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28E12x LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28P55X — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28P55X LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28P65X — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28P65x LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F29H85X — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F29H85x LaunchPad™ 開発キット LP-AM243 — AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット LP-AM261 — AM261x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット LP-AM263 — AM263x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット LP-AM263P — AM263Px LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0C1104 — MSPM0C1104 24MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0C1106 — MSPM0C1106 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 評価基板 LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™ development kit LP-MSPM0G5187 — MSPM0G5187 LaunchPad™ 製品キットの評価基板 LP-MSPM0H3216 — 32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイクロ コントローラ用 MSPM0H3216 LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L1117 — MSPM0L1117 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ MCU 向け、Launchpad™ 開発キット LP-MSPM0L1306 — MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L2117 — MSPM0L2117 LaunchPad™ 製品キットの評価基板 SK-AM62 — Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-SIP — Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62A-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット SK-AM62B — Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 — AM62x スタータ キット評価基板、PMIC 搭載 SK-AM62P-LP — AM62P スタータ キット評価基板 SK-AM64B — AM64x Sitara™ プロセッサ向け AM64B スタータ キット
開発キット
LAUNCHXL-CC13-90 — SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235S — CC3235S Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235SF — CC3235SF Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F2800137 — TMS320F2800137 C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280025C — F280025C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28379D — F28379D C2000™ Delfino™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad 評価キット LAUNCHXL-TMS57004 — Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 評価キット LAUNCHXL2-570LC43 — Hercules TMS570LC43x LaunchPad 開発キット LAUNCHXL2-RM46 — Hercules RM46x LaunchPad 開発キット LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad 開発キット LAUNCHXL2-TMS57012 — Hercules TMS570LS12x LaunchPad 開発キット LP-MSPM0L2228 — MSPM0L2228 LaunchPad™ 製品キットの評価基板

CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

close
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

ハードウェア開発
評価ボード
AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz ~ 81GHz 高性能車載 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) の評価基板 AWR1443BOOST — AWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板 AWR1642BOOST — AWR1642 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板 AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 視野角 (FOV) の広いアンテナを搭載した物体検出センサの評価基板 AWR1843AOPEVM — シングルチップ 76GHz~81GHz 車載レーダー センサ向けAWR1843AOPの評価基板 AWR1843BOOST — AWR1843 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板 AWR2188EVM — AWR2188 評価基板 AWR2243-2X-CAS-EVM — 2 デバイスのミリ波カスケード型、車載対応 4D 画像処理レーダーの評価基板 AWR2243BOOST — AWR2243 第 2 世代 76GHz〜81GHz 高性能 車載用 MMIC 評価基板 AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板 AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板 AWR2944PEVM — AWR2944PEVM:AWR2944P レーダー センサの評価基板 AWR2E44PEVM — AWR2E44P 評価基板 AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP 車載対応、AoP 型シングルチップ、60GHz ~ 64GHz レーダー センサ用評価基板 AWR6843ISK — AWR6843 シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ アンテナのプラグイン モジュール AWRL1432BOOST — AWRL1432 車載、シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板 AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板 AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板 AWRL6888EVM — AWRL6888 評価基板 IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR1642BOOST — IWR1642 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR1843BOOST — IWR1843 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP アンテナ搭載パッケージ (AoP) 封止、シングルチップ、60GHz ミリ波センサの評価基板 IWR6843ISK — IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板 IWR6843ISK-ODS — IWR6843 シングルチップ 60GHz オーバーヘッド検出アンテナ ミリ波センサ用評価基板 IWR6843LEVM — IWR6843 60GHz、シングルチップ ミリ波レーダー センサの評価基板 IWRL1432BOOST — シングルチップ、77GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWR1432 ブースタパック評価基板 IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板 IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP 評価基板 IWRL6432BOOST — シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板 IWRL6432FSPEVM — 低消費電力 IWRL6432 電力最適化評価基板 IWRL6844EVM — IWRL6844 評価基板 LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F2800157 — C2000™ リアルタイムマイコン F2800157 LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280049C — C2000™ Piccolo™ マイコン向けの F280049C LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28069M — F28069M C2000™ Piccolo™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28E12X — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28E12x LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28P55X — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28P55X LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28P65X — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28P65x LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F29H85X — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F29H85x LaunchPad™ 開発キット LP-AM243 — AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット LP-AM261 — AM261x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット LP-AM263 — AM263x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット LP-AM263P — AM263Px LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0C1104 — MSPM0C1104 24MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0C1106 — MSPM0C1106 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 評価基板 LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™ development kit LP-MSPM0G5187 — MSPM0G5187 LaunchPad™ 製品キットの評価基板 LP-MSPM0H3216 — 32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイクロ コントローラ用 MSPM0H3216 LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L1117 — MSPM0L1117 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ MCU 向け、Launchpad™ 開発キット LP-MSPM0L1306 — MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L2117 — MSPM0L2117 LaunchPad™ 製品キットの評価基板 SK-AM62 — Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-SIP — Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62A-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット SK-AM62B — Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 — AM62x スタータ キット評価基板、PMIC 搭載 SK-AM62P-LP — AM62P スタータ キット評価基板 SK-AM64B — AM64x Sitara™ プロセッサ向け AM64B スタータ キット
開発キット
LAUNCHXL-CC13-90 — SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235S — CC3235S Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235SF — CC3235SF Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F2800137 — TMS320F2800137 C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280025C — F280025C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28379D — F28379D C2000™ Delfino™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad 評価キット LAUNCHXL-TMS57004 — Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 評価キット LAUNCHXL2-570LC43 — Hercules TMS570LC43x LaunchPad 開発キット LAUNCHXL2-RM46 — Hercules RM46x LaunchPad 開発キット LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad 開発キット LAUNCHXL2-TMS57012 — Hercules TMS570LS12x LaunchPad 開発キット LP-MSPM0L2228 — MSPM0L2228 LaunchPad™ 製品キットの評価基板

リリース情報

The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.


CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.

最新情報

  • Native Arm version for MacOS
  • AI-assisted project migration
  • AI MCP improvements
  • Support AI skills from VS Code extension
  • Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
  • Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
  • Critical bug fixes and customer required changes
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SK-AM62-SIP-PINMUX-CONFIGURATION — SK-AM62-SIP EVM pinmux configuration file

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62-SIP — Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット

SK-AM62-SIP-PINMUX-CONFIGURATION — SK-AM62-SIP EVM pinmux configuration file

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/04/06
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62-SIP — Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット

資料

リリース情報

Initial Version

オンライン・トレーニング

AM62-ACADEMY — AM62x Academy

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 — Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 — Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM625SIP — Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ
車載運転支援 SoC
AM620-Q1 — 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ) AM625-Q1 — 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62 — Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-SIP — Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62B — Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 — AM62x スタータ キット評価基板、PMIC 搭載

AM62-ACADEMY — AM62x Academy

close
バージョン: 1.00.00.00
リリース日: 2023/11/10
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 — Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 — Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM625SIP — Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ
車載運転支援 SoC
AM620-Q1 — 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ) AM625-Q1 — 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
SK-AM62 — Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-SIP — Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62B — Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 — AM62x スタータ キット評価基板、PMIC 搭載

リリース情報

AM62-ACADEMY first release.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AM62x-SIP SK 評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/06
アプリケーション・ノート Linux Board Porting on AM62x Devices (Rev. B) PDF | HTML 2026/09/29
アプリケーション・ノート TI 製 Sitara デバイスによる PipeWire の有効化 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/18
その他の技術資料 AM62x Starter Kit Quick Start Guide 2025/05/06
製品概要 SK-AM62-SIP Design Package Folder and Files List PDF | HTML 2024/07/31
証明書 SK-AM62-SIP EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/06/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ