LAUNCHXL-F29H85X
C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F29H85x LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-F29H85X
概要
LAUNCHXL-F29H85X は、テキサス インスツルメンツの C2000™ リアルタイム マイコンである F29H85x デバイス ファミリ向けの低コスト開発ボードです。LAUNCHXL-F29H85X は、F29H850TU リアルタイム マイコン(MCU)を想定した設計を採用しており、制御、アナログ、通信の各周辺装置、および内蔵の不揮発性メモリを特長としています。この LaunchPad™ 開発キットは、2 個の独立した BoosterPack XL 拡張コネクタ(80ピン)、専用の 12 ビット/16 ビット差動 ADC ヘッダ、PMIC、従来型の CAN と CAN-FD の両方をサポートするオンボード CAN(コントローラ エリア ネットワーク)トランシーバ、2 個の 5V エンコーダ インターフェイス(eQEP)コネクタ、FSI コネクタ、複数の SENT コネクタ、電源ドメイン絶縁、オンボード XDS110 デバッグ プローブも搭載しています。
特長
- C2000 シリーズ F29H850TU9SRFS(144 ピン)マイコン
- 構成可能ロジック ブロック(CLB)の機能を追加
- オンボードの XDS110 デバッグ プローブ
- ユーザー制御 LED 2 個
- 1 個のマイコン リセット スイッチ
- 電源ドメインを選択可能:
- ブースタパック プラグイン モジュール
- 外部電源(5V または 3.3V)
- 12 ビット/16 ビットの差動 ADC ヘッダ
- オンボードの REF5030 は、12 ビットおよび 16 ビットの ADC モードすべてをサポートしています
- オンボード CAN トランシーバに対応する CAN コネクタ
- 従来型の CAN と CAN-FD の両方をサポートしています
- 2 個の独立した拡張直交エンコーダ パルス(QEP)ベースのエンコーダ コネクタ
- FSI ペリフェラル コネクタ
- 複数の SENT コネクタ
- 2 個の独立した BoosterPack XL 標準コネクタ(80 ピン)は複数のスタッカブル ヘッダーを搭載しており、BoosterPack エコシステムを活用して拡張性を最大限に高めます
マルチチャネル IC (PMIC)
リアルタイム デジタル電源マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
購入と開発の開始
LAUNCHXL-F29H85X — C2000™ リアルタイム マイコン F29H85x LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-F29H85X — C2000™ リアルタイム マイコン F29H85x LaunchPad™ 開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv21.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv21.
最新情報
- Native Arm version for MacOS
- AI-assisted project migration
- AI MCP improvements
- Support AI skills from VS Code extension
- Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
- Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
- Critical bug fixes and customer required changes
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
汎用マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
汎用マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
リリース情報
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated devices such as processors featuring a C7™ NPU or microcontrollers featuring a TinyEngine™ as well as AI-supported devices without a dedicated accelerator.
The Edge AI Studio graphical user interface provides a fully integrated solution for data management, model training and deployment on a live development platform. Select from a variety of optimized pre-trained models in the TI Model Zoo and optionally re-train them with custom data (BYOD) to improve accuracy and performance.
Features
- TI Model Zoo containing a wide variety of optimized models
- Supports tasks and models across Time Series, Vision, and Radar
- Supports devices across processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors
- Data collection
- Data annotation
- Model training with custom data (BYOD)
- Deploy to a live device
- Integration with CCStudio™ IDE
最新情報
- New Applications (Wi-Fi CSI Presence Detection, Cough Detection, Google Speech Commands, Wake Word Detection, Glass Break Detection)
- Visualization for Wi-Fi Channel State Information (CSI) data format
- Built-in playback for WAV file format
- Dataset Format Checker: reports errors and warnings for datafiles in an incorrect format
- New Feature Extraction Pipeline GUI for new Training Runs
- Model Quantization: 2, 4, or 8 bits, or Mixed Auto Precision
- Training Comparison: select two existing training runs to compare
- Parallel Training Runs: run up to 4 training runs in parallel
- Various enhancements and bug fixes
C29X-ACADEMY — C29X-ACADEMY
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
C29X-ACADEMY — C29X-ACADEMY
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The C29x Academy is a resource for developers to learn about C29-based C2000 microcontrollers. The C29x Academy contains a wide range of learning content modules, links to related collateral documentation, device migration resources, and guided lab exercises that help provide an educational and hands-on experience with the devices. The software solutions for the labs are located in device's software development kit (SDK) examples folder.
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | C2000 F29H85x、F29P58x、F29P32x シリーズ LaunchPad 開 発キット | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/28 | |
| 証明書 | LAUNCHXL-F29H85X EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025/10/15 | ||||
| その他の技術資料 | LAUNCHXL-F29H85X QSG (Rev. B) | 2025/08/14 |