バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X

Processor SDK Linux for AM62x

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 11.01.05.03
リリース日: 2025/07/15

Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x SIP - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x SIP Yocto - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x Debian Trixie - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x SIP Debian Trixie - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Trixie - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX AM62x Buildroot - SD card image

SHA-256 チェックサム

Processor SDK LINUX Beagleplay Yocto - SD card image

SHA-256 チェックサム

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM625SIP Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ
車載運転支援 SoC
AM620-Q1 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ) AM625-Q1 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
BEAGL-PLAY-SBC BeagleBoard.org 財団による BeaglePlay® シングルボードコンピュータは、AM62x をベースにしています。 SK-AM62 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-SIP Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62B Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 AM62x PMIC (パワー マネージメント IC) 搭載、スタータ キット

資料

Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board

Quick Start Guide for the Beagleplay board

Learn how to build embedded systems using AM62 processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP

Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP/Beagleplay

Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62xSIP

Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x

Build Sheet of supported features for AM62x/AM62LP/AM62SIP

リリース情報

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.

TI Linux CI/CD Snapshot

AM62x Snapshot

AM62x SIP Snapshot

In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.

The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.

最新情報

  • Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.12.35 and U-boot 2025.01 based bootloaders
  • Falcon mode through R5 SPL bypassing the A-core SPL and U-Boot stage
  • First 2025 LTS release for AM62SIP platform based on 6.12 Kernel
  • Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
  • Debian (Trixie) distribution and pre-built deb packages based on Armbian Framework
  • Buildroot distribution based on 2025.02
  • Snagfactory v2.3 (factory flashing) support on SK-AM62
  • Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.12.35
  • Yocto Filesystem now supports Qt 6.9 Application Development Framework, providing an out-of-box TI Apps Launcher experience based on Qt6